개발, 설계 검증 및 적합성
- WiMAX™ 이동국 테스트용 테스트 솔루션
- 실시간 기지국 에뮬레이션은 네트워크 엔트리, 데이터 연결 및 데이터 전송을 지원합니다.
- 계측기 그레이드 신호 소스 및 신호 분석기(최대 6GHz)
- end-to-end 어플리케이션, 프로토콜 및 물리 계층 RF 테스트
- 유연한 프로파일 지원에 Wave 2 MIMO 포함
- TTCN-3 프로토콜 테스트 케이스 지원
E6651A는 Mobile WiMAX™ 테스트 분야에서 상당히 획기적인 성과를 나타냅니다. E6651A는 유연한 기지국 에뮬레이션 및RF 파라미터 테스트를 하나의 통합 장치에 고유하게 결합했으며 IEEE 802.16e 2005 PCT(Protocol Conformance Test)를 지원합니다. 이제 여러 옵션을 사용하여 Wave 2 MIMO 디바이스를 테스트할 수 있습니다. 이러한 기능은 개발, 검증 및 적합성 고객을 위한 키사이트의 최고의 WiMAX 테스트 솔루션 포트폴리오를 확장했습니다.
E6651A Mobile WiMAX 테스트 세트는 엔지니어링 회사 내 각기 다른 여러 그룹(예: 프로토콜 개발, RF 및 베이스밴드 검증 또는 어플리케이션 통합에 중점을 둔 그룹)에 의해 사용될 수 있는 범용 툴입니다. 따라서 이 테스트 자산은 절대 유휴상태가 될 수 없습니다.
E6651A는 현재 및 계획된 WiMAX 프로파일을 처리할 수 있는 최대 6GHz의 신호 분석 및 계측기 그레이드 RF 신호 생성 기능을 제공합니다. WiMAX 송신기/수신기 성능에 대한 특성분석, 교정 및 검증에 RF 측정 패키지를 사용할 수 있습니다. N6422C WiMAX Wireless Test Manager의 추가로, 테스트 계획을 쉽게 자동화하고 전체 RCT(radio conformance test) 이전의 사전 적합성 테스트의 테스트 커버리지를 쉽게 증대할 수 있습니다.
최신 WiMAX 표준에 맞게 이동국을 테스트하기 위해 E6651A에서 Wave 2 테스트용 MIMO 옵션을 사용할 수 있습니다. 기능으로는 이동국 테스트용 추가 다운링크 채널이 있으며 다음과 같은 IO-MIMO 모드가 지원됩니다.
- 다운링크 STC(Space-Time Coding)(매트릭스 A)
- 다운링크 Spatial Multiplexing(MIMO)(매트릭스 B)
하드웨어 업그레이드(E6651AU)로 MIMO 기능을 계측기 하드웨어의 이전 개정판에 추가할 수 있습니다.
N6421A WiMAX 프로토콜 로깅 및 분석 소프트웨어와 E6655A WiMAX 랩 어플리케이션을 통해 E6651A의 기능이 프로토콜 및 end-to-end 어플리케이션 기능 테스트로 확장됩니다. 사용자는 이러한 툴을 사용하여 프로토콜을 테스트하고 응력을 가하며 디버그할 수 있으며 설계에 대한 데이터 처리가 가능하여 기능 회귀 테스트를 수행할 수 있습니다.
E6651AS-1SY 소프트웨어 및 기술 지원 계약은 사용자에게 E6651A 펌웨어, E6655A WiMAX 랩 어플리케이션, N6421A WiMAX 프로토콜 로깅 및 분석 소프트웨어, 그리고 N6422C/N6423C WiMAX Wireless Test Manager에 대한 소프트웨어 업데이트 및 기능 향상 권한을 부여합니다. 기술 지원을 위해 제품 전문가에 대한 액세스도 제공됩니다.
N6320A PCT 솔루션을 갖춘 E6651A Mobile WiMAX 테스트 세트를 사용함으로써 장비 개발자 및 테스트 하우스에서는 검증된 프로토콜 테스트 케이스를 실행하여 해당 구현이 WiMAX 표준에 부합하는지 검증할 수 있습니다. 또한, 개발자는 맞춤형 TTCN-3 테스트 케이스를 생성하여 해당 설계의 한계에 완전히 응력을 가할 수 있습니다. N6320A 프로토콜 적합성 테스트 솔루션은 WiMAX 프로파일 1A 및 3A에 대한 가입자국 테스트를 지원합니다. 기지국 테스트 및 기타 WiMAX 프로파일은 후속 릴리즈에서 지원될 예정입니다.
이러한 흥미로운 제품을 통해 키사이트는 고객이 설계를 보다 빠르고 효율적으로 출시할 수 있도록 도와주며 제품 수명주기의 모든 단계에 맞는 포괄적인 툴을 계속해서 제공합니다. 립니다. 추가 WiMAX 솔루션에 대해서는 www.keysight.com/find/WiMAX를 참조하십시오.
"WiMAX" 및 "Mobile WiMAX" 는 WiMAX Forum의 상표입니다.