검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E2240A Automotive Electronics Functional Test System
The TS-5020 automotive functional test system is a low cost, scalable solution for automotive electronic manufacturers, that is ideal for testing both low-frequency (AC and DC) and high-frequency (RF) modules.
HIGHLIGHTS
- 소프트웨어: TestExec SL 6.1 및 TS-5400 시스템 소프트웨어 6.0
- 신호 전환: 최대 224 x 4 매트릭스
- 로드 전환: 최대 32채널 x 30Amp, 64채널 x 7.5Amp, 80채널 x 5Amp 및 192채널 x 2Amp
- RF 전환: 4중 1 x 4 RF 스위치 카드 최대 4개 (DC-3GHz)
- 전원: 최대 400W 모듈형 전원 공급기
- 측정: 6.5 디지트 DMM, 2채널 225 MHz 카운터
- 자극: 단일 채널 14비트 20 MHz ARB, 4채널 16비트 DAC
- 키사이트 TS-5020 제품 노트
키사이트 TS-5020 자동차 기능 테스트 시스템은 저렴하고 확장 가능한 테스트 시스템으로서 TPMS, RKE 및 차체 전자 모듈 등 중간 수준의 복잡성을 가진 전자 제어 모듈에 대해 “부족하지 않은 정도의 테스트” 개념에 따라 설계되었습니다.
키사이트 자동차 기능 테스트 포럼에서 최신 팁과 정보를 얻으십시오.
키사이트의 TestExec SL 소프트웨어를 이용하여 소프트웨어 개발과 테스트 통합을 가속화하는 방법에 대해 알아보십시오.
주요 사양
어플리케이션
Body Electronics
Powertrain/Engine Management
Safety Electronics
계측
GPIB
LXI
직렬 통신
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
Signal/Load Switching
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
Stimulus/Measurement
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
어플리케이션
계측
직렬 통신
Signal/Load Switching
Stimulus/Measurement
Body Electronics
Powertrain/Engine Management
Safety Electronics
GPIB
LXI
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
더 보기
어플리케이션:
Body Electronics
Powertrain/Engine Management
Safety Electronics
계측:
GPIB
LXI
직렬 통신:
CAN Single or Dual
ISO 9141
J1850
J1939
Signal/Load Switching:
192x 2A load channels
32x30A load channels
3GHz, 16x1x4 RF Switch
64x 7.5A load channels
80x 5A load channels
Up to 224 x 4 Matrix
Stimulus/Measurement:
1-ch 14-bit ARB
2-ch 225MHz Counter
4-ch 16-bit DAC
6.5-Digit DMM
Typ up to 400W Power Supply
Interested in a E2240A?
Extend the capabilities for your 오토모티브 전자 부품 기능 테스트 시스템(타이어 공기압 모니터링 시스템 추가 솔루션 포함)
Featured Resources for E2240A Automotive Electronics Functional Test System (with Tire Pressure Monitoring System add-on Solution)
Want help or have questions?