검색 결과 페이지입니다. .
추천 검색 결과 보기:
무엇을 찾고 있습니까?
추천 검색어
No product matches found - System Exception
일치하는 컨텐츠
E4982A LCR 미터, 1 MHz ~ 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz
E4982A LCR 미터는 높은 주파수(1 MHz ~ 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz)에서의 임피던스 테스트가 필요한 SMD 인덕터 및 EMI 필터와 같은 패시브 콤포넌트 제조를 위한 최상의 성능을 제공합니다.
주요 특징
키사이트 E4982A LCR 미터는 높은 주파수에서의 임피던스 테스트가 필요한 SMD 인덕터 및 EMI 필터와 같은 패시브 콤포넌트 제조를 위한 최상의 성능을 제공합니다. E4982A는 제조 부문에 그치지 않고 리스트 측정과 같은 강력한 기능으로 R&D, 품질 보증 등에도 활용할 수 있습니다. 뛰어난 정확도와 임피던스 범위에 탁월한 측정 속도와 반복도가 강점인 E4982A는 고속 콤포넌트 테스트를 위한 새로운 표준입니다.
주파수
- 네 개의 주파수 옵션: 1 MHz ~ 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz, 업그레이드 가능
측정 시간
- 고속 측정: 0.9 ms (모드 1), 2.1 ms (모드 2), 3.7 ms (모드 3)
기본 정확도 및 임피던스 범위
- 0.8%의 기본 정확도, 탁월한 측정 반복도
- 140 mΩ ~ 4.8 kΩ의 넓은 임피던스 측정 범위
추가 기능
- 호환되는 SCPI 명령 및 핸들러 인터페이스(4287A 포함)
- 작은 테스트 헤드(4287A와 동일한 크기)
- 리스트 측정
- 다양한 PC 연결 방식(GPIB, LAN, USB)
주요 사양
기본 어플리케이션
EMI filters
Inductors
LCR components
기본 어플리케이션
EMI filters
Inductors
LCR components
더 보기
Basic Accuracy:
0.8%
DC 바이어스:
none
주파수:
1 MHz to 300 MHz/500 MHz/1 GHz/3 GHz
최대 주파수:
3 GHz
Measurement:
N/A
기본 어플리케이션:
EMI filters
Inductors
LCR components
Speed:
0.9 ms (Mode 1), 2.1 ms (Mode 2), 3.7 ms (Mode 3)
Target DUT:
General Purpose device
유형:
Benchtop
E4982A에 관심이 있으신가요?
LCR 미터(1 MHz ~ 300 M/500 M/1 G/3 GHz)의 역량 확대
특집 리소스: E4982A LCR 미터, 1 MHz ~ 300 MHz / 500 MHz / 1 GHz / 3 GHz
관련 제품
다른 도움이 필요하십니까?