HIGHLIGHTS

  • 교정 팩터가 EEPROM에 저장되어 수동으로 입력할 필요가 없음
  • 10MHz ~ 26.5GHz의 광범위한 주파수 범위
  • -35dBm ~ +20dBm의 광범위한 다이나믹 레인지
  • 탁월한 SWR을 통한 불정합 불확실성 감소, 동급 최고의 1% 이하 전력 선형성 및 매우 정확한 전력 반복성 제공
  • US NIST(National Institute of Standards and Technology) 밀리미터파 센서 교정에 의거한 정확한 교정 및 추적성
  • SCPI 8480 시리즈와 호환되는 SCPI 코드 (옵션 CFT)

참고: 옵션 CFT는 교정 팩터 수동 입력 및 SCPI 호환성을 고려해 설계된 레거시 8480 시리즈 파워 센서의 대체 제품으로 사용하실 수 있습니다. 옵션 CFT는 43x 및 기타 단종된 파워 미터와 호환되지 않습니다.

  • E-시리즈 센서와 호환되는 SCPI 코드 (표준 옵션)
  • EPM(신형 N1913/14A, E4418/19B), EPM-P(E4416/17A), P-시리즈(N1911/12A) 파워 미터와 호환 (펌웨어 업그레이드 필요)

참고: 모든 N8480 시리즈 파워 센서는 Keysight 43x, E1416A, N8262A 파워 미터, 5314x 마이크로파 카운터 및 E7495x 기지국 테스트 세트와 호환되지 않습니다. (자세한 내용 보기)

N8480 시리즈 파워 센서는 8480 시리즈 파워 센서의 대체 솔루션입니다. 새로워진 파워 센서에는 EEPROM 기능이 통합되어 있어 사용자들은 EEPROM 기능을 통해 교정 팩터를 파워 미터에 수동으로 입력하지 않고도 파워 센서를 교정할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 레거시 8480 시리즈 파워 센서와 비교하여 보다 광범위해진 다이나믹 레인지와 주파수 범위, 개선된 정확성/선형성/반복성, 탁월한 SWR 등 엄청난 기능 개선이 이루어졌습니다.

Keysight Technologies F and S Award Logo

Interested in a N8485A?

Featured Resources for N8485A Thermocouple Power Sensors

모든 리소스 보기

모든 리소스 보기

Want help or have questions?