ネットワーク可視化
ネットワークセキュリティと監視についての知見を向上
多くのIT部門の目標達成義務は、ビジネスイノベーションプロセスに含まれています。 イノベーションの方法は何でしょうか。 平均的なITチームは、問題解決やネットワークセキュリティの問題に半日以上を費やしています。
ネットワークの可視化は、ネットワークの基盤から始まります。 これにより、隠れた問題(ブラインドスポット)をより早く発見し、解決することができます。 解決までの時間が短縮されることで、ネットワークの設計やその上で稼働するアプリケーションの革新に時間を費やすことができます。
ネットワーク可視化テクノロジーパートナー

セキュリティ、パフォーマンス、クラウドのための最善ソリューション
ネットワーク可視化を向上
ネットワークの可視化が向上すると、監視/セキュリティ機器へ最高性能のデータアクセスとデータ配信をすることができます。
インラインセキュリティとアウトオブバンドネットワークの可視化を革新することがいかに簡単かをご紹介します。
サービスプロバイダー向けネットワーク可視化
サービスプロバイダーは、自社ネットワークの十分な可視化が必要です。 次のような疑問点が毎日生じます:
- トラフィックのボトルネックはどこにあるか。
- アプリケーションの動作が遅い原因は何か。
- セキュリティ上の問題があるか。
これらは、迅速かつ完全な回答を必要とする深刻な疑問点です。 可視化アーキテクチャの展開により、ネットワークのブラインドスポットを解消し、必要な回答を得る方法をご紹介します。


ネットワーク監視に関する専門用語を熟知していますか?
そうでない場合は、すべての用語の意味を知る必要があります。 エキスパートになるのは思ったより簡単です。 実際、ネットワーク可視化の基礎と同じように簡単です。

ネットワーク可視化のアーキテクチャ
可視化アーキテクチャを選択する際には、パフォーマンスが重要です。
当社がネットワーク・パケット・ブローカーのパフォーマンスで業界をリードしている理由をご覧ください。
4倍の性能向上
1つのプロセッサと2つのプロセッサのどちらかを選択する場合、どちらを選択しますか? 当社は高性能FPGAの使用により、パケットドロップの発生を回避しているため、当社のネットワーク・パケット・ブローカーは4倍の性能を備えています。
8倍の使いやすさ
すべての接続を1度に1つずつプログラムするのと、ドラッグ・アンド・ドロップするのとでは、どちらがよいでしょうか? どちらかの方法が、より速く、エラーがより少ないとしたらどうでしょうか? 詳しくはこちら:
パケットロスなし
ネットワーク・パケット・ブローカーでパケットドロップが発生しているか心配になりますか? 多くのお客様が現在の可視化ソリューションでは対応できていないことに気付いているため、試してみるべきです。
高可用性
セキュリティインフラが一時的に停止しても、安全性は維持されますか? また、サービスを中断せずにアップグレードすることができますか? 業界最速のフェイルオーバーで、セキュリティ/監視ツールが想定外の障害から回復できるようにします。
同時実行機能
フル機能を備えたネットワーク・パケット・ブローカーを購入するのは、機能が豊富だからです。 パケットブローカーの中には、同時に機能を実行できないものもあるため、同時実行が可能かどうかを確認する必要があります。 Ixiaのネットワーク・パケット・ブローカーにより、お客様は必要な機能を柔軟に選択して展開することができます。
ネットワーク可視化ソリューション
インラインセキュリティ
インラインセキュリティ製品およびソリューションは、可用性を損なうことなくライブトラフィックを検査し、高速フェイルオーバーによる継続的なセキュリティを確保し、ダウンタイムなしにセキュリティ機器を更新することができます。
アウトオブバンドモニタリング
アウトオブバンドモニタリング製品およびソリューションにより、関連するすべてのネットワークトラフィックへのアクセスをツールに提供し、データを迅速かつ正確に提供し、必要な頻度で簡単に変更することができます。
セキュリティはネットワークファブリックに組み込まれている必要があります
Ixiaセキュリティファブリックは、コンテキストアウェアネスとセキュリティインテリジェンスを用いて、重複排除された関連性の高いトラフィックをインラインとアウトオブバンドのセキュリテ/監視ツールに提供します。 デュアルデータ処理エンジンを搭載したセキュリティファブリックは、より堅牢なインラインセキュリティと、より高速なアウトオブバンドのコンプライアンスと監視の基盤となります。
たとえ高速でも適切なデータが適切なツールに配信されるためには、完全なデータアクセス、回復力、コンテキストアウェアなデータ処理機能、セキュリティインテリジェンス処理機能を備えている必要があります。
さらに詳しく
カタログ - 今すぐプランを立てましょう
ネットワーク可視化
ネットワーク・パケット・ブローカー、タップ、バイパススイッチなどの可視化ファブリックを構築します。

ネットワークパフォーマンスとセキュリティ
厳しいSLAを達成するために、ネットワークの稼働状況を把握し、セキュリティを確保します。

お客様のセキュリティを最大限に高め、パフォーマンスを最適化するために、高い回復力を持つ完全な可視化アーキテクチャの構築をお手伝いします。