産業用IoT (IIoT)ソリューション
IoTテクノロジーとそれらに接続するネットワークの適切な検証
産業用IoT(IIoT: Industrial Internet of Things)は、産業構造に変革をもたらします。かつての工場は機械、人間、製造製品の入り混じった複雑なシステムでしたが、現在は自動化とインテリジェンス化へ向かっています。人間の作業者の代わりにロボットの導入が進んでいます。
産業用IoTのソリューション空間

製品エンジニア
IIoT製品は、厳しい動作条件で長期間(ときには10年以上にわたって)動作することが求められます。いかなる動作環境下においても、シームレスに協調動作する必要があります。こういった要件の下で信頼性とセキュリティーを維持しながら動作するIIoT製品のデザインは、困難な課題です。キーサイトは、どんなIoT製品のデザインに関しても、IIoTの世界に受け入れられ成功するための最適化をお手伝いします。キーサイトのソリューションを使えば、IIoT製品のデザインとテストを、短時間で正確に、かつ高いコストパフォーマンスで実現できます。

ネットワークエンジニア
製造自動化とメカトロニクスは、製造の効率と信頼性の向上を可能にしますが、課題もあります。ネットワーク接続のセキュリティー、効率、信頼性をどうすれば保証できるでしょうか。ネットワークの規模が拡大したときに、予測不可能なトラフィックの急増が発生した場合でも、接続の問題やネットワークの停止が発生しないようにするにはどうすればよいでしょうか。ネットワークの安定性と信頼性を保証することが必要なのです。
キーサイトの可視化およびネットワーク性能ソリューションを使えば、ネットワークの信頼性、セキュリティー、運用効率の検証に必要なデータが得られます。キーサイトのテストソリューションを使えば、IoTのTSN(Time-Sensitive Networking)実装を正確に検証できます。キーサイトのハンドヘルドフィールド測定ソリューションを使えば、フィールドでネットワークを積極的にテストして、カバレージとサービス品質を確認し、設置と運用開始までの時間を短縮できます。

製造エンジニア/システムアーキテクト
IIoTを導入した製造施設では、大量のデータを収集して解析することで、ビジネスにおける有意義な決定を短時間で行うことができます。課題となるのは、製造の改善と効率化のためのビジネスの意思決定を可能にするために、接続された機器が意味のあるデータを継続的に収集できるようにする方法です。
キーサイトのソリューションは、お客様の製品開発のライフサイクルを加速するように設計されています。強力な解析ツールを使用して、インテリジェントセンサからのビッグデータを解析することで、ビジネスに関するより高品質で実用的な情報を得ることができます。これらのソリューションを使えば、工場の運用を今すぐ予測して先取りし、最適化できます。
ソリューション

確固とした自信を持ってIIoTアプリケーションのビジョンを実現
IoT製品メーカーはベストの製品イノベーションを実現し、高精度で低コストの製品をいち早く市場に出すべく常に競い合っています。キーサイトのIoTソリューションと技術の専門家が、製品ライフサイクル全体で産業用IoTビジョンの実現を支援するので、お客様は製品デザインに注力することができます。
先進企業から学ぶ
これらの企業がキーサイトのソリューションを利用して課題を克服した方法をご覧ください。キーサイトは、開発時間の短縮や、設計上の問題の発見と修正などを支援します。キーサイトのソリューションは、IIoTの複雑性を克服するために役立ちます。

さらに詳しく
インフォグラフィック
産業用IoTソリューションのテストについてご要望はございませんか。
お役に立つ情報