con polarimetro

L'N7788C combina un polarimetro e un controller di polarizzazione per un utilizzo flessibile in laboratorio e una misurazione spettrale rapida di DGD/PMD e PDL di componenti ottici e fibre utilizzando un algoritmo a scansione singola con un laser sintonizzabile Keysight.

immagine_prodotto
  • Input power range

    -50 dBm to +7 dBm

  • Wavelength range

    1240 nm to 1650 nm

  • Functionality

    Polarimeter

  • Insertion loss

    5.0 dB

  • State of polarization uncertainty

    1.5°

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

  • Massima precisione in un unico passaggio. Non è necessario calcolare la media su più passaggi.
  • Nessuna limitazione della lunghezza del percorso ottico dei componenti
  • Intervallo di lunghezza d'onda operativa da 1240 nm a 1650 nm
  • Frequenza di campionamento massima 1 MHz
  • Intervallo di misurazione DGD da 0 ps a 1000 ps
  • Intervallo di misurazione PMD da 0 ps a 300 ps
  • Incertezza di misura SOP di 1,5°
  • Incertezza di misura DOP ±2%

L'analizzatore di componenti ottici N7788C offre funzioni di controllo e analisi della polarizzazione in un unico strumento per un utilizzo flessibile in laboratorio. L'N7788C viene utilizzato in particolare in combinazione con un laser sintonizzabile per misurare come un componente ottico modifica la SOP di un segnale. Questa misurazione utilizza l'esclusivo metodo dipendente dalla polarizzazione a scansione singola per determinare i parametri di dispersione della modalità di polarizzazione (PMD) o ritardo di gruppo differenziale (DGD) e perdita dipendente dalla polarizzazione (PDL), sulla base di una generalizzazione del metodo standardizzato di analisi degli autovalori della matrice di Jones (JME).

Per queste misurazioni spettrali della perdita e della dispersione dipendenti dalla polarizzazione, l'N7788C è combinato con un laser sintonizzabile e un nuovo motore software N7700. Il motore LS, parte della Photonic Application Suite, ora supporta queste misurazioni di DGD e PMD dipendenti dalla lunghezza d'onda. Questa modalità può essere concessa in licenza con N7700103C PMD.

I parametri forniti da questa misurazione includono:

  • DGD/PMD
  • PDL
  • Potenza/perdita
  • Perdita TE/TM
  • matrici di Jones
  • Matrici di Mueller
  • PMD di secondo ordine (depolarizzazione + PCD)

Le funzioni generali di polarimetria e controllo della polarizzazione dell'N7788C sono supportate dall'interfaccia utente integrata.

Lo strumento presenta un design compatto, con un'altezza di appena un'unità rack, ed è dotato di interfacce LAN e USB.