Laser sintonizzabile di classe XP4, potenza ultraelevata

Il nuovo laser sintonizzabile ad altissima potenza Keysight N7774C offre la potenza di uscita più elevata della famiglia. È particolarmente indicato per configurazioni di test che richiedono la suddivisione della potenza del segnale tra più dispositivi, oppure per configurazioni di test complesse che devono far fronte a un elevato budget di perdita.

immagine_prodotto
  • Maximum power

    24 dBm

  • Signal to SSE ratio

    50 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

Pronto per un preventivo

Scopri cosa è incluso ed esplora le opzioni di aggiornamento disponibili da Keysight.

Punti salienti

  • Lunghezza d'onda: 1260-1350 nm (Opzione A13)
  • Potenza massima: > +24 dBm di picco (Opzione A13)
  • Velocità di scansione: fino a 200 nm/s, bidirezionale
  • Rapporto segnale/rumore: ≥ 50 dB/nm
  • Precisione assoluta della lunghezza d'onda: ±1,5 pm tipica (anche durante le scansioni continue)

Il nuovo laser sintonizzabile ad altissima potenza Keysight N7774C offre la potenza di uscita più elevata della famiglia di sorgenti laser sintonizzabili N777-C. È particolarmente indicato per l’uso in configurazioni di test che richiedono la suddivisione della potenza del segnale tra percorsi ottici che conducono a più dispositivi in prova (DUT), oppure in configurazioni di test complesse che devono gestire un elevato budget di perdita. Dotato di fibra a mantenimento di polarizzazione, l’N7774C è la soluzione ideale per il collaudo e lo sviluppo di componenti basati sulla tecnologia della fotonica al silicio e della fotonica integrata.

Le scansioni bidirezionali con velocità fino a 200 nm/s, con ripetibilità inferiore al picometro e senza compromettere la precisione dinamica specificata, accelerano i processi di allineamento dipendenti dalla lunghezza d'onda e la calibrazione automatizzata dei dispositivi selettivi in base alla lunghezza d'onda. Tempi di collaudo più brevi e test con lunghezza d'onda variabile più rapidi contribuiscono a ridurre il costo di collaudo per dispositivo, a migliorare i margini di collaudo e ad abbassare il costo di proprietà.

Il modello N7774C vanta una precisione di lunghezza d'onda ai massimi livelli, garantita dall'unità di riferimento ad alta risoluzione che assicura il monitoraggio e il controllo in tempo reale e include una cella a gas che garantisce un'eccellente stabilità a lungo termine e capacità di autoregolazione.

Come i modelli N7776C e N7778C, il nuovo laser sintonizzabile ad altissima potenza è supportato dalla suite di software per applicazioni fotoniche dedicata alle misurazioni spettrali della perdita di inserzione, della perdita dipendente dalla polarizzazione e della dispersione. In combinazione con i misuratori di potenza multiporta della serie N774xC e il sintetizzatore di polarizzazione N7786C, questi laser offrono una precisione ottimale nella scansione della lunghezza d’onda e un eccellente intervallo dinamico per la misurazione sia delle bande di stop che delle bande di passaggio dei filtri.

Le prestazioni di sintonizzazione della lunghezza d'onda della famiglia di laser sintonizzabili sono state migliorate per garantire una regolazione di precisione predefinita senza overshoot. Grazie al coordinamento automatico tra il motore e l'attuatore piezoelettrico, non è necessario alcun comando di regolazione di precisione separato per ottenere una sintonizzazione fluida con una risoluzione di 0,1 pm. Ciò semplifica le procedure di ottimizzazione della lunghezza d'onda.

    È possibile accedere all'interfaccia utente remota dello strumento semplicemente utilizzando un browser web, sia tramite LAN che tramite connessione USB. Un display touch-screen opzionale consente all'operatore di accedere localmente e visualizza i parametri operativi correnti.