Choose a country or area to see content specific to your location
Che cosa sta cercando?
Progettare, modellare e verificare complesse architetture di interconnessione 3D grazie a un potente ambiente di progettazione autonomo.
Automatizzare la verifica di trasmettitori e ricevitori sulle interfacce I/O, di memoria e di fabric di nuova generazione.
Migliorare l'affidabilità della rete 1.6T per carichi di lavoro su scala AI, dai ricetrasmettitori alle interconnessioni.
Abbina il software Keysight VSA al nuovo analizzatore di segnali XA5 per ottenere funzionalità avanzate di visualizzazione, demodulazione e analisi: inizia oggi stesso la tua prova gratuita di 30 giorni.
Grazie alla memoria e allo spazio di archiviazione aggiuntivi, questi NPB potenziati eseguono il software di sicurezza e monitoraggio delle prestazioni AI di Keysight e lo stack AI.
Esplora i flussi di lavoro end-to-end che abbracciano la progettazione di circuiti integrati, la validazione, il collaudo dei wafer e la fotonica.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Raggiungete segnali modulati a più livelli di 200+ Gbaud con AWG ad alta velocità per standard digitali e ottici.
Ottimizzate la precisione e le prestazioni con accessori di precisione progettati appositamente per gli strumenti Keysight.
Risparmia fino al 50% sui nostri strumenti più recenti con la permuta di prodotti Keysight o della concorrenza idonei.
Quattro canali per ogni unità 1U di spazio nel rack, larghezza di banda fino a 1 GHz e sincronizzazione tra più oscilloscopi.
Soluzioni su misura, progettate per affrontare le sfide specifiche del vostro settore in materia di progettazione e collaudo.
Casi d'uso associati a ogni fase del ciclo di vita del prodotto, dalla progettazione alla gestione operativa.
Storie di successo
Note applicative autorevoli, schede tecniche, progetti di riferimento e procedure di collaudo per accelerare le decisioni relative alla progettazione e alla convalida.
bootcamps pratici bootcamps insegnano la progettazione di sistemi, i metodi di collaudo e i flussi di lavoro di produzione che gli ingegneri possono mettere in pratica immediatamente.
Hub di apprendimento
Scopri le metodologie, le strategie di test e le risorse tecniche per la progettazione, la convalida e la scalabilità dei sistemi e delle reti di intelligenza artificiale.
Accesso rapido alle attività di auto-aiuto relative al supporto.
Contenuti aggiuntivi per supportare le vostre esigenze di prodotto.
Esplorate i servizi per accelerare ogni fase del vostro percorso di innovazione.
Expert Keysight della serie XR6 Expert comprendono i modelli Infiniium EXR e MXR.
Expert Keysight della serie XR6 Expert offrono fino a otto canali analogici, contro i quattro dei nostri Advanced Essential Advanced . Gli oscilloscopi MXR integrano otto strumenti in uno, grazie all’aggiunta di un analizzatore di spettro in tempo reale, ideale per testare applicazioni complesse come il 5G MIMO (Multiple-Input / Multiple-Output), i radar o le comunicazioni satellitari. Man mano che le vostre esigenze evolvono, potete aggiornare Expert vostro Expert da remoto con una nuova chiave di licenza, evitando tempi di inattività o l'inconveniente di restituirlo alla fabbrica. Scegliete una delle nostre configurazioni più diffuse o configuratene una specifica per la vostra applicazione. Avete bisogno di aiuto per la scelta? Consultate le risorse qui sotto.
Analizza fino a otto canali analogici contemporaneamente, più fino a 16 canali digitali aggiuntivi.
Valuta le caratteristiche del segnale in base a criteri definibili dall'utente, individuando e salvando rapidamente gli errori per la tua revisione.
Scegliete tra una suite completa di potenti software per test di integrità del segnale, integrità dell'alimentazione, decodifica dei protocolli, RF e conformità.
Aggiorna la larghezza di banda, la memoria e i canali di cui hai bisogno in qualsiasi momento con una semplice chiave di licenza.
Maximum bandwidth
500 MHz to 6 GHz
Analog channels
4 to 8
Digital channels
16
Maximum sample rate
16 GSa/s
Maximum memory depth
1.6 Gpts
Display size
15.6 inch
ADC resolution
10 bits
DDC RTSA
Varies
Brands included
EXR Series, MXR Series
EXR058A
500 MHz su tutti gli 8 canali, opzioni per 7 strumenti integrati in uno, tracciamento accelerato dall'hardware e completamente aggiornabile a 2,5 GHz
Cosa è incluso:
MXR104B
1 GHz su tutti e 4 i canali, possibilità di integrare fino a 8 strumenti in uno, tracciamento accelerato dall'hardware e completamente aggiornabile a 6 GHz e 8 canali.
Cosa è incluso:
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
Con l'aumentare della complessità dei test digitali e RF, ottimizzate i programmi di progetto e mitigate i rischi garantendo al contempo la qualità dei vostri prodotti finali con KeysightCare.
Gli strumenti presenti in questa pagina includono un anno di KeysightCare Assured con possibilità di upgrade.
MXR608B
6 GHz su tutti gli 8 canali, possibilità di integrare fino a 8 strumenti in uno, plottaggio accelerato via hardware e possibilità di aggiornamento completo.
Cosa è incluso:
Scarica gratuitamente l'app BenchVue Basic per controllare i tuoi strumenti.
Con l'aumentare della complessità dei test digitali e RF, ottimizzate i programmi di progetto e mitigate i rischi garantendo al contempo la qualità dei vostri prodotti finali con KeysightCare.
Gli strumenti presenti in questa pagina includono un anno di KeysightCare Assured con possibilità di upgrade.
Innova rapidamente grazie a piani di assistenza personalizzati e tempi di risposta e risoluzione prioritari.
Ottieni abbonamenti prevedibili basati su leasing e soluzioni complete per la gestione dell'intero ciclo di vita, in modo da raggiungere più rapidamente i tuoi obiettivi aziendali.
Beneficia di un servizio di alto livello come abbonato KeysightCare per ottenere assistenza tecnica dedicata e molto altro ancora.
Assicurati che il tuo sistema di test funzioni secondo le specifiche e soddisfi gli standard locali e globali.
Effettua misurazioni rapidamente grazie alla formazione interna con istruttore e all'e-learning.
Scarica il software Keysight o aggiorna il tuo software alla versione più recente.
Gli oscilloscopi sono utilizzati in un'ampia gamma di settori, quali wireless , reti di data center, automotive, aerospaziale e difesa, per l'analisi dei segnali elettrici. Alcune delle applicazioni più comuni degli oscilloscopi includono:
Risoluzione dei problemi e debug del segnale
Gli oscilloscopi vengono utilizzati per diagnosticare problemi nei circuiti elettronici quali distorsione del segnale, rumore e cadute di tensione. Possono anche essere utilizzati per identificare problemi di alimentazione quali ripple e rumore, che causano instabilità nei dispositivi.
Decodifica del protocollo
Gli oscilloscopi sono in grado di decodificare e analizzare i protocolli bus seriali più comuni, quali I²C, SPI, UART, CAN e LIN. L'Oscilloscopi visualizza i segnali digitali sotto forma di informazioni di livello superiore o pacchetti di dati significativi, quali caratteri ASCII, valori esadecimali o frame di comunicazione. La decodifica dei protocolli è particolarmente utile nel debug dei sistemi embedded, poiché consente di visualizzare i dati decodificati insieme alla forma d'onda.
Analisi dell'integrità del segnale
L'analisi dell'integrità del segnale è una fase fondamentale nella progettazione di un nuovo prodotto, nella risoluzione dei problemi di un sistema esistente o nella verifica della conformità agli standard. Un oscilloscopio viene utilizzato per valutare l'integrità del segnale al fine di rilevare distorsioni o degrado del segnale, che causano errori e guasti nei sistemi di comunicazione dati. Un oscilloscopio entry-level è in grado di eseguire controlli di base sull'integrità del segnale misurando il tempo di salita, il tempo di discesa e i livelli di tensione. Tuttavia, misurazioni avanzate dell'integrità dei segnali ad alta velocità richiedono un oscilloscopio dalle prestazioni più elevate, come i modelli Expert Pro.
Test di conformità
Gli oscilloscopi sono fondamentali per verificare la conformità agli standard industriali, garantendo l'affidabilità, la sicurezza e le prestazioni dei prodotti. Per eseguire test di conformità completi, si consiglia di utilizzare oscilloscopi Expert Pro.
Ad esempio, nei sistemi wireless , un oscilloscopio viene utilizzato per verificare che i segnali trasmessi siano conformi agli standard richiesti, come 5G / 6G, Wi-Fi e LTE. Allo stesso modo, nella comunicazione dati ad alta velocità, un oscilloscopio garantisce la conformità a standard quali USB, PCIe, DDR, Ethernet e altri ancora.
La profondità di memoria è la quantità di dati che un Oscilloscopi può memorizzare e visualizzare. Maggiore è la profondità di memoria, maggiori saranno le informazioni visualizzate dall'Oscilloscopi. Questo è importante perché influisce sulla risoluzione del segnale che si sta visualizzando. Migliore è la risoluzione, maggiori saranno i dettagli visibili nel segnale.
Un Oscilloscopi con memoria limitata potrebbe essere in grado di memorizzare solo pochi secondi di dati, il che potrebbe non essere sufficiente per vedere realmente cosa sta succedendo. Ma un Oscilloscopi con memoria estesa può conservare ore o addirittura giorni di dati, consentendo di ingrandire per una visione ad alta risoluzione della porzione che si desidera visualizzare.
Avere una memoria più approfondita può essere utile quando si cerca di individuare un problema intermittente che si verifica solo occasionalmente. Una memoria superficiale potrebbe non catturare affatto l'evento, ma una memoria approfondita consentirà di scorrere indietro e osservare attentamente ciò che è accaduto prima e dopo l'evento.
Una profondità di memoria elevata consente di acquisire una porzione maggiore della forma d'onda, mentre una profondità di memoria ridotta consente di acquisire solo una piccola porzione della forma d'onda. Le profondità di memoria elevate sono utili per acquisire forme d'onda complesse, mentre quelle ridotte sono sufficienti per misurazioni semplici.
La profondità della memoria e la frequenza di campionamento lavorano in sinergia perché più campioni si acquisiscono al secondo, più dati si dovranno memorizzare. Di conseguenza, gli oscilloscopi con frequenze di campionamento più elevate hanno spesso una memoria più profonda.
L'uso di un oscilloscopio con elevata densità di canali consente l'osservazione e l'analisi simultanea di più segnali in sistemi complessi. Grazie ai canali di ingresso multipli, gli utenti possono visualizzare diverse forme d'onda affiancate, consentendo loro di cogliere le interrelazioni tra i segnali, identificare i problemi di temporizzazione e risolvere i guasti nei circuiti complessi in modo più efficiente. Gli oscilloscopi Pro offrono fino a 8 canali analogici su un singolo oscilloscopio, fornendo canali sufficienti per analizzare contemporaneamente vari componenti o stadi di un circuito, il che è particolarmente vantaggioso nei sistemi con più elementi interagenti.
La possibilità di misurare più segnali analogici contemporaneamente offre informazioni precise sul comportamento dei segnali, come le variazioni di tensione nel tempo, gli sfasamenti e l'ampiezza del segnale. Gli ingegneri possono acquisire dati in tempo reale in diversi punti di un sistema, contribuendo a individuare problemi quali diafonia, rumore o degrado del segnale. Avendo accesso a un numero maggiore di canali, gli utenti possono ridurre la necessità di passare da un ingresso all'altro o di utilizzare più oscilloscopi, semplificando il processo di test e migliorando la produttività.
L'integrazione di 8 canali analogici migliora anche la versatilità dell'Oscilloscopi sia nelle applicazioni di progettazione che in quelle diagnostiche. Ad esempio, gli ingegneri possono analizzare il funzionamento di più componenti in parallelo o confrontare i segnali in diverse parti di un circuito, rendendo più facile la verifica dei progetti o il rilevamento di guasti in sistemi complessi. Questa configurazione multicanale è preziosa per applicazioni come i sistemi embedded, la diagnostica automobilistica e i sistemi di comunicazione, dove l'osservazione simultanea di più segnali è fondamentale per un'analisi accurata e un processo decisionale efficace.
Se sono necessari più di 8 canali analogici, in alcuni oscilloscopi avanzati è disponibile il software MultiScope. MultiScope offre una densità di canali ancora maggiore, consentendo agli utenti di collegare più oscilloscopi per visualizzare simultaneamente un numero elevato di segnali, talvolta fino a 40 canali.