Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles de clase NU4 de Keysight incluyen las fuentes de alimentación de la serie 66300.
Las fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles de clase NU4 de Keysight incluyen las fuentes de alimentación de la serie 66300. Proporcionan un control preciso del voltaje y la corriente, baja ondulación, capacidades de medición integradas y un diseño altamente programable optimizado para probar productos de comunicaciones inalámbricas digitales en una variedad de condiciones reales. Elija una de nuestras populares configuraciones o configure una específica para su aplicación.
Respuesta rápida a los cambios bruscos de carga y corriente para adaptarse a las demandas dinámicas de energía al probar dispositivos como teléfonos inteligentes y tabletas.
Proporciona una alimentación estable y limpia con una ondulación mínima para realizar pruebas de RF precisas en dispositivos móviles sensibles al ruido de la fuente de alimentación.
Supervise parámetros clave como el voltaje, la corriente y la potencia en tiempo real, lo que garantiza una información precisa al probar tecnologías como el 5G.
Admite control remoto y programación a través de USB, LAN y GPIB, para mayor comodidad e integración en sistemas de prueba automatizados.
Maximum current per output
3 A to 20 A
Number of outputs
1 to 2
Maximum power
45 W to 100 W
Maximum voltage per output
15 V to 20 V
Digital voltmeter
Varies
Battery emulation
Varies
66321B
La fuente de CC para comunicaciones móviles 66321B ofrece una respuesta transitoria rápida, una fuente excepcional, programación de la resistencia de salida y mediciones de precisión.
Aviso para los clientes de la UE: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia a nivel mundial.
La serie 663xx de fuentes de CC para comunicaciones móviles de Keysight ofrece varias características ideales para probar dispositivos inalámbricos y alimentados por batería. Su excelente respuesta transitoria de tensión garantiza el máximo rendimiento del sistema de pruebas, ya que minimiza los apagados de los dispositivos debidos a caídas significativas de tensión en el cableado de pruebas. Incorpora un avanzado sistema de medición para medir con precisión el consumo de batería cuando el dispositivo funciona en diferentes modos, y una función desarrollada por Keysight que permite a los fabricantes de teléfonos móviles detectar conexiones de cables de detección abiertas de forma permanente o intermitente.
La fuente de CC para comunicaciones móviles Keysight 66321B proporciona una respuesta transitoria rápida, una fuente excepcional, programación de la resistencia de salida y mediciones de precisión. Este producto está especialmente diseñado para probar productos de comunicaciones inalámbricas digitales de última generación. La fuente de CC para comunicaciones móviles 66321B ofrece una nueva capacidad que simula la resistencia interna de una batería o un paquete de baterías. Además, estos modelos de alto rendimiento ofrecen una respuesta transitoria mejorada y un funcionamiento de salida estable con cables de carga cortos o largos.
Los ingenieros de investigación y desarrollo pueden caracterizar la corriente de la batería y realizar ajustes en el diseño que afectan al consumo de corriente y a la vida útil de la batería, proporcionando registro de datos (hasta 1000 horas), análisis estadístico CCDF y captura de formas de onda cuando se utiliza el 66321B con el software Keysight 14565B.
66321D
La fuente de CC para comunicaciones móviles Keysight 66321D ofrece una respuesta transitoria rápida, una fuente excepcional, programación de la resistencia de salida y mediciones de precisión.
Aviso para los clientes de la UE: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia a nivel mundial.
La serie 663xx de fuentes de CC para comunicaciones móviles de Keysight ofrece varias características ideales para probar dispositivos inalámbricos y alimentados por batería. Su excelente respuesta transitoria de tensión garantiza el máximo rendimiento del sistema de pruebas, ya que minimiza los apagados de los dispositivos debidos a caídas significativas de tensión en el cableado de pruebas. Incorpora un avanzado sistema de medición para medir con precisión el consumo de batería cuando el dispositivo funciona en diferentes modos, y una función desarrollada por Keysight que permite a los fabricantes de teléfonos móviles detectar conexiones de cables de detección abiertas de forma permanente e intermitente.
La fuente de CC para comunicaciones móviles Keysight 66321D proporciona una respuesta transitoria rápida, una fuente excepcional, programación de la resistencia de salida y mediciones de precisión. Este producto está especialmente diseñado para probar productos de comunicaciones inalámbricas digitales de última generación. La fuente de CC para comunicaciones móviles 66321D ofrece una nueva capacidad que simula la resistencia interna de una batería o un paquete de baterías. Además, estos modelos de alto rendimiento ofrecen una respuesta transitoria mejorada y un funcionamiento de salida estable con cables de carga cortos o largos. La fuente de CC 66321D ofrece todas las capacidades de la 66321B con la adición de un voltímetro digital integrado.
Los ingenieros de investigación y desarrollo pueden caracterizar la corriente de la batería y realizar ajustes en el diseño que afectan al consumo de corriente y a la vida útil de la batería, proporcionando registro de datos (hasta 1000 horas), análisis estadístico CCDF y captura de formas de onda cuando se utiliza el 66321D con el software Keysight 14565B.
66319D
La fuente de alimentación CC de doble salida para comunicaciones móviles Keysight 66319D proporciona dos salidas para probar tanto la alimentación de la batería principal como los circuitos del cargador de baterías.
Aviso para los clientes de la UE: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia a nivel mundial.
La serie 663xx de fuentes de CC para comunicaciones móviles de Keysight ofrece varias características ideales para probar dispositivos inalámbricos y alimentados por batería. Su excelente respuesta transitoria de tensión garantiza el máximo rendimiento del sistema de prueba, ya que minimiza los apagados del dispositivo debidos a caídas significativas de tensión en el cableado de prueba. El avanzado sistema de medición integrado mide con precisión el consumo de corriente de la batería cuando el dispositivo funciona en diferentes modos, y una función desarrollada por Keysight permite a los fabricantes de teléfonos móviles detectar conexiones de cables de detección abiertas de forma permanente e intermitente.
La fuente de CC de doble salida para comunicaciones móviles Keysight 66319D proporciona dos salidas para probar tanto la alimentación de la batería principal como los circuitos del cargador de batería, lo que permite a los clientes probar teléfonos y cargadores con el mismo equipo. Esta característica ayuda a ahorrar espacio en el rack (2 salidas en una caja de ½ rack) y elimina la necesidad de dos fuentes de alimentación separadas. La fuente de CC 66319D ofrece todas las capacidades de la 66319B, además de un voltímetro digital integrado.
Los ingenieros de investigación y desarrollo pueden caracterizar la corriente de la batería y realizar ajustes en el diseño que afectan al consumo de corriente y a la vida útil de la batería, proporcionando registro de datos (hasta 1000 horas), análisis estadístico CCDF y captura de formas de onda cuando se utiliza el 66319D con el software Keysight 14565B.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Las fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles son fuentes de alimentación especializadas diseñadas para respaldar las pruebas y el desarrollo de dispositivos de comunicación inalámbrica, como teléfonos móviles, dispositivos IoT y amplificadores de potencia de RF. Algunas de sus características clave incluyen:
Las aplicaciones típicas de las fuentes de corriente continua para comunicaciones móviles son:
Sí, las fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles suelen estar diseñadas para emular el comportamiento de las baterías. Están diseñadas para simular las características de tensión y corriente de las baterías, lo cual es fundamental para probar dispositivos móviles, sistemas de gestión de energía y equipos de telecomunicaciones. Las fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles deben tener las siguientes características: