Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Carrefour d'apprentissage
Découvrez des méthodologies, des stratégies de test et des ressources techniques pour la conception, la validation et la mise à l'échelle de systèmes et de réseaux d'IA.
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Découvrez la gamme complète d'accessoires Keysight conçus pour compléter et étendre vos instruments. Utilisez les filtres ci-dessous pour trouver rapidement des accessoires compatibles tels que des modules, des câbles, des adaptateurs et d'autres composants système afin de configurer, d'étendre et d'optimiser votre système de test en fonction de vos besoins de mesure spécifiques.
Aucun filtre disponible
Les meilleures sondes pour mesurer les signaux des dernières normes DDR5 et MIPI.
Les meilleures sondes pour mesurer les signaux des dernières normes DDR5 et MIPI.
MX0025A
Les meilleures sondes pour mesurer les signaux des dernières normes DDR5 et MIPI.
L'amplificateur de sonde MX0025A InfiniiMax Ultra Series de Keysight améliore la facilité d'utilisation, car il permet de mesurer des signaux différentiels, asymétriques et en mode commun à l'aide d'une seule pointe de sonde.
Lorsque vous utilisez une sonde pour connecter votre signal à votre oscilloscope, celle-ci devient partie intégrante du circuit et affecte votre test. Votre sonde peut masquer des détails du signal, le surcharger ou le déformer. Les sondes InfiniiMax Ultra Series ont la charge la plus faible pour un impact minimal sur votre circuit. Augmentez vos marges de test et gagnez en confiance dans vos mesures grâce à leur précision sans précédent. Assurez-vous que l'ensemble de votre système de mesure vous aide à obtenir la représentation la plus fidèle possible de votre signal.
Ces sondes présentent le bruit et la charge capacitive les plus faibles, ainsi que la charge la plus faible sur un plus grand nombre de fréquences grâce à leur profil d'impédance RC élevée. La série InfiniiMax Ultra prend en charge InfiniiMode et dispose d'un mode d'étalonnage CA défini par l'utilisateur, d'une plage de tension d'entrée plus large, d'une plus grande précision avec une caractérisation unique des paramètres S, d'une charge capacitive plus faible, d'une plage de tension d'entrée plus large, de têtes de sonde micro/à douille pour un sondage à plus faible densité et de plus de bandes passantes. La série InfiniiMax Ultra dispose d'une architecture d'impédance d'entrée RC avec la charge la plus faible et la distorsion de signal la plus faible sur la plage de fréquences la plus large.
Les sondes InfiniiMax Ultra disposent de trois plages d'atténuation (1:1, 4:1 et 8:1) qui vous offrent des performances supérieures en matière de bruit et de larges plages de tension, tout en conservant une bande passante maximale. La plage d'entrée se configure automatiquement en fonction de la taille du signal d'entrée et de l'échelle verticale de votre oscilloscope.
Choisissez parmi trois plages dynamiques d'entrée flexibles : 600 mVpp à 1:1, 2,5 Vpp à 4:1 et 5 Vpp à 8:1. Voyez et sachez clairement quand votre conception est satisfaisante, respectez les normes, testez facilement les petits appareils et réduisez la complexité des tests grâce aux sondes InfiniiMax Ultra Series.
Le dispositif de test Ethernet automobile AE6941A permet d'accéder facilement aux signaux Ethernet automobiles pour les tests de conformité et la caractérisation des appareils.
Le dispositif de test Ethernet automobile AE6941A permet d'accéder facilement aux signaux Ethernet automobiles pour les tests de conformité et la caractérisation des appareils.
AE6941A
Le dispositif de test Ethernet automobile AE6941A permet d'accéder facilement aux signaux Ethernet automobiles pour les tests de conformité et la caractérisation des appareils.
Le dispositif de test électrique Ethernet automobile AE6941A permet d'accéder facilement aux signaux électriques Ethernet automobiles afin que vous puissiez effectuer rapidement et facilement des tests de conformité et la caractérisation des appareils.
Vous pouvez utiliser cette carte de dérivation avec les adaptateurs AE6942A, AE6943A et AE6960A pour prendre en charge les applications de conformité électrique Ethernet automobile Keysight AE6900T, AE6900R et AE6900L afin de fournir une validation rapide et précise de la conception et un débogage des signaux de transmission, de réception et de segment de liaison.
Caractéristiques
Idéal pour la conception de systèmes numériques, la conception et la caractérisation de composants, ainsi que pour les applications dans le domaine de la recherche pédagogique.
Idéal pour la conception de systèmes numériques, la conception et la caractérisation de composants, ainsi que pour les applications dans le domaine de la recherche pédagogique.
N2796A
Idéal pour la conception de systèmes numériques, la conception et la caractérisation de composants, ainsi que pour les applications dans le domaine de la recherche pédagogique.
La N2796A est une sonde active asymétrique économique de nouvelle génération, dotée de l'interface AutoProbe. Elle intègre de nombreuses caractéristiques indispensables aux applications de mesure à grande vitesse courantes d'aujourd'hui, notamment dans la conception de systèmes numériques, la conception et la caractérisation de composants, ainsi que dans les applications de recherche et d'enseignement. Sa résistance d'entrée de 1 MΩ et sa capacité d'entrée extrêmement faible (1 pF) assurent une charge ultra-faible sur le dispositif sous test (DUT). Ces caractéristiques, associées à une fidélité de signal supérieure, rendent cette sonde utile pour la plupart des tensions logiques numériques actuelles. De plus, grâce à sa large plage dynamique (±8 V) et à sa plage de décalage (±12 V), la sonde peut être utilisée dans une grande variété d'applications.
Pour les mesures nécessitant une intégrité de signal élevée, la sonde active N2796A de 2 GHz constitue le complément idéal des oscilloscopes Keysight des séries Infiniium et InfiniiVision dotés d'une bande passante de 1 GHz. La sonde N2796A peut également être utilisée avec les oscilloscopes Keysight des séries Infiniium 9000 ou 90000, dotés d'une bande passante de 2,5 GHz ou plus, comme alternative économique aux sondes actives 1156A-1158A ou aux sondes InfiniiMax.
La sonde N2796A est équipée d'un projecteur à LED blanche permettant d'éclairer le circuit sous test. Elle est alimentée directement par l'interface InfiniiVision et Infiniium AutoProbe, ce qui rend superflue toute alimentation électrique supplémentaire. La sonde est également fournie avec plusieurs accessoires facilitant la connexion au circuit sous test.
Préamplificateur 87405B, 10 MHz à 4 GHz ; bloc de gain compact fournissant une puissance de sortie fiable directement au niveau du port de test.
Préamplificateur 87405B, 10 MHz à 4 GHz ; bloc de gain compact fournissant une puissance de sortie fiable directement au niveau du port de test.
87405B
Préamplificateur 87405B, 10 MHz à 4 GHz ; bloc de gain compact fournissant une puissance de sortie fiable directement au niveau du port de test.
Note d'application sur les préamplificateurs et le facteur de bruit du système – Cette note traite des principes de base du facteur de bruit, y compris les applications et les caractéristiques de la technologie d'amplificateur de Keysight. Elle met en avant les préamplificateurs portables 87405C de Keysight, qui offrent un gain exceptionnel de 25 dB jusqu'à 18 GHz et une connexion de polarisation par sonde qui élimine le besoin d'une alimentation CC supplémentaire. Lisez dès maintenant la note d'application sur les préamplificateurs et le facteur de bruit du système !
L'amplificateur de composants hyperfréquences Keysight 87405B offre aux intégrateurs de systèmes et aux concepteurs hyperfréquences des performances compactes et fiables en matière de bloc de gain. Avec un bloc de gain minimum de 22 dB et une puissance de sortie supérieure à 8 dBm, cet amplificateur fournit la puissance de sortie là où elle est nécessaire : au niveau du port de test.
Pour plus d'informations sur les préamplificateurs USB, les amplificateurs hyperfréquences et les amplificateurs système, rendez-vous sur Keysight Amplifiers.
Amplificateur pour système micro-ondes 87415A, 2 à 8 GHz ; bloc de gain compact offrant une puissance de sortie fiable au niveau du port de test.
Amplificateur pour système micro-ondes 87415A, 2 à 8 GHz ; bloc de gain compact offrant une puissance de sortie fiable au niveau du port de test.
87415A
Amplificateur pour système micro-ondes 87415A, 2 à 8 GHz ; bloc de gain compact offrant une puissance de sortie fiable au niveau du port de test.
L'amplificateur de composants hyperfréquences Keysight 87415A offre aux intégrateurs de systèmes et aux concepteurs hyperfréquences des performances compactes et fiables en matière de blocs de gain. Avec un gain minimum de 25 dB et une puissance de sortie supérieure à 23 dBm de 2 à 8 GHz, cet amplificateur fournit la puissance de sortie là où elle est nécessaire : au niveau du port de test.
Diviseur de puissance hybride 87302C, 0,5 à 26,5 GHz ; perte d'insertion minimale et isolation élevée entre les ports pour la répartition de la puissance.
Diviseur de puissance hybride 87302C, 0,5 à 26,5 GHz ; perte d'insertion minimale et isolation élevée entre les ports pour la répartition de la puissance.
87302C
Diviseur de puissance hybride 87302C, 0,5 à 26,5 GHz ; perte d'insertion minimale et isolation élevée entre les ports pour la répartition de la puissance.
Le diviseur de puissance hybride Keysight 87302C est conçu pour les applications de répartition de puissance qui nécessitent une perte d'insertion minimale et une isolation élevée entre les ports. Il présente une perte d'insertion entre la ligne principale et le port de sortie inférieure de 1 à 2 dB à celle des diviseurs de puissance résistifs équivalents. Il est conçu pour les applications critiques de traitement du signal ; le suivi de phase et d'amplitude entre les deux ports de sortie est contrôlé et spécifié.
Diviseur de puissance hybride 87303C, 1 à 26,5 GHz ; perte d'insertion minimale et isolation élevée entre les ports pour la répartition de la puissance.
Diviseur de puissance hybride 87303C, 1 à 26,5 GHz ; perte d'insertion minimale et isolation élevée entre les ports pour la répartition de la puissance.
87303C
Diviseur de puissance hybride 87303C, 1 à 26,5 GHz ; perte d'insertion minimale et isolation élevée entre les ports pour la répartition de la puissance.
Le diviseur de puissance hybride Keysight 87303C est conçu pour les applications de répartition de puissance qui exigent une perte d'insertion minimale et une isolation élevée entre les ports. Il présente une perte d'insertion entre la ligne principale et le port de sortie inférieure de 1 à 2 dB à celle des diviseurs de puissance résistifs équivalents. Il est conçu pour les applications critiques de traitement du signal ; le suivi de phase et d'amplitude entre les deux ports de sortie est contrôlé et spécifié.
Câble assemblé 11500A de type N(m) à type N(m), de courant continu à 6 GHz ; offre une faible réflexion, une grande répétabilité et une grande durabilité.
Câble assemblé 11500A de type N(m) à type N(m), de courant continu à 6 GHz ; offre une faible réflexion, une grande répétabilité et une grande durabilité.
11500A
Câble assemblé 11500A de type N(m) à type N(m), de courant continu à 6 GHz ; offre une faible réflexion, une grande répétabilité et une grande durabilité.
Le câble Keysight 11500B est un câble de 58 cm (23 pouces) de type N mâle à type N mâle avec une plage de fréquences allant de CC à 6,0 GHz.
Câble de type N (m) à type N (m) 11500D, de courant continu à 18 GHz ; offre une faible réflexion, une grande répétabilité et une grande résistance mécanique.
Câble de type N (m) à type N (m) 11500D, de courant continu à 18 GHz ; offre une faible réflexion, une grande répétabilité et une grande résistance mécanique.
11500D
Câble de type N (m) à type N (m) 11500D, de courant continu à 18 GHz ; offre une faible réflexion, une grande répétabilité et une grande résistance mécanique.
Le câble Keysight 11500B est un câble de 58 cm (23 pouces) de type N mâle à type N mâle avec une plage de fréquences allant de CC à 6,0 GHz.
Diviseur de puissance 11636B, de la courant continu à 26,5 GHz ; réduit les réflexions secondaires grâce à une excellente adaptation d'impédance des ports pour la localisation des défauts.
Diviseur de puissance 11636B, de la courant continu à 26,5 GHz ; réduit les réflexions secondaires grâce à une excellente adaptation d'impédance des ports pour la localisation des défauts.
11636B
Diviseur de puissance 11636B, de la courant continu à 26,5 GHz ; réduit les réflexions secondaires grâce à une excellente adaptation d'impédance des ports pour la localisation des défauts.
Le Keysight 11636B est un diviseur de puissance CC à 26,5 GHz destiné aux applications de division directe de puissance. L'excellente adaptation d'impédance des trois ports améliore les mesures de localisation des défauts en réduisant les réflexions. Le diviseur/combineur de puissance Keysight 11636B est recommandé pour les mesures comparatives à large bande avec l'analyseur de réseau vectoriel scalaire Keysight 8757.
Diviseur de puissance 11636A, de la courant continu à 18 GHz ; réduit les réflexions secondaires grâce à une excellente adaptation d'impédance des ports pour la localisation des défauts.
Diviseur de puissance 11636A, de la courant continu à 18 GHz ; réduit les réflexions secondaires grâce à une excellente adaptation d'impédance des ports pour la localisation des défauts.
11636A
Diviseur de puissance 11636A, de la courant continu à 18 GHz ; réduit les réflexions secondaires grâce à une excellente adaptation d'impédance des ports pour la localisation des défauts.
Le Keysight 11636A est un diviseur de puissance CC à 18 GHz destiné aux applications de division directe de puissance. L'excellente adaptation d'impédance des trois ports améliore les mesures de localisation des défauts en réduisant les réflexions secondaires. Le diviseur/combineur de puissance Keysight 11636A est recommandé pour les mesures comparatives à large bande avec un analyseur de réseau vectoriel scalaire Keysight 8757.
Terminaison coaxiale 909C, de CC à 2 GHz ; assure la terminaison des systèmes de 50 ohms avec des caractéristiques de faible réflexion de haute précision.
Terminaison coaxiale 909C, de CC à 2 GHz ; assure la terminaison des systèmes de 50 ohms avec des caractéristiques de faible réflexion de haute précision.
909C
Terminaison coaxiale 909C, de CC à 2 GHz ; assure la terminaison des systèmes de 50 ohms avec des caractéristiques de faible réflexion de haute précision.
Le Keysight 909C est une charge de précision à faible réflexion, de CC à 2 GHz, destinée à terminer un système coaxial de 50 ohms dans son impédance caractéristique. Il est destiné à être utilisé comme étalon d'étalonnage. Le Keysight 909C peut être commandé avec un connecteur APC-7, de type N mâle ou de type N femelle.