acc

Renforcer la confiance dans les tests électroniques automobiles

L'électronique automobile nécessite des tests précis et complets afin de garantir sa fiabilité et sa sécurité. Les systèmes de test en circuit de Keysight offrent des fonctionnalités clés telles que les mesures à faible courant, les tests de supercondensateurs, les diagnostics LED et la détection rapide des courts-circuits, qui sont idéales pour les modules tels que les calculateurs électroniques, les contrôleurs de moteur et les cartes de capteurs. Les solutions à haut débit testent efficacement les cartes compactes en parallèle, tandis que les outils de scan des limites améliorent la couverture des nœuds inaccessibles. Ensemble, ces outils garantissent les performances et la qualité des composants électroniques automobiles, qu'ils soient très complexes ou peu complexes. 

Découvrez les logiciels et accessoires compatibles avec votre solution de test en circuit pour la fabrication.

Choisissez parmi une large gamme de logiciels de test en circuit pour une génération rationalisée des programmes de test, un diagnostic avancé des défauts et une couverture de test améliorée. Complétez votre système ICT avec des accessoires tels que des kits de fixation, des modules de sonde, des outils de scan des limites, des assemblages de câbles, des plaques de capteurs, des sondes simples, etc.

 

 

Découvrez les tests en circuit pour les cas d'utilisation en fabrication

Les tests en circuit pour la fabrication prennent en charge un large éventail de tests dans divers secteurs industriels. Découvrez-les tous.

Questions fréquemment posées