Plateforme d'assurance de service VisionWorks

Plateforme d'assurance de services native au cloud, comprenant des agents de test, des contrôleurs et des outils d'analyse pour l'activation des services, la surveillance des accords de niveau de service (SLA) et l'isolation des pannes.

image_produit
  • Test types

    Active Testing, Performance Monitoring, Fault Isolation

  • Use cases

    Service Activation and Certification, 24/7 Performance Monitoring, Troubleshooting and Root Cause Analysis, Network Migrations and Upgrades

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

La plateforme d'assurance de service Keysight VisionWorks — anciennement la plateforme d'assurance de service Spirent VisionWorks — associe des agents de test actifs, un contrôleur centralisé et un logiciel d'analyse pour assurer une assurance de service réseau de bout en bout, native du cloud. Le contrôleur gère les TestHeads physiques, les plateformes de test mobiles et les agents de test virtuels (VTA) afin de fournir des tests d'activation de service, une surveillance des performances et un dépannage automatisé sur les réseaux Ethernet/IP et mobiles.

La plateforme offre une assurance de service réseau native au cloud en combinant des agents de test physiques et virtuels avec un contrôleur centralisé et un moteur d'analyse. Le contrôleur orchestre des tests actifs sur l'ensemble des domaines d'accès, de liaison, d'agrégation, du cœur de réseau et des centres de données afin d'offrir une visibilité de bout en bout, des analyses proactives et un dépannage automatisé.

  • Architecture native du cloud permettant le déploiement d'agents de test sur des instances physiques, virtuelles et dans le cloud
  • Un contrôleur centralisé gère et planifie les opérations de milliers d'agents de test VisionWorks, notamment des têtes de test physiques, des plateformes de test mobiles (MTP) et des agents de test virtuels (VTA)
  • Tests d'activation des services à l'aide de protocoles normalisés, notamment Y.1564, MEF 48, RFC 2544 et RFC 6349
  • Surveillance des performances 24 h/24, 7 j/7 à l'aide du protocole TWAMP (Two-Way Active Measurement Protocol) et des fonctions d'exploitation, d'administration et de maintenance Ethernet (EOAM) conformément aux normes Y.1731/802.1ag
  • Dépannage automatisé grâce à une analyse basée sur des signatures permettant de détecter les anomalies et de déclencher des procédures d'isolation
  • Regroupe les résultats sous forme d'indicateurs clés de performance (KPI), d'accords de niveau de service (SLA), d'alertes et de notifications
  • L'injection de trafic synthétique permet de détecter les problèmes de manière proactive avant même que les clients ne commencent à utiliser le service
  • La prise en compte de la topologie permet la mise en place de flux de travail axés sur le réseau et l'analyse d'impact
  • Les interfaces de programmation d'applications (API) ouvertes s'intègrent aux plateformes d'orchestration, aux systèmes de télémétrie réseau, aux systèmes de gestion des actifs et de la topologie, ainsi qu'aux lacs de données
  • Exploite les équipements réseau existants comme points de test sur le réseau via les connecteurs VisionWorks, permettant ainsi de réaliser des tests actifs à grande échelle sans intervention sur site

Questions fréquemment posées