Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Faire le lien entre la conception et les essais physiques afin d'évaluer la conformité aux normes en matière de chute, de choc, de coup et de vibration avant même que le matériel ne soit fabriqué.
Bénéficiez gratuitement d'un passage au niveau de bande passante supérieur.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Découvrez des plans d'assistance personnalisés, dont la priorité est de vous permettre d'innover rapidement.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Découvrez l'analyse des signaux à double canal et à bande ultra-large pour les flux de travail RF exigeants.
Bénéficiez d'analyses plus rapides et plus précises grâce à notre nouvel oscilloscope multicœur 12 bits pouvant atteindre 33 GHz. Échangez votre ancien oscilloscope et bénéficiez d'un avoir sur l'achat d'un nouveau XR8.
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Histoires de réussite
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Obtenez un Wi-Fi® de haute qualité grâce à des tests complets.
Technology
WLAN 5 / 6 / 6E / 7
Workflow stage
Development, Regulatory, Interoperability
Test types
System test, Performance test
Use cases
Benchmarking, Real-world scenarios (in-lab), Load test, Soak test
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
Le Wi-Fi® est essentiel dans notre vie personnelle et professionnelle. Cette technologie est présente dans nos maisons, nos bureaux, nos hôpitaux, nos cafés et nos avions. Un Wi-Fi exceptionnel n'est plus un luxe, mais une nécessité. Les réseaux Wi-Fi de haute qualité sont stables et offrent une capacité et des performances élevées qui dépassent nos besoins en matière de qualité d'expérience (QoE).
La plupart des réseaux Wi-Fi actuels ne sont évalués que sur leur couverture, avec des tests élémentaires et d'interopérabilité. Cependant, l'évaluation de ces réseaux se concentre principalement sur la couverture, avec des tests élémentaires et d'interopérabilité minimaux. Cette stratégie de test inadéquate expose les entreprises à des défaillances des applications métier dans des scénarios réels. Les tests post-déploiement sont insuffisants en raison de leur coût élevé et du risque de retours négatifs.
Le kit d'outils de test de charge pour points d'accès WLAN S8715A de Keysight permet de mettre en place des réseaux Wi-Fi robustes grâce à une approche de test complète. Ce kit d'outils offre des tests de performance Wi-Fi indépendants puissants, des écosystèmes réels, des tests fonctionnels, de saturation et de stabilité pour les réseaux locaux sans fil (WLAN). Ce processus se déroule dans un environnement contrôlé, reproductible, automatisable et facilement configurable qui offre une visibilité étendue et permet le débogage des résultats.
Les entreprises, les opérateurs, les fabricants d'équipements réseau (NEM) et les fabricants de chipsets ont tous un rôle à jouer dans les tests afin de garantir une livraison et un fonctionnement de classe mondiale. L'utilisation de l'ensemble d'outils de test de charge pour points d'accès WLAN S8715A présente plusieurs avantages commerciaux, notamment une mise sur le marché plus rapide des produits, des réseaux robustes et une résolution proactive des problèmes.
Caractéristiques principales :
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.