Commutateurs optiques 6000i/n, 7000i/n

Commutateurs matriciels tout-optiques sans blocage, de 8×8 à 384×384 ports, offrant une faible perte d'insertion, la commutation de fibre noire et des interfaces SDN, destinés à une utilisation en laboratoire ou en réseau.

image_produit
  • Ports

    384

  • Insertion loss

    2.7 dB

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Auparavant disponibles dans la gamme de solutions d'automatisation Spirent Velocity, les commutateurs Polatis utilisent la technologie piézoélectrique DirectLight de guidage de faisceau pour permettre une commutation sans blocage sur fibre monomode, avec des configurations allant de 8×8 à 384×384 ports. Des châssis de type instrument (série i) et réseau (série n) sont proposés pour répondre à un large éventail de besoins en matière d'automatisation des laboratoires de test et d'infrastructures réseau.

Les commutateurs à matrice optique Polatis offrent une commutation entièrement sans blocage et entièrement optique sur fibre monomode, grâce à la technologie piézoélectrique DirectLight de guidage du faisceau. La gamme comprend des plateformes de classe instrument (série i) et de classe réseau (série n), disponibles en deux tailles de châssis, destinées aux applications d'automatisation des laboratoires de test, aux centres de données, aux télécommunications et à la défense.

Capacité et performances

  • Tailles de matrice allant de 8×8 à 384×384 ports, en configurations symétriques (N×N), asymétriques (M×N) et configurables par le client sur un seul côté (N×CC)
  • Perte d'insertion typique aussi faible que 0,5 dB ; perte d'insertion maximale comprise entre 1,0 dB (6000i Ultra, jusqu'à 32×32) et 2,7 dB (série 7000)
  • Temps de commutation de 25 ms (série 6000) ou 50 ms (série 7000) ; latence des données comprise entre 25 ns et 75 ns
  • Indépendant du protocole et du débit binaire, jusqu'à 400 Gb/s et au-delà, avec des composants optiques entièrement bidirectionnels

Commutation et connectivité

  • La commutation sur fibre noire permet d'établir et de maintenir des connexions sans signal lumineux sur la fibre, ce qui est utile pour la préconfiguration et l'utilisation avec des signaux intermittents ou à puissance variable
  • Réseaux définis par logiciel (SDN) prenant en charge les interfaces de contrôle NETCONF et RESTCONF
  • Contrôle supplémentaire via les langages de commande SNMP, TL1 et SCPI, avec une interface utilisateur graphique (GUI) Web sécurisée intégrée
  • Le partitionnement logiciel permet à plusieurs équipes de partager un même commutateur sans conflit

Surveillance et protection

  • Moniteurs de puissance optique (OPM) intégrés en option sur chaque connexion pour la détection de la dégradation du signal
  • Atténuation optique variable (VOA) en option sur chaque connexion (série i)
  • Commutation de protection automatique (APS) en option, déclenchée par une perte ou une dégradation de la puissance du signal optique (6000n)
  • Obturateur de port programmable pour la simulation de rupture de fibre optique lors des tests de résistance du réseau (série i)

Fiabilité et infrastructures

  • Architecture distribuée de classe opérateur sans point de défaillance unique (série n)
  • Alimentations électriques et cartes d'interface réseau redondantes (série n) remplaçables à chaud
  • Formats compacts allant de 1U à 8U ; faible consommation électrique à partir de 25 W (6000n)