Octobox Stack-Mid

Le banc d'essai automatisé Keysight Octobox Stack-Mid permet de réaliser des tests Wi-Fi et 5G multi-sites grâce à une capacité STA étendue et à la technologie MU-MIMO OTA, le tout dans une chambre anéchoïque empilable.

image_produit
  • Frequency

    2.4 GHz|5 GHz|6 GHz

  • Wireless standard

    802.11b/g/a/n/ac/ax/be

Prêt pour un devis

Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.

Points forts

Le Stack-Mid est la plateforme de test automatisée Octobox de milieu de gamme : une chambre anéchoïque empilable équipée d'émulateurs, d'antennes et d'atténuateurs de radiofréquence (RF) programmables, permettant de réaliser des tests reproductibles sur des appareils Wi-Fi et 5G à grande échelle.

  • Isole les appareils sous test (DUT) des interférences extérieures afin de garantir la répétabilité des mesures de débit et de performances
  • Prend en charge les normes Wi-Fi 802.11b/g/a/n/ac/ax/be — y compris le Wi-Fi 7 et la bande 6 GHz — avec l'instrument de test Pal-7
  • Platine tournante intégrée, émulateur de trajets multiples, générateur d'interférences et antennes internes
  • Plusieurs emplacements de test simultanés par rapport à l'équipement sous test (DUT) — jusqu'à 2 (configuration AP-7), 4 (Mesh) ou 1 + 2 (STA-7)
  • Tests OTA (Over-the-Air) MU-MIMO (Multiple-User Multiple-Input Multiple-Output) — jusqu'à 2 STA (configuration AP-7) et MU-MIMO OTA 4x4 (STA-7)
  • Débit maximal en double bande (configurations AP-7 et STA-7) ; débit en triple bande (STA-7) ; débit en quadruple bande (Mesh)
  • Sondes synchroSniffer pour la capture synchronisée de paquets — 4 (configuration AP-7), 16 (Mesh) ou 24 (STA-7)
  • Tests de l'accès multiple par répartition orthogonale de la fréquence (OFDMA) avec jusqu'à 16 terminaux (configurations maillée et STA-7)
  • Serveur d'automatisation avec interface utilisateur (UI) par navigateur, interface de programmation d'applications (API) REST, MongoDB, Express, React et Node.js
  • Disponible en trois configurations : Stack-AP-7-Mid (test de points d'accès, 8 partenaires de points d'accès, MIMO mono-utilisateur [SU-MIMO] à 320 MHz en mode OTA), Stack-Mesh-Mid (test de réseaux maillés, 3 nœuds, 16 terminaux réels) et Stack-STA-7-Mid (test de terminaux, 2 partenaires de points d'accès, 24 terminaux réels)
  • Débit quadribande, orientation des bandes, orientation des points d'accès (AP), itinérance, émulation de canaux co-canaux et adjacents, et lecture de données de capture de mouvement Tracker dans la configuration maillée
  • Les fonctions de roaming, d'émulation de canaux co-canaux et adjacents, ainsi que la lecture Tracker sont également disponibles dans la configuration STA-7
  • Tests RvR, RvRvO, RvOvR et RvRwR pour toutes les configurations
  • Tests de sélection dynamique de fréquence (DFS) avec l'option iGen ; tests de trajets multiples avec l'émulateur de trajets multiples (MPE) en option

Logiciels (vendus séparément) :

  • Tracker — permet de lire des données de capture de mouvement enregistrées dans des environnements réels pour des scénarios de déplacement, de pilotage et d'équilibrage de charge des maillages
  • Pack d'automatisation TR-398 — exécute les scénarios de test TR-398 du Broadband Forum pour l'évaluation comparative des performances des points d'accès
  • Pack d'automatisation RFC 2544 — exécute les tests de performance RFC 2544 de l'Internet Engineering Task Force (IETF) pour évaluer le débit, la latence, le taux de perte de trames et les trames consécutives
  • Pack d'automatisation des réseaux maillés — évalue les performances des réseaux maillés à l'aide de tests de type « boîte noire » simulant des environnements domestiques réels

Questions fréquemment posées