Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Parcours d'apprentissage
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les analyseurs de modulation optique Keysight de classe XP7 comprennent le modèle N4391C.
aucune image disponible
L'analyseur de modulation optique N4391C se compose d'un oscilloscope en temps réel UXR et d'un récepteur optique cohérent calibré. Grâce à sa capacité d'évolution en bande passante complète, vous pouvez suivre votre feuille de route dans l'évolution des classes de débit symbole pour les émetteurs-récepteurs de 800 Gb/s, 1,2 Tb/s à 1,6 Tb/s utilisés dans l'interconnexion de centres de données (DCI). Une nouvelle solution en bande O permet de tester les signaux et les dispositifs cohérents dans la bande de longueur d'onde émergente de 1,3 µm pour une utilisation dans les interconnexions intra-centres de données.
Frequency range
DC to 110 GHz
Maximum detectable symbol rate
220 Gbaud
Maximum record length
2 GSa
Maximum sample rate
256 GSa/s
Wavelength range options
1527.6 nm to 1620 nm, 1270 nm to 1340 nm
ADC resolution
10 bits
Découvrez ce qui est inclus et explorez les options de mise à niveau disponibles auprès de Keysight.
L'analyseur de modulation optique (OMA) Keysight N4391C permet le développement des technologies cohérentes nécessaires pour améliorer les performances des systèmes de communication modernes, tels que ceux utilisés dans les centres de données et pour les connecter. Il se compose d'un oscilloscope en temps réel Keysight UXR et d'un récepteur optique cohérent calibré. Le N4391C s'appuie sur les performances de pointe de l'oscilloscope de la série UXR en matière de bruit et de bande passante, ainsi que sur le logiciel d'analyse de signaux vectoriels (VSA) fiable et flexible de Keysight.
Solution OMA la plus compacte de sa catégorie, le N4391C résout vos problèmes de mesure cohérente, simplifie votre choix d'équipement de test et protège votre investissement. Il offre un choix de bande passante indépendant pour les mesures optiques à l'aide de son propre récepteur cohérent et les mesures électriques directement sur les ports de l'oscilloscope.
Les signaux modulés complexes sont courants dans les transmissions longue distance via des liaisons à multiplexage dense en longueur d'onde. Cependant, les nouvelles technologies proposées pour les interconnexions intra-centres de données utilisent l'approche cohérente dans la bande O, permettant un débit de données plus élevé avec une consommation d'énergie réduite. Keysight propose désormais des récepteurs cohérents OMA pour la bande O, en plus des récepteurs cohérents qui fonctionnent dans les bandes C et L.
Applications
La demande pour une capacité de transmission plus élevée pousse les systèmes de 64 Gbaud à 124 Gbaud, voire 200 Gbaud. Le Keysight N4391C vous aide à répondre à la demande en équipements de test capables de gérer les classes de débit symbole des émetteurs-récepteurs pour 800 Gb/s, 1,2 Tb/s et 1,6 Tb/s, depuis les premières recherches avancées jusqu'à la phase de développement.
Non seulement les débits symboliques sont difficiles à atteindre, mais les formats de modulation deviennent également plus exigeants en raison de la modulation d'amplitude en quadrature d'ordre supérieur, qui nécessite une amélioration des performances en matière de bruit. Grâce aux performances de pointe de l'oscilloscope UXR en matière de nombre effectif de bits (ENOB) de 5,4, le N4391C est en mesure de relever ce défi.
Le Keysight N4391C offre une bande passante opérationnelle pouvant atteindre 110 GHz et une multitude d'options pour sélectionner les formats de modulation. Les options incluent la prise en charge des formats de modulation définis par l'utilisateur, le tout avec un ENOB élevé aux bandes passantes les plus élevées.
Sélectionnez parmi deux bandes de fréquences
Le N4391C est disponible en deux configurations en fonction du type de connecteur de l'oscilloscope UXR : 1,85 mm et 1,0 mm. Dans les deux cas, le récepteur optique cohérent possède le même type de connecteur que l'oscilloscope. Il dispose d'un matériel interne adapté à la bande, ainsi que d'un étalonnage pour la bande complète. Il offre un étalonnage en usine à 70 GHz pour les variantes de bande C et de bande O dans la configuration 1,85 mm et à 110 GHz dans la configuration 1,0 mm. L'OMA peut être mis à niveau sur le terrain à la fréquence maximale.
Une nouvelle fonctionnalité de l'offre OMA N4391C est la licence indépendante et évolutive de bande passante optique et électrique pour l'oscilloscope et l'OMA lui-même. Ce système reconnaît que l'oscilloscope fonctionne selon deux modes d'utilisation : dans le cadre du système OMA, où la bande passante optique est nécessaire, et en mode oscilloscope autonome (récepteur optique cohérent déconnecté), où la bande passante électrique est essentielle. Ces modes étant indépendants, vous pouvez activer celui dont vos équipes ont besoin au moment où elles en ont besoin.
Chacune des configurations du N4391C peut être mise à niveau vers des bandes passantes plus élevées pour les modèles à usage électrique et optique. Les configurations basées sur le connecteur 1,85 mm peuvent être de 40 GHz, 50 GHz, 59 GHz ou 70 GHz, et peuvent être mises à niveau par étapes jusqu'à un maximum de 70 GHz. Les configurations basées sur le connecteur 1,0 mm peuvent être de 40 GHz, 59 GHz, 70 GHz, 80 GHz, 100 GHz ou 110 GHz, et peuvent être mises à niveau par étapes jusqu'à un maximum de 110 GHz.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.