Choose a country or area to see content specific to your location
Que recherchez-vous ?
Concevez, modélisez et validez des architectures d'interconnexion 3D complexes grâce à un environnement de conception autonome et performant.
Automatiser la validation des émetteurs et des récepteurs sur les interfaces E/S, mémoire et de structure de nouvelle génération.
Renforcer la fiabilité du réseau 1,6 T pour les charges de travail à l'échelle de l'IA, des émetteurs-récepteurs aux interconnexions.
Associez le logiciel VSA de Keysight au nouvel analyseur de signaux XA5 pour bénéficier de fonctionnalités avancées de visualisation, de démodulation et d'analyse — commencez dès aujourd'hui votre période d'essai de 30 jours.
Grâce à leur mémoire et leur capacité de stockage supplémentaires, ces NPB améliorés exécutent le logiciel de sécurité et de surveillance des performances IA de Keysight, ainsi que la pile IA.
Découvrez des flux de travail de bout en bout couvrant la conception de circuits intégrés, la validation, les tests de plaquettes et la photonique.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Réaliser des signaux modulés à plusieurs niveaux de 200+ Gbaud avec des AWG à grande vitesse pour les normes numériques et optiques.
Optimisez la précision et les performances grâce à des accessoires de précision spécialement conçus pour les instruments Keysight.
Économisez jusqu'à 50 % sur nos derniers instruments en échangeant des appareils Keysight ou de la concurrence éligibles.
Quatre canaux par unité de rack (1U), une bande passante pouvant atteindre 1 GHz et une synchronisation entre plusieurs oscilloscopes.
Des solutions sur mesure, conçues pour relever les défis spécifiques à votre secteur en matière de conception et d'essais.
Des cas d'utilisation correspondant à chaque étape du cycle de vie de votre produit, de la conception à l'exploitation.
Histoires de réussite
Des notes d'application, des fiches techniques, des conceptions de référence et des procédures de test faisant autorité, destinées à accélérer les décisions en matière de conception et de validation.
Des stages intensifs pratiques qui enseignent la conception de systèmes, les méthodes de test et les processus de production que les ingénieurs peuvent mettre en œuvre immédiatement.
Parcours d'apprentissage
Accès rapide aux tâches d'auto-assistance liées au soutien.
Contenu supplémentaire pour répondre à vos besoins en matière de produits.
Découvrez les services permettant d'accélérer chaque étape de votre parcours d'innovation.
Les générateurs de signaux Expert Keysight Expert se déclinent en deux gammes. La gamme XG5 comprend les modèles MXG N5185A, N5181B et N5183B, ainsi que les générateurs de signaux compacts AP5021A-AP5022A. La gamme XG6 comprend les générateurs de signaux compacts AP5031A-AP5032A.
Les générateurs de signaux Expert Keysight Expert se déclinent en deux gammes. La gamme XG5 comprend les modèles MXG N5185A, N5181B et N5183B, ainsi que les générateurs de signaux compacts AP5021A et AP5022A. La gamme XG6 comprend les générateurs de signaux compacts AP5031A et AP5032A. Les générateurs de signaux Expert s'appuient sur les capacités de nos Essential pour prendre en charge une plage de fréquences maximale plus large et un bruit de phase plus faible. Expert compacts prennent en charge une fréquence maximale allant jusqu'à 54 GHz et des vitesses de commutation ultra-rapides pouvant descendre jusqu'à 3 microsecondes. Expert sont disponibles en configurations multicanaux et offrent des fonctionnalités avancées telles que le DDS pour générer des signaux précis à faible distorsion, ainsi qu'un réflectomètre intégré pour automatiser la correction d'adaptation du DUT. Choisissez l'une de nos configurations les plus populaires ou créez celle qui correspond à votre application. Besoin d'aide pour faire votre choix ? Consultez les ressources ci-dessous.
Assurez la stabilité et la pureté du signal requises pour les tests exigeants de radar, de convertisseur analogique-numérique (ADC) et de blocage de récepteur avec un bruit de phase ultra-faible.
La génération de signaux purs avec une faible distorsion harmonique réduit les interférences, améliore l'intégrité du signal et permet des mesures RF plus précises.
Obtenez une simulation de signal plus précise et plus dynamique grâce à des vitesses de commutation allant de 800 µs à 15 µs, permettant une reproduction précise des environnements RF réels.
Choisissez le nombre de canaux adapté à votre application, depuis un modèle compact à canal unique jusqu'à une unité multicanaux idéale pour tester des récepteurs multiports.
Maximum frequency
8.5 GHz to 90 GHz
Number of outputs
1 to 4
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-150 dBc/Hz to -145 dBc/Hz
Output power @1 GHz
17 dBm to 25 dBm
Harmonics @ 1 GHz
-60 dBc to -33 dBc
Frequency switching speed
3 µs to 800 µs
AP5021A
Le générateur de signaux analogiques Keysight AP5021A G3 est un générateur de signaux à très faible bruit de phase et haute pureté couvrant des fréquences de 9 kHz à 12,75, 20, 40 ou 54 GHz.
Le générateur de signaux analogiques Keysight AP5021A G3 offre d'excellentes performances en matière d'harmoniques et de parasites dans un modèle pratique et léger. Grâce à une combinaison de faible bruit de phase, de pureté spectrale très élevée et de vitesse de commutation rapide, vos équipes de test peuvent générer des signaux de haute qualité pour la production, la conversion analogique-numérique (ADC) et les tests de récepteurs radar. Logé dans un boîtier de bureau pratique, le générateur de signaux analogiques G3 offre également des options de configuration par écran tactile et télécommande, ainsi qu'un logiciel d'interface utilisateur graphique (GUI) ou des commandes SCPI standard pour une programmation transparente.
AP5022A
Le générateur de signaux analogiques AP5022A G3 est un générateur de signaux à faible bruit de phase avec commutation rapide et jusqu'à quatre sorties indépendantes programmables et cohérentes en phase.
Le générateur de signaux analogiques Keysight AP5022A G3 est un générateur de signaux multicanaux offrant une plage de fréquences de 9 kHz à 54 GHz avec un bruit de phase ultra-faible. Pour une cohérence de phase élevée, les canaux RF sont verrouillés sur une seule source de référence. La combinaison d'excellentes performances harmoniques et parasites avec une commutation rapide rend ce modèle idéal pour les situations où des performances élevées sont primordiales.
N5185A
Générateur de signaux analogiques multicanaux compact avec une couverture de fréquence allant jusqu'à 8,5 GHz par canal.
Les technologies en constante évolution dans les domaines des communications sans fil, de l'aérospatiale et de la défense exigent une couverture de fréquences plus élevée utilisant des schémas de modulation complexes tels que le multiple-input / multiple-output (MIMO), le beamforming et le multiplexage afin de maximiser le débit de données. Le générateur de signaux analogiques Keysight N5185A MXG fournit des résultats cohérents et reproductibles, idéaux pour les tests multiports. Les circuits intégrés spécifiques à l'application (ASIC) DAC personnalisés du MXG utilisent la synthèse numérique directe pour fournir des signaux précis dans un boîtier facile à utiliser.
Innovez rapidement grâce à des plans d'assistance personnalisés et à des délais de réponse et d'exécution prioritaires.
Bénéficiez d'abonnements prévisibles basés sur un contrat de location et de solutions de gestion du cycle de vie complet afin d'atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux.
Bénéficiez d'un service haut de gamme en tant qu'abonné KeysightCare pour obtenir une assistance technique dédiée et bien plus encore.
Assurez-vous que votre système de test fonctionne conformément aux spécifications et respecte les normes locales et internationales.
Effectuez rapidement des mesures grâce à des formations internes dispensées par des instructeurs et à l'apprentissage en ligne.
Téléchargez le logiciel Keysight ou mettez à jour votre logiciel vers la dernière version.
La correction DUT entre un générateur de signaux RF et un récepteur améliore la précision des mesures en compensant les désadaptations d'impédance entre le dispositif sous test (DUT) et l'équipement de test. Dans cette configuration, le générateur de signaux RF envoie un signal à l'entrée du DUT et le récepteur mesure la sortie du DUT.
Les désadaptations d'impédance (par exemple, les écarts par rapport à la norme de 50 ohms) à l'entrée ou à la sortie du DUT provoquent des réflexions de signaux, ce qui fausse les mesures telles que le gain ou la réponse en fréquence. La correction d'adaptation du DUT résout ce problème en calibrant le système afin de compenser ces désadaptations. Cela garantit que les données du récepteur reflètent les performances réelles du DUT plutôt que les erreurs de configuration du test. Ceci est essentiel pour tester avec précision les composants RF dans des applications telles que les communications ou les radars.
Ceci est souvent réalisé grâce à un processus d'étalonnage qui utilise un analyseur de réseau vectoriel (VNA) pour mesurer les caractéristiques de réflexion du dispositif de test, puis applique des corrections aux données mesurées. Ce processus est très complexe et prend beaucoup de temps.
Les performances harmoniques désignent l'efficacité avec laquelle un dispositif RF (tel qu'un générateur de signaux, un amplificateur ou un émetteur) minimise les signaux harmoniques indésirables, qui sont des multiples de la fréquence fondamentale pouvant interférer avec le fonctionnement du système.
Les harmoniques sont souvent générées par des non-linéarités dans les composants actifs, qui peuvent dégrader la pureté du signal, causer des interférences avec les canaux adjacents et réduire l'efficacité globale du système. La mesure des performances harmoniques nécessite d'évaluer les niveaux de distorsion harmonique (par exemple, les deuxième et troisième harmoniques) par rapport au signal fondamental, généralement exprimés en dBc (décibels par rapport à la porteuse).
Des performances harmoniques supérieures sont essentielles dans les applications RF de haute précision telles que les radars, les communications sans fil et la recherche sur la 6G, où une faible distorsion garantit l'intégrité du signal et la conformité aux normes réglementaires.
Le bruit de phase dans un signal RF est la variation aléatoire de la phase du signal au fil du temps, qui se manifeste par des fluctuations autour de la fréquence porteuse prévue. Ces variations sont essentiellement du bruit qui déforme la cohérence de phase du signal, entraînant un élargissement de sa raie spectrale dans le domaine fréquentiel.
Ce bruit peut dégrader les performances des systèmes de communication en introduisant une instabilité dans les systèmes numériques, en provoquant des interférences dans les canaux adjacents et en réduisant la précision des normes de temps et de fréquence.
Le bruit de phase est particulièrement critique dans les applications exigeant une grande pureté spectrale, telles que les radars, les télécommunications et la synchronisation de précision. Il peut affecter la qualité du signal, l'intégrité des données et la fiabilité du système. Le bruit de phase est généralement mesuré en dBc/Hz, ce qui indique la puissance du bruit à un certain décalage de fréquence par rapport à la porteuse, normalisée à une bande passante de 1 Hz.