Cómo validar un transceptor óptico en un sistema de IRM

Solución de prueba de transceptores ópticos
+ Solución de prueba de transceptores ópticos

Garantizar el rendimiento óptimo del transceptor óptico en un sistema de IRM con un osciloscopio y J-BERT

La validación del rendimiento de los transceptores ópticos en sistemas de resonancia magnética (RM) exige probar los componentes para garantizar una funcionalidad eficaz en entornos de alta intensidad magnética. Con la adopción de campos magnéticos más elevados en los sistemas de IRM, los diseñadores de sistemas han empezado a sustituir los cables de cobre fuertemente blindados por fibra óptica para transferir datos desde el sistema de IRM a la sala de control. Para las pruebas de sensibilidad del receptor, los ingenieros de IRM miden la tasa de errores de bits (BER) a distintos niveles de potencia para determinar la potencia mínima necesaria para un rendimiento aceptable. También introducen factores de degradación de la señal, como relaciones de extinción deficientes, fluctuaciones e interferencias entre símbolos (ISI). El transceptor debe mantener unos niveles de rendimiento aceptables a pesar de estas tensiones.

La prueba de máscara ocular del transmisor es importante para evaluar la calidad de la señal transmitida con respecto a una máscara predefinida. La prueba de rendimiento del transceptor requiere un osciloscopio de muestreo y un comprobador de relación bit-error (BERT) de fluctuación de fase. El osciloscopio puede capturar y analizar formas de onda ópticas, generar diagramas de ojo para inspeccionar visualmente la integridad de la señal e identificar las fluctuaciones y el ruido que afectan a la sensibilidad del receptor. Además, puede realizar pruebas de máscara ocular para verificar la señal transmitida. Un BERT de fluctuaciones se utiliza para medir la calidad de la transmisión de una señal digital. El comprobador calcula el número de errores en los datos recibidos para garantizar que los cables de fibra óptica utilizados en los sistemas de IRM puedan manejar las altas velocidades de datos necesarias sin introducir errores significativos.

Solución de prueba de transceptores ópticos

La validación del rendimiento del transceptor de un sistema de resonancia magnética requiere un osciloscopio de muestreo y un BERT de fluctuación. El Keysight DCA-M N1092A admite un ancho de banda óptico de hasta 10 GHz, y los ingenieros pueden configurarlo para realizar pruebas de conformidad de transmisores ópticos a una variedad de velocidades de datos estándar de hasta 11,3 Gb/s. El osciloscopio tiene una alta precisión de análisis de velocidad de datos, mostrando menos de 200 fs de fluctuación. El Keysight J-BERT M8020A BERT soporta velocidades de transferencia de datos de transceptores ópticos superiores a 10 Gbps. La unidad verifica la conformidad del receptor del canal de fibra y cables completos con todas las capacidades de prueba, fuentes de jitter, interferencia de modo común y diferencial, y de-énfasis para emular la transmisión (TX) del dispositivo bajo prueba. La necesidad actual de transmisión de datos para los enlaces de fibra óptica a la sala de control de resonancia magnética es de 2 Gbps. Esta solución de prueba está preparada para soportar la próxima generación de transmisión óptica de sistemas de IRM de 10 Gbps. 

Explore los productos de nuestra solución de pruebas de transceptores ópticos

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?