Cómo validar el rendimiento de los satélites LEO

Ilustración de PNT X
+ Sistema de simulación PNT

Garantizar que los satélites de órbita terrestre baja (LEO) funcionen según los más altos estándares

Los satélites y las constelaciones en órbita terrestre baja (LEO) dependen de un posicionamiento, navegación y sincronización (PNT) de alta precisión para lograr altas velocidades de transferencia de datos, la generación de nuevas señales, la determinación precisa de la órbita (POD), la prevención de colisiones y mucho más. Estas características y funcionalidades, fundamentales para la misión, requieren pruebas de rendimiento exhaustivas que se ajusten a los criterios específicos de las redes de satélites y cumplan con requisitos muy estrictos.

Las pruebas de los sistemas de PNT de satélites en órbita terrestre baja (LEO) y de los sistemas que dependen de ellos plantean retos únicos, ya que no admiten ningún margen de error. Las pruebas sobre el terreno resultan en gran medida inviables, lo que significa que los ingenieros deben recrear condiciones realistas en el laboratorio. Desde modelos orbitales hasta entornos de propagación de señales, desplazamientos Doppler y mucho más, la creación de un entorno de pruebas LEO realista y determinista requiere una simulación precisa, potente y flexible.

Solución de validación del rendimiento de los satélites LEO

Las aplicaciones espaciales de los satélites y constelaciones en órbita terrestre baja (LEO) requieren pruebas de rendimiento exhaustivas que simulen condiciones realistas en el laboratorio. Estos requisitos abarcan la determinación precisa de la órbita y las maniobras de los satélites, las consideraciones medioambientales, la dinámica ultraalta, la modelización de nuevas señales y el desarrollo y las pruebas de los componentes de control en tierra. Las pruebas deben incluir interferencias dentro y fuera de banda, órbitas irregulares y resistencia atmosférica, trayectos múltiples y oscurecimiento, los efectos del retardo atmosférico y mucho más.

La solución de validación del rendimiento de satélites LEO de Keysight ofrece pruebas de PNT (posición, navegación y tiempo) de gran precisión y flexibilidad, que incluyen la simulación de radiofrecuencia (RF) —con todas las señales actuales y previstas de los sistemas globales de navegación por satélite (GNSS), así como otras señales en las bandas L y S— y la modelización de órbitas de precisión mediante herramientas específicas. La solución permite acelerar las pruebas, las iteraciones y el perfeccionamiento, al tiempo que garantiza la continuidad y la fiabilidad.

Descubre los productos de nuestra solución de validación del rendimiento de satélites LEO

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?