Cómo medir la figura de ruido en función de la temperatura

Analizador de la figura de ruido
+ Analizador de figura de ruido

Prueba de ruido en condiciones de temperatura extremas

El rendimiento de la figura de ruido en los componentes de RF se ve muy influido por la temperatura, por lo que la caracterización en función de la temperatura resulta esencial para una validación precisa del sistema. Las variaciones de temperatura afectan a la movilidad de los portadores, la ganancia del dispositivo y la generación de ruido intrínseco, lo que provoca cambios en la figura de ruido en las distintas condiciones de funcionamiento. En aplicaciones como la infraestructura 5G, los sistemas aeroespaciales y las comunicaciones por satélite, los componentes deben mantener un rendimiento constante en amplios rangos de temperatura. Sin las pruebas adecuadas, los efectos térmicos pueden degradar la sensibilidad del receptor, reducir la relación señal-ruido y comprometer la fiabilidad general del sistema.

Los ingenieros realizan mediciones de la figura de ruido en función de la temperatura combinando técnicas de medición de ruido de RF con entornos térmicos controlados, como las cámaras de temperatura. Al variar la temperatura y medir la figura de ruido en toda la banda de frecuencias, pueden observar la deriva térmica, identificar la degradación del rendimiento y validar el comportamiento de los componentes en condiciones reales. Estas mediciones permiten optimizar las condiciones de polarización, el diseño térmico y la selección de componentes, garantizando que los sistemas de RF cumplan los requisitos de rendimiento en todo su rango de funcionamiento.

Solución para la medición de la figura de ruido basada en la temperatura

Esta solución permite realizar mediciones precisas de la figura de ruido en todo el rango de temperaturas, gracias a la combinación de un analizador de figura de ruido de alto rendimiento con fuentes de ruido calibradas y un software avanzado de medición y análisis, todo ello en un entorno de ensayo térmico controlado. El analizador de figura de ruido emplea técnicas de medición del factor Y para determinar la figura de ruido y la ganancia en toda la banda de frecuencias, al tiempo que compensa las pérdidas del sistema, los efectos de desajuste y las variaciones dependientes de la temperatura. Su alta sensibilidad, amplio rango dinámico y arquitectura de medición estable garantizan una caracterización precisa de dispositivos de bajo ruido en condiciones térmicas variables. Al mantener la integridad de la medición a lo largo de los barridos de temperatura, los ingenieros pueden captar cambios sutiles en el rendimiento de los dispositivos que afectan directamente al comportamiento del ruido del sistema. El software integrado mejora estas capacidades al permitir secuencias de medición automatizadas sincronizadas con los barridos de temperatura, junto con el registro y la visualización de datos de alta resolución en todas las condiciones térmicas. Los ingenieros pueden correlacionar la variación de la figura de ruido con la temperatura, identificar mecanismos de deriva y realizar análisis estadísticos para evaluar el rendimiento en todos los rangos de funcionamiento. Los flujos de trabajo automatizados garantizan condiciones de prueba consistentes y resultados repetibles, lo que favorece la alineación entre la validación del diseño y las pruebas ambientales. Al combinar hardware de medición de alto rendimiento con análisis térmico basado en software, esta solución permite una caracterización del ruido precisa y repetible en condiciones de funcionamiento reales, lo que respalda una validación de diseño robusta y un rendimiento fiable del sistema de radiofrecuencia en aplicaciones inalámbricas y de alta frecuencia exigentes.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la medición de la figura de ruido basada en la temperatura

Solución para la medición de la figura de ruido basada en la temperatura

Descubre los productos de nuestra solución de medición de la figura de ruido basada en la temperatura

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para la medición de la figura de ruido en función de la temperatura

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?