Wie man die Rauschzahl unter Temperaturbedingungen misst

Rauschzahlanalysator
+ Rauschzahlanalysator

Rauschen bei extremen Temperaturen testen

Das Rauschmaß von HF-Komponenten wird stark von der Temperatur beeinflusst, weshalb eine temperaturabhängige Charakterisierung für eine präzise Systemvalidierung unerlässlich ist. Temperaturschwankungen beeinflussen die Trägermobilität, die Verstärkung und die Eigenrauscherzeugung und führen somit zu Änderungen des Rauschmaßes unter verschiedenen Betriebsbedingungen. In Anwendungen wie der 5G-Infrastruktur, der Luft- und Raumfahrt sowie der Satellitenkommunikation müssen Komponenten über weite Temperaturbereiche hinweg eine gleichbleibende Leistung erbringen. Ohne geeignete Tests können thermische Effekte die Empfängerempfindlichkeit beeinträchtigen, das Signal-Rausch-Verhältnis verringern und die Gesamtzuverlässigkeit des Systems gefährden.

Ingenieure führen Rauschzahlmessungen in Abhängigkeit von der Temperatur durch, indem sie HF-Rauschmesstechniken mit kontrollierten thermischen Umgebungen wie Klimakammern kombinieren. Durch Variation der Temperatur und Messung der Rauschzahl über den Frequenzbereich können sie thermische Drift beobachten, Leistungsverschlechterungen identifizieren und das Bauteilverhalten unter realen Bedingungen validieren. Diese Messungen ermöglichen die Optimierung von Arbeitspunktbedingungen, thermischem Design und Bauteilauswahl und gewährleisten so, dass HF-Systeme die Leistungsanforderungen über ihren gesamten Betriebsbereich erfüllen.

Lösung zur Messung der temperaturabhängigen Rauschzahl

Diese Lösung ermöglicht präzise Rauschzahlmessungen über den gesamten Temperaturbereich. Sie kombiniert einen leistungsstarken Rauschzahlanalysator mit kalibrierten Rauschquellen und fortschrittlicher Mess- und Analysesoftware in einer kontrollierten thermischen Testumgebung. Der Rauschzahlanalysator nutzt Y-Faktor-Messverfahren, um Rauschzahl und Verstärkung über den Frequenzbereich zu ermitteln und dabei Systemverluste, Fehlanpassungseffekte und temperaturabhängige Variationen zu kompensieren. Seine hohe Empfindlichkeit, der große Dynamikbereich und die stabile Messarchitektur gewährleisten eine präzise Charakterisierung rauscharmer Bauelemente unter verschiedenen thermischen Bedingungen. Durch die Aufrechterhaltung der Messgenauigkeit über Temperaturzyklen hinweg können Ingenieure selbst subtile Änderungen der Bauelementleistung erfassen, die das Systemrauschverhalten direkt beeinflussen. Die integrierte Software erweitert diese Möglichkeiten durch automatisierte, mit den Temperaturzyklen synchronisierte Messsequenzen sowie hochauflösende Datenerfassung und -visualisierung über verschiedene thermische Bedingungen hinweg. Ingenieure können die Rauschzahlvariation mit der Temperatur korrelieren, Driftmechanismen identifizieren und statistische Analysen durchführen, um die Leistung über verschiedene Betriebsbereiche zu bewerten. Automatisierte Arbeitsabläufe gewährleisten konsistente Testbedingungen und reproduzierbare Ergebnisse und unterstützen die Abstimmung zwischen Designvalidierung und Umwelttests. Durch die Kombination von leistungsstarker Messhardware mit softwaregesteuerter thermischer Analyse ermöglicht diese Lösung eine genaue und wiederholbare Rauschcharakterisierung unter realen Betriebsbedingungen und unterstützt so eine robuste Designvalidierung und zuverlässige Leistung von Hochfrequenzsystemen in anspruchsvollen drahtlosen und Hochfrequenzanwendungen.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Messung der temperaturabhängigen Rauschzahl.

Lösung zur Messung der temperaturabhängigen Rauschzahl

Entdecken Sie Produkte für unsere temperaturbasierte Rauschzahlmessungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur temperaturabhängigen Rauschzahlmessung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?