Cómo localizar discontinuidades de impedancia

Analizador de redes Essential
+ Analizador de redes Essential

Localización de discontinuidades en la impedancia

Las discontinuidades en cables, conectores, accesorios y interconexiones de placas de circuito impreso suelen manifestarse como reflexiones difíciles de aislar cuando los ingenieros se basan únicamente en los resultados del dominio de la frecuencia. Una transformación en el dominio del tiempo en un analizador de redes vectorial ayuda a separar esos eventos por tiempo o distancia, lo que facilita determinar dónde se origina el comportamiento de desajuste y cuál puede ser la gravedad de cada discontinuidad. Este enfoque resulta especialmente útil cuando hay múltiples transiciones en la ruta de la señal y la causa raíz no resulta evidente solo a partir de la pérdida de inserción o la pérdida de retorno.

Con los analizadores de redes vectoriales (VNA), los ingenieros pueden aplicar análisis en el dominio del tiempo para caracterizar las rutas de señal pasivas, investigar las salidas de los conectores, evaluar las transiciones entre accesorios e identificar cambios de impedancia localizados antes de que estos problemas provoquen fallos de rendimiento más graves en las etapas posteriores. Esto permite una depuración más rápida, una mejor correlación entre la estructura física y la respuesta eléctrica, y una mayor seguridad a la hora de tomar decisiones en las pruebas funcionales durante la validación de interconexiones de RF, la verificación de conjuntos de cables y la resolución general de problemas en componentes pasivos.

Solución para la localización de discontinuidades de impedancia

La localización de discontinuidades de impedancia exige a los ingenieros medir las rutas de RF pasivas con la resolución suficiente para identificar dónde se producen los reflejos, determinar la gravedad de los desajustes y distinguir los efectos de los conectores, los accesorios, los cables y las transiciones de las placas de circuito impreso (PCB) en un único flujo de trabajo. El analizador de redes Essential E5063A de Keysight ayuda a realizar mediciones calibradas de parámetros S y a aplicar técnicas de análisis en el dominio del tiempo que transforman los resultados del dominio de la frecuencia en una vista basada en la distancia o el tiempo de la ruta de la señal. Al evaluar conjuntamente la localización de la discontinuidad y el comportamiento de la impedancia, los ingenieros pueden aislar las fuentes de fallo de forma más eficiente, mejorar la validación de las interconexiones y obtener una mayor confianza en el rendimiento de la ruta de RF pasiva durante las pruebas funcionales y la depuración.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la localización de discontinuidades de impedancia

Cómo localizar discontinuidades de impedancia - Diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de localización de discontinuidades de impedancia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?