Cómo analizar el rendimiento del EVM y la BER en receptores ópticos coherentes

Analizador de modulación óptica
+ Analizador de modulación óptica

Analizar la calidad de la señal coherente para predecir el comportamiento del sistema

Los sistemas de comunicación óptica coherente se basan en formatos de modulación avanzados, como la modulación por desplazamiento de fase en cuadratura (QPSK) y la modulación de amplitud en cuadratura (QAM) de orden superior, para ofrecer una alta eficiencia espectral en enlaces metropolitanos, de interconexión entre centros de datos y de largo alcance. A medida que aumentan las velocidades de símbolo y la complejidad de la modulación, la validación del rendimiento de los receptores coherentes requiere algo más que simples mediciones de «aprobado/suspendido» para comprender cómo las alteraciones de la señal afectan a la sensibilidad del receptor, al margen y a la robustez general del sistema. Factores como la relación señal-ruido óptica (OSNR), el ruido de fase, las no linealidades y las limitaciones de ancho de banda afectan directamente a la capacidad del receptor para recuperar símbolos con precisión y, en última instancia, determinan si un enlace coherente cumple los objetivos de rendimiento en implementaciones reales.

El análisis de la magnitud del vector de error (EVM) y la tasa de error de bits (BER) ofrece un marco práctico para relacionar la calidad de la señal recibida con los resultados a nivel del sistema. Mediante un receptor coherente de referencia y un analizador de modulación óptica, los ingenieros recuperan la señal entrante a través del DSP, miden la EVM basada en la constelación y evalúan el rendimiento de la BER en condiciones de deterioro controladas. La EVM ofrece información diagnóstica rápida sobre las penalizaciones de la implementación del receptor y los mecanismos de deterioro dominantes, mientras que la BER refleja la sensibilidad y el margen de rendimiento alcanzables. En conjunto, estas métricas permiten a los ingenieros caracterizar el comportamiento del receptor coherente, correlacionar la calidad de la señal con el rendimiento esperado del enlace e identificar las limitaciones antes de la validación o el despliegue completo del sistema de extremo a extremo.

Solución de análisis de EVM y BER para receptores ópticos coherentes

El análisis de EVM y BER permite a los ingenieros comprender cómo las alteraciones controladas de la señal ponen de manifiesto la sensibilidad, el margen y los límites de implementación de los receptores coherentes, estableciendo un vínculo entre la calidad de la señal en la capa física y los resultados a nivel del sistema. La solución de análisis EVM y BER óptico coherente de Keysight combina un analizador de modulación óptica con una fuente de señal coherente, utilizando un generador de formas de onda arbitrarias de alto rendimiento para generar formas de onda de banda base conocidas y con alteraciones controladas, y un láser sintonizable para establecer con precisión las condiciones de longitud de onda y ruido de fase que se presentan al receptor sometido a prueba. Actuando como receptor coherente de referencia, el analizador de modulación óptica realiza una recuperación de la señal basada en DSP y un análisis de constelación calibrado para extraer el EVM, el BER, la SNR y métricas relacionadas directamente de la señal óptica. Al correlacionar la precisión de la constelación con el rendimiento del BER en condiciones repetibles de OSNR, ancho de banda y distorsión, la solución permite una validación, optimización y resolución de problemas eficientes de los receptores coherentes avanzados.

Consulte el diagrama de bloques de nuestro analizador óptico coherente de EVM y BER

Diagrama de bloques

Descubre los productos de nuestra solución de análisis óptico coherente

Descubra recursos e información

Recursos adicionales para el análisis coherente de EVM y BER

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?