Wie man die EVM- und BER-Leistung in kohärenten optischen Empfängern analysiert

Optischer Modulations-Analysator
+ Optischer Modulationsanalysator

Analysiere die Qualität kohärenter Signale, um das Systemverhalten vorherzusagen

Kohärente optische Kommunikationssysteme nutzen fortschrittliche Modulationsverfahren wie Quadraturphasenumtastung (QPSK) und Quadraturamplitudenmodulation (QAM) höherer Ordnung, um eine hohe spektrale Effizienz in Metro-, Rechenzentrums- und Weitverkehrsnetzen zu gewährleisten. Mit steigenden Symbolraten und Modulationskomplexität erfordert die Validierung der Leistungsfähigkeit kohärenter Empfänger mehr als einfache Gut/Schlecht-Tests, um zu verstehen, wie sich Signalbeeinträchtigungen auf die Empfängerempfindlichkeit, die Reserve und die Gesamtrobustheit des Systems auswirken. Faktoren wie das optische Signal-Rausch-Verhältnis (OSNR), Phasenrauschen, Nichtlinearitäten und Bandbreitenbeschränkungen beeinflussen direkt die Fähigkeit des Empfängers, Symbole präzise wiederherzustellen, und bestimmen letztendlich, ob eine kohärente Verbindung die Leistungsziele im realen Einsatz erfüllt.

Die Analyse der Fehlervektormagnitude (EVM) und der Bitfehlerrate (BER) bietet einen praktischen Rahmen, um die Qualität des empfangenen Signals mit den Systemergebnissen zu verknüpfen. Mithilfe eines Referenz-Kohärenzempfängers und eines optischen Modulationsanalysators rekonstruieren Ingenieure das Eingangssignal mittels digitaler Signalverarbeitung (DSP), messen die konstellationsbasierte EVM und bewerten die BER-Performance unter kontrollierten Störbedingungen. Die EVM liefert schnelle, diagnostische Erkenntnisse über Implementierungsverluste des Empfängers und dominante Störmechanismen, während die BER die erreichbare Empfindlichkeit und Leistungsreserve widerspiegelt. Zusammen ermöglichen diese Metriken es Ingenieuren, das Verhalten von Kohärenzempfängern zu charakterisieren, die Signalqualität mit der erwarteten Verbindungsleistung zu korrelieren und Einschränkungen vor der vollständigen End-to-End-Systemvalidierung oder -bereitstellung zu identifizieren.

Lösung zur Analyse von EVM und BER kohärenter optischer Empfänger

Die Analyse von EVM und BER ermöglicht es Ingenieuren zu verstehen, wie kontrollierte Signalbeeinträchtigungen die Empfindlichkeit, die Reserve und die Implementierungsgrenzen kohärenter Empfänger offenlegen und so die Signalqualität der physikalischen Schicht mit den Systemergebnissen verknüpfen. Die Lösung von Keysight zur Analyse von EVM und BER in kohärenten optischen Signalen kombiniert einen optischen Modulationsanalysator mit einer kohärenten Signalquelle. Ein leistungsstarker Arbiträrsignalgenerator erzeugt bekannte, beeinträchtigungskontrollierte Basisbandsignale, während ein abstimmbarer Laser die Wellenlängen- und Phasenrauschbedingungen für den zu testenden Empfänger präzise einstellt. Der optische Modulationsanalysator dient als Referenzempfänger und führt eine DSP-basierte Signalwiederherstellung sowie eine kalibrierte Konstellationsanalyse durch, um EVM, BER, SNR und verwandte Metriken direkt aus dem optischen Signal zu extrahieren. Durch die Korrelation der Konstellationsgenauigkeit mit der BER-Performance unter reproduzierbaren OSNR-, Bandbreiten- und Verzerrungsbedingungen ermöglicht die Lösung die effiziente Validierung, Optimierung und Fehlersuche an fortschrittlichen kohärenten Empfängern.

Siehe unser Blockdiagramm für den kohärenten optischen EVM- und BER-Analysator.

Blockdiagramm

Entdecken Sie Produkte für unsere Lösung zur kohärenten optischen Analyse.

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für eine kohärente EVM- und BER-Analyse

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?