Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Los medidores de potencia de pico de clase PM2 de Keysight incluyen las series E4410A, N8262A y N1910A.
Los medidores de potencia de pico de la clase PM2 de Keysight incluyen los medidores de potencia de la serie E4410A, las series N8262A y N1910A. Ofrecen prestaciones adecuadas para señales de RF moduladas y de pulso complejas. Estos medidores proporcionan mediciones de pico, media, relación pico-media y con ventana temporal, así como preajustes integrados, lo que los hace ideales para formatos de pulso e inalámbricos como el Acceso por Múltiplos de División de Tiempo (TDMA), Bluetooth®, LTE y 5G. Nuestros medidores de potencia de pico de gama media y modulares ofrecen una alta frecuencia de muestreo de 100 MSa/s, ideal para capturar transitorios rápidos y realizar un análisis preciso del sistema y del rendimiento. Se requiere un sensor de potencia máxima compatible para que el dispositivo pueda capturar y convertir señales de RF que cambian rápidamente en mediciones precisas y resueltas en el tiempo. Elija una de nuestras configuraciones más populares o configure una específica para su aplicación. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que figuran a continuación.
Captura transitorios rápidos, modulaciones complejas y detalles precisos de los pulsos con anchos de banda de vídeo de entre 5 y 30 MHz.
Optimice la configuración de las mediciones, mejore la precisión y garantice el cumplimiento de las normas inalámbricas como TDMA, Bluetooth®, LTE y 5G gracias a los ajustes preestablecidos integrados.
Realice mediciones detalladas de potencia, incluyendo picos, promedios, relación pico-promedio y potencia con compuerta de tiempo, para un análisis y caracterización en profundidad de la señal.
Reduzca el ruido y las lecturas falsas mientras captura con precisión eventos transitorios en señales con tiempos de subida rápidos, duraciones cortas o sincronización compleja.
Frequency range
9 kHz to 110 GHz, 50 MHz to 40 GHz
Peak frequency range
50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 50 GHz
Dynamic range
-70 to +44 dBm
Peak dynamic range
-35 to +20 dBm
Number of channels
1 to 2
Video bandwidth
5 MHz to 30 MHz
E4416A
El medidor de potencia monocanal E4416A proporciona mediciones de pico, relación pico-promedio, potencia promedio y tiempo de activación en formatos inalámbricos TDMA y W-CDMA y señales pulsadas.
Utilice el medidor de potencia de un solo canal E4416A de la serie EPM-P para realizar mediciones de pico, promedio, relación pico-promedio y tiempo de puerta utilizando los sensores de potencia pico y promedio E9320.
N1912A
El medidor de potencia de doble canal Keysight N1912A serie P proporciona mediciones de pico, relación pico-promedio, potencia promedio, tiempo de subida, tiempo de caída y ancho de pulso.
Cuando se utiliza con los sensores de potencia de banda ancha N192XA, el medidor de potencia N1911/12A de la serie P proporciona un rango de frecuencia de medición de 50 MHz a 40 GHz con una capacidad interna de calibración y puesta a cero.
N8262A
El medidor de potencia modular N8262A de la serie P es un medidor de potencia pico compacto, delgado y compatible con LXI que permite realizar mediciones automatizadas a través de LAN de la potencia pico, la potencia pico-media y la potencia media.
Aviso para los clientes de la Unión Europea: este producto ya no está disponible debido al incumplimiento de la directiva RoHS 2011/65/UE de la UE. Póngase en contacto con los distribuidores autorizados de Keysight para obtener presupuestos y realizar pedidos. Keysight seguirá prestando servicio y asistencia hasta el final de la vida útil de la asistencia mundial.
El medidor de potencia modular Keysight N8262A de la serie P permite realizar mediciones automatizadas basadas en LAN del pico, la relación pico-promedio y la potencia promedio. Diseñado para la creación y reconfiguración rápida, eficiente y rentable de sistemas ATE, el N8262A aprovecha la estandarización de pruebas LXI para una interoperabilidad perfecta con los activos de prueba existentes, lo que permite poner en marcha el sistema rápidamente.
Con una interfaz LAN que reduce el coste de propiedad, a diferencia de los sistemas basados en PXI o VXI, el N8262A ofrece características clave adicionales, como un ancho de banda de vídeo de 30 MHz y compatibilidad de código con los medidores de potencia de la serie P y EPM-P.
Al aumentar la confianza en la preparación del sistema, el N8262A le permite centrarse en lo que más importa.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un medidor de potencia pico mide la potencia instantánea de una señal de RF o microondas a lo largo del tiempo. A diferencia de los medidores de potencia media, que proporcionan un único valor escalar promediado durante un intervalo de medición, los medidores de potencia pico capturan perfiles de la señal en el dominio del tiempo, incluyendo la potencia pico, las características de los pulsos y el comportamiento transitorio.
Los medidores de potencia máxima utilizan sensores de muestreo de alta velocidad y amplio ancho de banda de vídeo para reconstruir con precisión la envolvente de potencia de las señales moduladas o pulsadas. Digitalizan la envolvente de la señal en alta resolución para detectar variaciones rápidas de potencia. Los medidores de potencia máxima suelen basarse en sensores con tiempos de subida rápidos y un rango dinámico suficiente para medir señales de unos pocos nanovatios a varios vatios.
Los medidores de potencia pico pueden realizar mediciones de potencia pico, promedio, relación pico-promedio y potencia con puerta de tiempo. Algunos medidores de potencia también admiten mediciones de tiempo de subida, tiempo de caída, ancho de pulso y estadísticas. Estas mediciones van mucho más allá de las simples lecturas promedio o pico, lo que permite un análisis detallado de señales de RF/microondas complejas y pulsadas.
Las capacidades clave de medición de los medidores de potencia pico incluyen lo siguiente:
1. Potencia máxima
2. Potencia media (con compuerta de tiempo o sensible a ráfagas)
3. Factor de cresta (relación pico-promedio)
Los medidores de potencia pico son ideales para diversas aplicaciones, incluyendo pruebas de RF y microondas, comunicaciones inalámbricas, radares y guerra electrónica, donde es fundamental realizar mediciones precisas de la potencia pico. Estos medidores se utilizan en investigación y desarrollo, pruebas de producción y mediciones de campo para garantizar el rendimiento y la fiabilidad de los sistemas electrónicos.
También son adecuados para aplicaciones tales como la caracterización de señales, pruebas de amplificadores de potencia y mediciones de antenas. Su versatilidad, precisión y capacidades de medición avanzadas los convierten en herramientas valiosas para ingenieros y técnicos que trabajan en diferentes industrias. A continuación se presentan algunos ejemplos de aplicaciones reales en las que se utilizan medidores de potencia pico:
Pruebas de 5G NR y WLAN
Sistemas de radar
Comunicación por satélite
Guerra electrónica (EW)