PXIe

Ahorra valioso espacio en el rack

Capacidades de banco de pruebas con rápido rendimiento de datos en un módulo compacto y de alta densidad.

PXIe

Sistemas modulares AXIe

Sistemas modulares AXIe, incluyendo chasis y módulos de medición.

Alta densidad de canales y alto rendimiento para sistemas de adquisición de datos escalables.

Sistemas modulares AXIe

Ordenadores centrales

Las soluciones de mainframe de alta densidad permiten una escalabilidad flexible y la personalización del rendimiento según las necesidades de sus aplicaciones.

Ordenadores centrales

Módulos

Combine módulos con diferentes niveles de rendimiento y capacidades para adaptar las soluciones a sus necesidades.

Módulos

Sistemas modulares

Sistemas modulares, incluyendo tarjetas, chasis y módulos de medición.

Conjunto de diversos componentes modulares ensamblados, por ejemplo, tarjetas PXI/AXI, chasis, ordenadores centrales, etc.

Sistemas modulares

Chasis

Carcasa personalizable para componentes PXI y AXI.

Chasis y carcasas diseñadas para albergar componentes modulares intercambiables y personalizables, que permiten cambiarlos, actualizarlos y reconfigurarlos en función de tus necesidades

Chasis

Controlador

Conectividad/interfaces, velocidades de bus y formatos personalizables.

Controladores escalables utilizados en sistemas modulares PXI y AXI.

Controlador

Mostrando 12 de 16

Imagen de la fuente de interferencia, 32 GHz
Fuente de interferencia, 32 GHz
Modelo
M8054A
Codificación de líneas
NRZ, PAM4
Tipo de módulo
Fuente de interferencia
Número de canales
4
Normas
N/A
Velocidades de datos admitidas
64 Gbaud
Imagen de un procesador de señales digitales de 640 Gb/s
Procesador de señal digital de 640 Gb/s
Modelo
M8132A
Codificación de líneas
-
Tipo de módulo
-
Número de canales
-
Normas
-
Velocidades de datos admitidas
-
Imagen del generador de patrones para M8040A
Generador de patrones para M8040A
Modelo
M8045A
Codificación de líneas
NRZ, PAM4
Tipo de módulo
Generador de patrones
Número de canales
1
Normas
PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, CCIX, SATA, SAS, PON, FC 64G/128G, 100/200/400 GbE, OIF-CEI-56G/112G
Velocidades de datos admitidas
64 Gbaud
Imagen del generador de patrones para M8050A
Generador de patrones para M8050A
Modelo
M8042A
Codificación de líneas
NRZ, PAM4, PAM6, PAM8
Tipo de módulo
Generador de patrones
Número de canales
1, 2
Normas
PCIe 7.0, PCIe 6.0, PCIe 5.0, USB4, 400/800/1600 GbE, OIF-CEI-112G, OIF-CEI-224G
Velocidades de datos admitidas
120 Gbaud
Imagen del generador de patrones para M8020A
Generador de patrones para M8020A
Modelo
M8041A
Codificación de líneas
NRZ
Tipo de módulo
Generador de patrones
Número de canales
1, 2
Normas
PCIe 4.0, USB 3.2, SATA 6G, SAS 24G, DP, SD-UHS II, TBT, MIPI, DDR5, PON, 64G FC, 10/40/100 GbE, OIF-CEI-26G
Velocidades de datos admitidas
32 Gb/s
Imagen del chasis AXIe de alto rendimiento con 5 ranuras
Chasis AXIe de alto rendimiento con 5 ranuras
Modelo
M9506A
Codificación de líneas
-
Tipo de módulo
-
Número de canales
-
Normas
-
Velocidades de datos admitidas
-
Imagen de los paneles del canal ISI
Tarjetas de canal ISI
Modelo
M8067A
Codificación de líneas
N/A
Tipo de módulo
Tarjetas de canal ISI
Número de canales
N/A
Normas
N/A
Velocidades de datos admitidas
120 Gbaud
Imagen de  Redriver
Redriver
Modelo
M8047C
Codificación de líneas
NRZ, PAM4
Tipo de módulo
Redriver
Número de canales
1
Normas
N/A
Velocidades de datos admitidas
32 Gbaud
Imagen de la fuente de interferencia, 64 GHz
Fuente de interferencia, 64 GHz
Modelo
M8053A
Codificación de líneas
PAM4
Tipo de módulo
Fuente de interferencia
Número de canales
2
Normas
N/A
Velocidades de datos admitidas
224 Gb/s
Imagen de los paneles del canal ISI
Tarjetas de canal ISI
Modelo
M8049A
Codificación de líneas
N/A
Tipo de módulo
Tarjetas de canal ISI
Número de canales
N/A
Normas
N/A
Velocidades de datos admitidas
32 Gbaud
Imagen del  front-end BERT de 32 Gb/s
Frontal BERT de 32 Gb/s
Modelo
M8062A
Codificación de líneas
NRZ
Tipo de módulo
Interfaz BERT
Número de canales
2
Normas
N/A
Velocidades de datos admitidas
32 Gb/s
Imagen de los canales ISI
Canales ISI
Modelo
M8048A
Codificación de líneas
N/A
Tipo de módulo
Tarjetas de canal ISI
Número de canales
-
Normas
N/A
Velocidades de datos admitidas
16 Gb/s
Borrar todo