Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Essential de la serie DM5 de Keysight incluyen los modelos EDU34450A y 34450A.
Essential son económicos, de gama básica e ideales para un laboratorio educativo. Cuentan con una gran pantalla a color de 7 pulgadas con doble lectura que facilita la visualización y la supervisión simultánea de los resultados. Con una resolución de 5,5 dígitos, nuestro Essential mide una amplia gama de señales, incluyendo tensión de CC, corriente de CC, tensión de CA de valor eficaz (RMS) real, corriente de CA, resistencia de dos y cuatro hilos, frecuencia, continuidad, prueba de diodos, temperatura y capacitancia. Incluye un mando a distancia y software de registro de datos para la monitorización, captura y visualización en tiempo real, fundamentales para las pruebas y la validación de sus aplicaciones. Empiece a realizar mediciones precisas y asequibles: solicite un presupuesto o pida hoy mismo un Essential de Keysight. ¿Necesita ayuda para elegir? Consulte los recursos que se indican a continuación.
Capture señales que cambian rápidamente con ajustes mejorados del disparador de entrada y hasta 5000 muestras en la memoria para su análisis posterior.
La gran pantalla a color de 7 pulgadas con doble medición muestra una amplia gama de señales con herramientas integradas para la creación de gráficos de tendencias y estadísticas.
Conexión, control remoto y registro de datos a través de LAN, USB o SCPI, ideal para la supervisión, el análisis y la resolución de problemas en tiempo real.
Configure y realice tareas de medición rápidamente con teclas de función y teclas programables intuitivas, que se iluminan para indicar los parámetros medidos.
Digits of resolution
5 ½
Basic 1-year DCV accuracy
150 ppm
Memory
5,000 readings
Interface
LAN, USB
Maximum reading rate
110 readings/s
EDU34450A
El EDU34450A es un multímetro digital de banco con doble pantalla y resolución de 5,5 dígitos, con una velocidad de medición de hasta 110 lecturas por segundo para pruebas en las que la velocidad es fundamental.
El Keysight EDU34450A es un moderno multímetro digital de sobremesa (DMM) que forma parte de la serie Keysight Smart Bench Essentials (SBE), compuesta por cuatro instrumentos únicos que aprovechan una potente interfaz gráfica para conectar, controlar y capturar datos de medición. Cuenta con una resolución de 5,5 dígitos y una velocidad de medición de hasta 110 lecturas/s para pruebas en las que la velocidad es fundamental. Disfrute de las ventajas del rendimiento de medición de Keysight en un paquete asequible y compacto, con las siguientes características:
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
El disparo es importante en un multímetro digital (DMM) porque garantiza que las mediciones se realicen de forma coherente y en el momento adecuado de una señal. Sin el disparo, el DMM puede capturar puntos inestables o aleatorios en una forma de onda, lo que da lugar a lecturas fluctuantes o poco fiables. Al definir una condición de inicio, como un umbral de tensión, un nivel de corriente o un evento de sincronización, el disparo sincroniza el DMM para capturar datos significativos. Esto es especialmente valioso para medir señales complejas o que varían con el tiempo, detectar eventos transitorios o capturar fallos poco frecuentes. En aplicaciones avanzadas, el disparo proporciona un mayor control y repetibilidad, lo que permite a los ingenieros analizar las señales con confianza y evitar pasar por alto detalles críticos.
Los multímetros digitales (DMM) miden el voltaje comparando la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito. Para utilizar un multímetro como comprobador de voltaje, conéctelo en paralelo al componente o circuito en el que desee realizar la lectura. Dado que el circuito de medición de voltaje tiene una impedancia de entrada extremadamente alta (del orden de 10 MΩ), la corriente que fluye a través de él es muy pequeña, lo que garantiza que el DMM no cargue sustancialmente el circuito y dé lecturas inexactas.
El software para multímetros digitales es importante porque mejora la funcionalidad y versatilidad de su DMM, permitiéndole capturar, analizar y almacenar datos de medición de manera más eficaz. Con la integración de software, los DMM pueden conectarse con ordenadores o dispositivos móviles, lo que permite el registro de datos en tiempo real, el análisis de tendencias y la supervisión remota. Esto es especialmente valioso en aplicaciones industriales, de laboratorio y de campo, donde se requiere una supervisión continua o a largo plazo de los parámetros eléctricos. Además, el software puede automatizar pruebas, generar informes y realizar cálculos avanzados, lo que mejora la precisión, la eficiencia y la gestión de datos, al tiempo que reduce los errores humanos.