Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Keysight ofrece cuatro niveles de rendimiento de fuentes de alimentación de CC: Essential, Advanced, Expert y Pro. Cualquiera de ellas se puede configurar en función de las características y el rendimiento que necesites.
Fuente de múltiples canales de energía segura, limpia y confiable.
Acelere el rendimiento con una solución compacta montada en rack.
Resuelva los retos energéticos con soluciones específicas para cada aplicación.
Personalice el rendimiento y el nivel de potencia para adaptarlos a sus necesidades de prueba.
Las fuentes de alimentación de CC de Keysight proporcionan una alimentación estable y precisa para el diseño, las pruebas y la validación de dispositivos electrónicos, tanto en el desarrollo como en la producción. Elija el nivel de rendimiento que mejor se adapte a sus necesidades en función de la potencia máxima, la tensión, la corriente y las capacidades de medición avanzadas. Explore nuestra amplia gama de fuentes de alimentación de CC —desde los modelos Essential los Pro— para encontrar la fuente de alimentación de CC ideal para su aplicación.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum powerLas fuentes de alimentación para sistemas ATE de Keysight aceleran las secuencias de prueba automatizadas gracias a un procesamiento rápido de los comandos y a unos tiempos de estabilización reducidos, lo que acorta la duración total de las pruebas. Su diseño compacto y de alta densidad de potencia permite ahorrar un valioso espacio en el rack. Ideales para pruebas rápidas y en paralelo, están optimizadas para aplicaciones de semiconductores, automoción, electrónica de consumo y comunicaciones inalámbricas, tanto en entornos de producción como de desarrollo. Explore nuestra amplia gama de fuentes de alimentación para sistemas ATE, desde el nivel de rendimiento Advanced el «Pro», para encontrar la que mejor se adapte a su aplicación.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Las soluciones de alimentación especializadas de Keysight, que incluyen emuladores de baterías, simuladores de paneles fotovoltaicos, convertidores de potencia para vehículos híbridos eléctricos (HEV) y eléctricos (EV), y fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles, proporcionan una simulación precisa de la alimentación para probar sistemas que consumen mucha energía. Estas soluciones le permiten validar componentes críticos en vehículos eléctricos, sistemas de energía renovable y telecomunicaciones con condiciones precisas y reales. Importantes para sectores como el automovilístico, las energías renovables y la electrónica de consumo, garantizan un rendimiento fiable y el cumplimiento de las normas para las tecnologías de próxima generación. Explore nuestra amplia gama de soluciones de alimentación especializadas para encontrar la que mejor se adapte a su aplicación.
Las soluciones modulares de alimentación de CC de Keysight le permiten optimizar el rendimiento y la potencia para adaptarse a las necesidades de prueba en aplicaciones específicas. Elija su unidad central y seleccione entre más de 35 módulos, incluidos módulos básicos, de alto rendimiento, de precisión, unidades de fuente/medición (SMU) y cargas electrónicas, para crear la solución de alimentación personalizada que necesita. Con varias unidades centrales y módulos entre los que elegir, seleccione la solución modular de alimentación de CC más adecuada para su aplicación.
Las fuentes de alimentación de CC de Keysight proporcionan una alimentación estable y precisa para el diseño, las pruebas y la validación de dispositivos electrónicos, tanto en el desarrollo como en la producción. Elija el nivel de rendimiento que mejor se adapte a sus necesidades en función de la potencia máxima, la tensión, la corriente y las capacidades de medición avanzadas. Explore nuestra amplia gama de fuentes de alimentación de CC —desde los modelos Essential los Pro— para encontrar la fuente de alimentación de CC ideal para su aplicación.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum powerLas fuentes de alimentación para sistemas ATE de Keysight aceleran las secuencias de prueba automatizadas gracias a un procesamiento rápido de los comandos y a unos tiempos de estabilización reducidos, lo que acorta la duración total de las pruebas. Su diseño compacto y de alta densidad de potencia permite ahorrar un valioso espacio en el rack. Ideales para pruebas rápidas y en paralelo, están optimizadas para aplicaciones de semiconductores, automoción, electrónica de consumo y comunicaciones inalámbricas, tanto en entornos de producción como de desarrollo. Explore nuestra amplia gama de fuentes de alimentación para sistemas ATE, desde el nivel de rendimiento Advanced el «Pro», para encontrar la que mejor se adapte a su aplicación.
Starting from
Maximum power
Starting from
Maximum power
Starting from
Las soluciones de alimentación especializadas de Keysight, que incluyen emuladores de baterías, simuladores de paneles fotovoltaicos, convertidores de potencia para vehículos híbridos eléctricos (HEV) y eléctricos (EV), y fuentes de alimentación de CC para comunicaciones móviles, proporcionan una simulación precisa de la alimentación para probar sistemas que consumen mucha energía. Estas soluciones le permiten validar componentes críticos en vehículos eléctricos, sistemas de energía renovable y telecomunicaciones con condiciones precisas y reales. Importantes para sectores como el automovilístico, las energías renovables y la electrónica de consumo, garantizan un rendimiento fiable y el cumplimiento de las normas para las tecnologías de próxima generación. Explore nuestra amplia gama de soluciones de alimentación especializadas para encontrar la que mejor se adapte a su aplicación.
Las soluciones modulares de alimentación de CC de Keysight le permiten optimizar el rendimiento y la potencia para adaptarse a las necesidades de prueba en aplicaciones específicas. Elija su unidad central y seleccione entre más de 35 módulos, incluidos módulos básicos, de alto rendimiento, de precisión, unidades de fuente/medición (SMU) y cargas electrónicas, para crear la solución de alimentación personalizada que necesita. Con varias unidades centrales y módulos entre los que elegir, seleccione la solución modular de alimentación de CC más adecuada para su aplicación.
Ampliar los límites de la innovación en alta potencia exige sistemas de prueba diseñados para ofrecer precisión, escalabilidad y seguridad. Las nuevas fuentes de alimentación del sistema Expert de Keysight ofrecen estas tres características gracias a fuentes regenerativas de última generación, cargas electrónicas y software de control preparado para la automatización. Diseñadas para la validación de misión crítica en aplicaciones aeroespaciales, de almacenamiento de energía y de centros de datos, estas soluciones permiten realizar pruebas más rápidas, seguras y eficientes desde el punto de vista energético. Con una precisión líder en el sector y el cumplimiento de las normativas internacionales, puede validar diseños de alta potencia con confianza y sin concesiones.
Elija entre una amplia variedad de software de análisis, control y específico para aplicaciones, o accesorios como cables, módulos, kits de montaje en rack y mucho más.
Electrónica general
Emular las características ambientales de la batería y los perfiles de corriente del dispositivo para analizar el consumo de energía.
Automoción
Validación de diseños de convertidores de potencia para vehículos eléctricos con recursos de prueba disponibles en el mercado.
Automoción
Prueba el rendimiento de la unidad de control electrónico (ECU) del automóvil en diversas condiciones operativas.
Comunicación por cable
Realice una secuencia de encendido para garantizar el correcto funcionamiento y la seguridad de los dispositivos.
Aeroespacial y defensa
Simule todas las curvas I-V que experimentará un satélite con un simulador de paneles solares.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La elección de la fuente de alimentación de corriente continua adecuada depende de las necesidades de su aplicación:
Al seleccionar una fuente de alimentación de corriente continua, elija unas especificaciones que se ajusten a su dispositivo bajo prueba (DUT) y a los requisitos de la aplicación.
Características clave que hay que evaluar:
Las fuentes de alimentación de corriente continua de Keysight Technologies ofrecen una alta precisión, un bajo nivel de ruido y un control programable, tanto para entornos de pruebas de banco como para entornos de pruebas automatizadas.
Las fuentes de alimentación de corriente continua permiten un control preciso de la tensión y la corriente, ya que proporcionan una alimentación estable y regulable para probar circuitos, componentes y sistemas. Este nivel de control es esencial para obtener mediciones precisas y repetibles en aplicaciones como la creación de prototipos, la resolución de problemas y las pruebas de producción.
Los distintos niveles de las fuentes de alimentación de CC permiten realizar pruebas de diferente complejidad. En conjunto, estos niveles ayudan a los ingenieros a adaptar el nivel adecuado de potencia, corriente y control a cada aplicación. Desde pruebas básicas en banco hasta mediciones especializadas de alto rendimiento, las fuentes de alimentación de CC permiten obtener una alimentación limpia, estable y precisa en una amplia variedad de entornos de prueba.
Se pueden conectar varias fuentes de alimentación de corriente continua para ampliar la capacidad de tensión o corriente, lo que suele hacerse en sistemas de equipos de prueba automáticos (ATE) y en ensayos de alta potencia.
Conexión en serie (aumento de tensión):
Conexión en paralelo (aumento de la corriente):
Buenas prácticas:
Las fuentes de alimentación modulares y con capacidad de conexión en paralelo simplifican la ampliación para aplicaciones de mayor potencia.
Es fundamental probar una fuente de alimentación con precaución. A continuación se ofrecen algunos consejos de seguridad para probar una fuente de alimentación de CC. Si no está familiarizado con las pruebas electrónicas, es mejor consultar a un profesional o utilizar equipos de prueba prefabricados.
Una fuente de alimentación de corriente continua programable es un instrumento de prueba de precisión diseñado para suministrar corriente continua (CC) altamente estable y controlada con precisión al dispositivo sometido a prueba (DUT). A diferencia de una fuente manual básica, una unidad programable permite a los ingenieros controlar, secuenciar y automatizar digitalmente las salidas de tensión y corriente. Esta capacidad es fundamental para el diseño electrónico moderno, ya que permite la caracterización precisa de los componentes y una integración perfecta en los sistemas de equipos de prueba automatizados (ATE).
Los ingenieros de los sectores de los semiconductores, la automoción y la industria aeroespacial utilizan fuentes de alimentación de corriente continua programables para resolver complejos retos de diseño y fabricación:
La principal ventaja de utilizar una fuente de alimentación de CC programable es que proporciona tensión y corriente de CC precisas y controlables para realizar ensayos repetibles. A diferencia de una fuente de alimentación básica, una fuente de alimentación de CC programable permite a los ingenieros establecer los valores de salida, los límites de corriente y los modos de funcionamiento —como tensión constante y corriente constante— para adaptarse a los requisitos del dispositivo sometido a ensayo (DUT).
En el ámbito de las pruebas y la medición, esto mejora la precisión, ayuda a proteger los dispositivos sensibles y facilita la reproducción de las mismas condiciones de prueba desde la fase de diseño y depuración hasta la validación y la producción. Una fuente de alimentación de CC programable también permite realizar pruebas automatizadas a través de interfaces remotas como USB, LAN o GPIB (opcional), lo que contribuye a reducir el tiempo de configuración manual y a mejorar la eficiencia del flujo de trabajo. Dependiendo del modelo, las funciones adicionales pueden incluir detección remota, registro de datos, modo LIST, secuenciación de salidas y velocidad de respuesta ajustable para aplicaciones más complejas.
La principal diferencia entre las fuentes de alimentación de CC lineales y las conmutadas radica en la eficiencia frente al nivel de ruido.
Fuentes de alimentación lineales de corriente continua:
Fuentes de alimentación de CC conmutadas:
¿Cuál deberías usar?
Keysight Technologies ofrece tanto fuentes de alimentación lineales de banco de bajo ruido como fuentes de alimentación de CC programables de alta eficiencia para soluciones de prueba escalables.