Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Simule entornos de radio reales en el laboratorio para validar el rendimiento inalámbrico con total confianza
Plataformas de emulación robustas y escalables diseñadas para el procesamiento de señales de RF de alto rendimiento
Desde la validación en laboratorio hasta la emulación de canales de radio en condiciones reales para hacer frente a los retos más complejos en materia de desvanecimiento e interferencias
Modelización de la propagación de ondas de radio en condiciones reales para pruebas de rendimiento de RF.
Permite realizar pruebas realistas y repetibles de canales de radio para comunicaciones de alta velocidad, de larga distancia y de carácter crítico para la misión
El hardware de emulación de canales de Keysight reproduce en el laboratorio las condiciones inalámbricas reales para acelerar el desarrollo y la validación de sistemas 5G, 6G, WLAN y satelitales. Diseñados para emular con precisión entornos complejos de radiofrecuencia (RF), incluyendo MIMO masivo (múltiples entradas/múltiples salidas), formación de haces y movilidad de alta velocidad, los emuladores de canal de Keysight permiten realizar pruebas escalables y repetibles en las bandas por debajo de los 6 GHz y de ondas milimétricas (mmWave). Tanto si está construyendo estaciones base, dispositivos o terminales de satélite, nuestras soluciones de emulación de canales ayudan a reducir la dependencia de las pruebas de campo al replicar el desvanecimiento multitrayecto, los efectos Doppler y los traspasos en un entorno controlado.
Las soluciones de emulación de canales de Keysight permiten a los ingenieros recrear entornos de radio realistas y repetibles en el laboratorio, lo que contribuye a acelerar la validación de los sistemas inalámbricos desde las primeras fases de desarrollo hasta las pruebas finales de rendimiento. Diseñadas para simular efectos de propagación complejos, condiciones de desvanecimiento, escenarios de movilidad y fuentes de interferencia, estas soluciones permiten realizar pruebas en una amplia gama de aplicaciones de comunicaciones inalámbricas, aeroespaciales, de defensa, por satélite y emergentes. Su arquitectura flexible permite a los usuarios evaluar el comportamiento de dispositivos, chipsets y sistemas en condiciones controladas, pero muy realistas, que serían difíciles, costosas o imposibles de reproducir sobre el terreno.
Al combinar un modelado preciso de los canales con configuraciones de hardware escalables, las soluciones de Keysight ayudan a los equipos a mejorar la repetibilidad de las pruebas, reducir los riesgos de desarrollo y obtener una visión más detallada del rendimiento del sistema. El resultado es una optimización más rápida del diseño, una validación más fiable y una mayor confianza antes de la puesta en marcha.
Channel Studio es un software de última generación para la modelización de la propagación de ondas de radio, destinado a simulaciones de gemelos digitales y pruebas de rendimiento en tiempo real de dispositivos, sistemas de radio y transceptores. Es compatible con una amplia gama de modelos de canal de trazado de rayos de radiofrecuencia (RF), tanto estocásticos como determinísticos. El software Channel Studio permite crear escenarios con un número definido por el usuario de radios y enlaces, así como definiciones de movilidad y de sistemas de antenas, combinadas con modelos de canal estándar del sector o definidos por el usuario. Una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar proporciona datos numéricos y gráficos para validar y documentar las propiedades del modelo.
Las capacidades de modelado incluyen escenarios multicelulares y multidispositivo con perfiles dinámicos de velocidad móvil y multitrayecto, modelado de retardo de enlace y Doppler, e integración de modelos de antena para estaciones base y radios móviles. La integración de modelos de antenas múltiples y matrices de antenas permite la emulación de correlaciones MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas) realistas y variables en el tiempo, así como la formación de haces para uno o varios usuarios (MIMO multiusuario o MU-MIMO).
Las soluciones de emulación de canales de Keysight permiten realizar pruebas realistas y repetibles de las comunicaciones aeroespaciales, por satélite y de defensa. Al recrear con precisión los efectos de propagación del mundo real —como la movilidad, los desplazamientos Doppler, los retrasos prolongados, el desvanecimiento, las interferencias y las condiciones dinámicas de la red— en un entorno de laboratorio controlado, los ingenieros pueden evaluar el rendimiento, la interoperabilidad y la resiliencia del sistema antes de su implementación.
Estas soluciones aceleran el desarrollo, reducen el coste y la complejidad de las pruebas sobre el terreno y ofrecen una mayor garantía de que las comunicaciones críticas para la misión funcionarán de forma fiable en entornos caracterizados por altas velocidades, largas distancias y grandes exigencias operativas.
El hardware de emulación de canales de Keysight reproduce en el laboratorio las condiciones inalámbricas reales para acelerar el desarrollo y la validación de sistemas 5G, 6G, WLAN y satelitales. Diseñados para emular con precisión entornos complejos de radiofrecuencia (RF), incluyendo MIMO masivo (múltiples entradas/múltiples salidas), formación de haces y movilidad de alta velocidad, los emuladores de canal de Keysight permiten realizar pruebas escalables y repetibles en las bandas por debajo de los 6 GHz y de ondas milimétricas (mmWave). Tanto si está construyendo estaciones base, dispositivos o terminales de satélite, nuestras soluciones de emulación de canales ayudan a reducir la dependencia de las pruebas de campo al replicar el desvanecimiento multitrayecto, los efectos Doppler y los traspasos en un entorno controlado.
Las soluciones de emulación de canales de Keysight permiten a los ingenieros recrear entornos de radio realistas y repetibles en el laboratorio, lo que contribuye a acelerar la validación de los sistemas inalámbricos desde las primeras fases de desarrollo hasta las pruebas finales de rendimiento. Diseñadas para simular efectos de propagación complejos, condiciones de desvanecimiento, escenarios de movilidad y fuentes de interferencia, estas soluciones permiten realizar pruebas en una amplia gama de aplicaciones de comunicaciones inalámbricas, aeroespaciales, de defensa, por satélite y emergentes. Su arquitectura flexible permite a los usuarios evaluar el comportamiento de dispositivos, chipsets y sistemas en condiciones controladas, pero muy realistas, que serían difíciles, costosas o imposibles de reproducir sobre el terreno.
Al combinar un modelado preciso de los canales con configuraciones de hardware escalables, las soluciones de Keysight ayudan a los equipos a mejorar la repetibilidad de las pruebas, reducir los riesgos de desarrollo y obtener una visión más detallada del rendimiento del sistema. El resultado es una optimización más rápida del diseño, una validación más fiable y una mayor confianza antes de la puesta en marcha.
Channel Studio es un software de última generación para la modelización de la propagación de ondas de radio, destinado a simulaciones de gemelos digitales y pruebas de rendimiento en tiempo real de dispositivos, sistemas de radio y transceptores. Es compatible con una amplia gama de modelos de canal de trazado de rayos de radiofrecuencia (RF), tanto estocásticos como determinísticos. El software Channel Studio permite crear escenarios con un número definido por el usuario de radios y enlaces, así como definiciones de movilidad y de sistemas de antenas, combinadas con modelos de canal estándar del sector o definidos por el usuario. Una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar proporciona datos numéricos y gráficos para validar y documentar las propiedades del modelo.
Las capacidades de modelado incluyen escenarios multicelulares y multidispositivo con perfiles dinámicos de velocidad móvil y multitrayecto, modelado de retardo de enlace y Doppler, e integración de modelos de antena para estaciones base y radios móviles. La integración de modelos de antenas múltiples y matrices de antenas permite la emulación de correlaciones MIMO (múltiples entradas, múltiples salidas) realistas y variables en el tiempo, así como la formación de haces para uno o varios usuarios (MIMO multiusuario o MU-MIMO).
Las soluciones de emulación de canales de Keysight permiten realizar pruebas realistas y repetibles de las comunicaciones aeroespaciales, por satélite y de defensa. Al recrear con precisión los efectos de propagación del mundo real —como la movilidad, los desplazamientos Doppler, los retrasos prolongados, el desvanecimiento, las interferencias y las condiciones dinámicas de la red— en un entorno de laboratorio controlado, los ingenieros pueden evaluar el rendimiento, la interoperabilidad y la resiliencia del sistema antes de su implementación.
Estas soluciones aceleran el desarrollo, reducen el coste y la complejidad de las pruebas sobre el terreno y ofrecen una mayor garantía de que las comunicaciones críticas para la misión funcionarán de forma fiable en entornos caracterizados por altas velocidades, largas distancias y grandes exigencias operativas.
Se predice que 6G conectará los mundos físico, digital y humano, dando forma en torno a una nueva utilización del espectro, IA, gemelos digitales y nuevas arquitecturas de red. Vea cómo realizar las pruebas de extremo a extremo de banda media superior (FR3) en el laboratorio, lo que permite la evaluación de nuevas tecnologías 6G como detección de red, MIMO extremo y más con las soluciones de emulación de canal de radio asistidas por IA de Keysight.
Elija entre una amplia variedad de software de emulación de canales para emulación de enlaces, perfiles de desvanecimiento y modelado de escenarios, así como accesorios como transceptores y unidades de interfaz, y mucho más.
Aeroespacial y defensa
Recree los enlaces de radio satelital entre diferentes entidades de red mediante la comprensión de la dinámica de la trayectoria satelital, los efectos Doppler y los errores de frecuencia.
Aeroespacial y defensa
Simule un entorno de laboratorio realista con dispositivos de usuario final emulados y canales satelitales.
Comunicación inalámbrica
Configure una prueba para emular condiciones de campo reales y verificar el rendimiento de los dispositivos 5G en diversos escenarios de movilidad.
Aeroespacial y defensa
Compensar los retrasos y distorsiones relacionados con el satélite probando dispositivos NTN sin modificar en el laboratorio en diferentes condiciones.
Comunicación inalámbrica
Realizar pruebas 6G FR3 con modelado de canales estocástico basado en geometría y modelado de canales semideterministico y deterministico específico para cada emplazamiento.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
La elección del emulador de canal adecuado depende del dispositivo inalámbrico, el equipo de red o el punto de acceso que se desee probar, así como de las condiciones de radio reales que se deban recrear. Las distintas aplicaciones pueden requerir diferentes capacidades para la validación OTA, las pruebas MIMO OTA, los enlaces satelitales y aeroespaciales, los escenarios de redes móviles ad hoc (MANET), los flujos de trabajo de campo a laboratorio en RF o la investigación sobre 6G FR3.
Busque una solución capaz de emular las condiciones de radio, simular la movilidad, las interferencias y el desvanecimiento, y validar el rendimiento en escenarios repetibles y controlables. Para aplicaciones avanzadas, considere si la configuración de prueba requiere un procesamiento de señales de RF de alto rendimiento, una emulación OTA realista, compensación del retardo satelital y del efecto Doppler, modelización dinámica de las condiciones del campo, o software para la emulación de enlaces, perfiles de desvanecimiento y modelización de escenarios.
Entre los aspectos clave a tener en cuenta en un emulador de canales se incluyen el número de canales de RF, la escalabilidad, los perfiles de desvanecimiento compatibles, las capacidades de retardo y Doppler, la simulación de interferencias, la simulación de movilidad y la capacidad de recrear condiciones complejas de canales de radio en el laboratorio. Estas capacidades determinan la eficacia con la que el emulador puede reproducir las condiciones a las que se ve sometida una señal inalámbrica en el funcionamiento real.
También debe tener en cuenta el software y los accesorios necesarios para el flujo de trabajo completo. El software de emulación de canales puede admitir la emulación de enlaces, perfiles de atenuación y modelado de escenarios, mientras que los accesorios, como los transceptores y las unidades de interfaz, pueden ayudar a completar la configuración de prueba para escenarios más complejos de comunicaciones inalámbricas, OTA, por satélite, MANET o de campo a laboratorio.
Los emuladores de canales pueden utilizarse para probar dispositivos inalámbricos, equipos de infraestructura de red y puntos de acceso WLAN en un entorno de laboratorio. Además, son compatibles con aplicaciones como la validación OTA, las pruebas OTA MIMO, las comunicaciones por satélite y aeroespaciales, las pruebas de redes no terrestres, los ecosistemas de redes MANET y de radio táctica, la evaluación comparativa de dispositivos 5G y la investigación emergente sobre 6G FR3.
La configuración necesaria depende de la aplicación. Las pruebas de dispositivos 5G pueden centrarse en condiciones de campo reales y escenarios de movilidad. Las pruebas de satélites y redes NTN pueden requerir canales de satélite emulados, compensación de retardos largos, efectos Doppler, errores de frecuencia y distorsiones en el enlace. La investigación sobre 6G FR3 puede requerir modelos de canal estocásticos basados en la geometría, modelos semideterministas o modelos de canal deterministas específicos para cada emplazamiento.
Los emuladores de canal facilitan las pruebas inalámbricas modernas al recrear los efectos de multitrayectoria, desvanecimiento, retardo, Doppler, interferencia y movilidad que influyen en el rendimiento del sistema de extremo a extremo. En entornos MIMO OTA, ayudan a los ingenieros a probar los dispositivos en condiciones reales de transmisión por aire sin depender únicamente de pruebas de campo no controladas.
Esto es importante para los sistemas inalámbricos avanzados, ya que su rendimiento depende de cómo responden los dispositivos y los equipos de red a entornos de radio complejos y cambiantes. En el caso de los flujos de trabajo de 5G, WLAN, NTN y 6G FR3, la emulación de canales permite realizar pruebas repetibles en escenarios realistas, como la movilidad, el desvanecimiento, el comportamiento de los canales de satélite y condiciones extremas de investigación MIMO.
Un emulador de canal suele formar parte de un entorno de pruebas inalámbricas más amplio que puede incluir emuladores de hardware, herramientas de software, sistemas OTA, cámaras anecoicas, unidades transceptoras, unidades de interfaz y equipos de prueba específicos para cada aplicación. El objetivo es recrear en el laboratorio las condiciones de radio del mundo real, manteniendo al mismo tiempo el control, la repetibilidad y la coherencia de las mediciones.
En los flujos de trabajo de OTA, MIMO OTA, satélite, MANET y RF de campo a laboratorio, la integración debe tener en cuenta la trayectoria completa de la señal, la modelización de escenarios, el comportamiento de la trayectoria de RF, las condiciones de movilidad y la ejecución repetible de las pruebas. El software para la emulación de enlaces, los perfiles de desvanecimiento y la modelización de escenarios ayuda a los ingenieros a configurar y reproducir las condiciones de prueba a lo largo de los flujos de trabajo de desarrollo y validación.
Entre los retos habituales de la emulación de canales se encuentran la recreación de condiciones de campo realistas, la simulación de desvanecimientos e interferencias complejos, la adaptación de los montajes de prueba a escenarios avanzados y el mantenimiento de la repetibilidad en los flujos de trabajo de investigación de OTA, satélite, MANET, MIMO y 6G. Estos retos se vuelven aún más exigentes cuando se prueban la movilidad, el desplazamiento Doppler elevado, la compensación de retardos largos o entornos de campo dinámicos.
Esto se puede lograr seleccionando una solución de emulación de canales adaptada a la aplicación y utilizando la combinación adecuada de hardware, software, accesorios y modelos de escenarios. Los flujos de trabajo de campo a laboratorio, los perfiles de desvanecimiento, la emulación de enlaces, el control repetible de escenarios y los conjuntos de herramientas específicos para cada aplicación ayudan a los ingenieros a validar el rendimiento inalámbrico con mayor confianza, al tiempo que reducen la dependencia de ensayos de campo impredecibles.