Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las plataformas de pruebas inalámbricas UXM de Keysight ofrecen capacidades completas de pruebas de señalización para el desarrollo, la validación y la certificación de dispositivos inalámbricos de última generación. Compatibles con tecnologías como 5G NR, LTE, RedCap, NTN, IoT celular, C-V2X y WLAN, estas plataformas emulan las condiciones reales de la red en un entorno de laboratorio controlado. Desde las primeras fases de diseño de chipsets y dispositivos hasta la aceptación por parte de los operadores y la fabricación, las plataformas UXM permiten a los ingenieros realizar pruebas de RF, de protocolos, funcionales y de rendimiento utilizando una única solución altamente integrada. La gama de soluciones de emulación de red de Keysight admite casos de uso avanzados, como implementaciones 5G autónomas y no autónomas, coexistencia con Wi-Fi, validación de RedCap y pruebas de redes no terrestres. Con hardware escalable, amplia compatibilidad con protocolos y una arquitectura de software común, las plataformas UXM ayudan a acelerar la ejecución de las pruebas, mejoran la repetibilidad y garantizan que los dispositivos ofrezcan un rendimiento fiable en diversos entornos inalámbricos.
Validar dispositivos 5G NR, LTE, RedCap, NTN, WLAN e IoT mediante una única plataforma de señalización integrada.
Apoyar el desarrollo de dispositivos desde las primeras fases de diseño y depuración hasta las etapas de certificación, aceptación, fabricación y reparación.
Recrea escenarios de red realistas para verificar el rendimiento de RF, el comportamiento de los protocolos, la movilidad y la funcionalidad de las aplicaciones.
Aumenta la eficiencia de las pruebas gracias a arquitecturas escalables, una amplia cobertura tecnológica y flujos de trabajo repetibles en todos los equipos de desarrollo.
Technology
5G NR, LTE, RedCap, NB-IoT, CAT-M, W-CDMA, GSM, C-V2X, WLAN
Maximum frequency
6 GHz to 15 GHz
Minimum frequency
380 MHz
Maximum bandwidth
800 MHz to 1600 MHz
Maximum aggregated NR bandwidth
100 MHz to 1200 MHz
RF ports
8 total (4 DL+UL, 4 DL only), 8 total (8 DL+UL), 4 total (2 DL, 2 UL)
E7515B
La plataforma de pruebas inalámbricas Keysight E7515B UXM 5G admite pruebas 5G New Radio (NR), LTE y Wi-Fi® en una sola unidad compacta.
La solución de pruebas inalámbricas Keysight E7515B UXM 5G es una plataforma de pruebas de señalización altamente integrada con compatibilidad con pilas multiformato, gran potencia de procesamiento y abundantes recursos de RF. Compatible con la última versión 3GPP Release 15 y posteriores, además de las especificaciones Wi-Fi®. La solución de pruebas inalámbricas E7515B UXM 5G le permite establecer una llamada 5G con un dispositivo bajo prueba (DUT) en diferentes modos de implementación de 5G New Radio (NR): no autónomo (NSA), autónomo (SA) y bandas de frecuencia FR1 y FR2. La solución realiza pruebas de señalización para las características de RF del dispositivo, el cumplimiento de protocolos y los indicadores clave de rendimiento funcional. Además, añade compatibilidad con una amplia capacidad de pruebas Wi-Fi. También otros formatos de señalización como LTE, eMTC y C-V2X.
El diseño altamente integrado de la solución de pruebas inalámbricas E7515B UXM 5G optimiza el espacio de su laboratorio con un tamaño compacto. Esta solución admite una cobertura de pruebas ampliada en una sola unidad, incluyendo las siguientes capacidades:
Valide fácilmente el rendimiento del DUT por aire (OTA) con cámaras diseñadas para diferentes casos de prueba en todo el flujo de trabajo del dispositivo.
E7515R
Plataforma optimizada para 5G NR RedCap, pruebas CIoT y NB-NTN. Basado en la misma arquitectura, software y soluciones que el E7515B, el E7515R es compatible con todas las capacidades para pruebas Rel-17 RedCap y CIoT.
La solución de pruebas inalámbricas Keysight E7515R UXM 5G es una plataforma de pruebas de hardware de capacidad reducida optimizada para las tecnologías 5G RedCap y Cellular Internet of Things (CIoT). Compatible con la última versión 3GPP 5G New Radio (NR) Release 17 (Rel-17), la solución de pruebas inalámbricas E7515R UXM 5G le permite establecer una llamada 5G con un dispositivo bajo prueba (DUT) y realizar pruebas de RF, protocolo, funcionales y de rendimiento para garantizar el cumplimiento de las normas y la experiencia del usuario del dispositivo.
Basado en la misma arquitectura de hardware que la plataforma de pruebas inalámbricas 5G E7515B UXM líder del mercado, el E7515R es compatible con todo el flujo de trabajo de desarrollo de dispositivos, desde el diseño y desarrollo iniciales hasta las pruebas de aceptación y certificación, la fabricación y la reparación. El E7515R utiliza las mismas soluciones de software probadas que el E7515B.
Esta solución proporciona una cobertura de pruebas completa en una sola unidad, incluyendo las siguientes capacidades:
E7515W
Maximice el rendimiento de Wi-Fi 7 con una solución llave en mano que proporciona RF, rendimiento, pruebas de carga e interfuncionamiento celular/Wi-Fi® tanto de clientes como de puntos de acceso.
La solución de pruebas de conectividad inalámbrica Keysight E7515W UXM es compatible con la próxima generación de Wi-Fi 7. La plataforma permite realizar las pruebas más avanzadas de coexistencia entre Wi-Fi® y redes móviles, así como pruebas exclusivas de dispositivos de acceso inalámbrico fijo (FWA). Desarrollado por el IEEE como el estándar 802.11be, Wi-Fi 7 es la próxima generación de tecnología de comunicaciones inalámbricas Wi-Fi, que promete importantes avances y mejoras de rendimiento con respecto a los anteriores estándares Wi-Fi 6E y Wi-Fi 6.
La solución de pruebas de conectividad inalámbrica UXM admite la configuración de pruebas de clientes y puntos de acceso (AP), pruebas de interoperabilidad, pruebas funcionales, pruebas de carga y pruebas FWA desde una solución compacta, integrada y llave en mano.
Basado en la misma arquitectura de hardware que laplataforma de pruebas inalámbricas KeysightE7515B UXM 5G, el E7515W puede realizar pruebas exhaustivas de parámetros de RF y de conformidad con IEEE con un rendimiento a velocidad máxima. Esta solución introduce una prueba única de velocidad frente a alcance, una sensibilidad mejorada del receptor (Rx) y un potente análisis de acceso múltiple por división ortogonal de frecuencia (OFDMA) para dispositivos Wi-Fi 6 / 6E / 7 sometidos a prueba. El método de análisis consiste en barrer todas las posibles asignaciones de unidades de recursos (RU) para realizar una evaluación exhaustiva.
El E7515W UXM realiza la caracterización de la movilidad de los dispositivos cliente y ofrece una amplia gama de métricas, como rendimiento, pérdida de paquetes, retransmisiones, agregación y fluctuación. La plataforma admite la interoperabilidad entre redes celulares y Wi-Fi, como la descarga de Wi-Fi y las llamadas de voz sobre Wi-Fi (VoWiFi), ejecutando simultáneamente tanto la red celular como la Wi-Fi.
La capacidad de una sola caja para pruebas de acceso inalámbrico fijo es única en la industria, ya que envuelve el dispositivo sometido a prueba con simulación de cliente Wi-Fi en el fronthaul y el backhaul celular. Este sistema puede cargar cientos de clientes Wi-Fi en un punto de acceso (AP) para Wi-Fi 6 y 7. La plataforma ofrece una evaluación comparativa completa y una validación de la calidad de la experiencia (QoE) utilizando la tecnología VeriWave integrada.
E7515P
La plataforma de pruebas inalámbricas Advanced UXM 5G ahora es compatible con Wi-Fi®, además de con 5G New Radio (NR) y pruebas LTE. Todas las tecnologías en una sola unidad compacta.
La plataforma de pruebas inalámbricas Keysight E7515P UXM 5G es una plataforma de pruebas de señalización altamente integrada con compatibilidad con pilas multiformato, gran potencia de procesamiento y abundantes recursos de RF. Compatible con la última versión 3GPP Release 15 y posteriores, la plataforma de pruebas inalámbricas E7515P UXM 5G le permite establecer una llamada 5G con un dispositivo bajo prueba (DUT) en diferentes modos de implementación de 5G New Radio (NR): no autónomo (NSA), autónomo (SA) y bandas de frecuencia FR1 y FR2. Ahora también es compatible con Wi-Fi 7, lo que le permite probar clientes Wi-Fi y puntos de acceso en múltiples escenarios. La solución realiza pruebas de señalización para las características de RF del dispositivo, el cumplimiento del protocolo y los indicadores clave de rendimiento funcional. También es compatible con los formatos de señalización LTE, eMTC y C-V2X.
El diseño altamente integrado de la plataforma de pruebas inalámbricas E7515P UXM 5G optimiza el espacio de su laboratorio con un tamaño compacto. Esta plataforma admite una cobertura de pruebas ampliada en una sola unidad, incluyendo las siguientes capacidades:
Valide fácilmente el rendimiento del DUT por aire (OTA) con cámaras diseñadas para diferentes casos de prueba en todo el flujo de trabajo del dispositivo.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Para verificar el rendimiento de RF de un dispositivo 5G NR es necesario estar al día de los últimos estándares y protocolos. Analizar el comportamiento de RF de un dispositivo 5G NR para optimizar su diseño requiere pruebas de RF exhaustivas, lo que puede llevar mucho tiempo. Los ingenieros de diseño pueden agilizar este proceso con pruebas integradas y automatización.
Considere soluciones de prueba con las siguientes características para acelerar el proceso de prueba:
Introducido en la versión 17 (R17) de 3GPP, un dispositivo RedCap es un dispositivo 5G NR con capacidades reducidas en comparación con los convencionales, diseñado para abordar casos de uso de rendimiento medio y latencia, como el Internet de las cosas (IoT). Para garantizar la conectividad, los dispositivos RedCap requieren pruebas de parámetros específicos.
Los ingenieros de pruebas necesitan emular la red para realizar pruebas de señalización y no señalización en los dominios de RF, protocolo y funcionalidad/rendimiento. La solución necesaria para caracterizar un dispositivo 5G NR RedCap debe ser compatible con 3GPP R17 y otras tecnologías de Internet de las cosas (IoT) celulares que se utilizan habitualmente en los dispositivos IoT, como Long Term Evolution (LTE) y Narrowband IoT (NB-IoT).
Los dispositivos Wi-Fi 7 deben gestionar múltiples aplicaciones de gran ancho de banda simultáneamente, lo que aumenta la complejidad de los dispositivos y genera nuevos retos de prueba. Las pruebas de rendimiento de los dispositivos Wi-Fi 7 requieren pruebas de RF con señalización según los estándares Wi-Fi 7 para probar el dispositivo en condiciones de red complejas.
Estas pruebas verifican que el dispositivo puede alcanzar y mantener altas velocidades de datos en situaciones reales, manejar modulaciones sofisticadas y operaciones multienlace (MLO), y cumplir con los estándares de intensidad de señal, uso del espectro y evitar interferencias con otros servicios.
Las redes no terrestres (NTN) 5G requieren superar retos de implementación para garantizar la compatibilidad física, de protocolo y de capa de aplicación, abordar las condiciones de propagación y lograr el cumplimiento de las normas y los parámetros de rendimiento.
Los ingenieros de pruebas pueden emular diferentes componentes de una red 5G NTN en su laboratorio utilizando emuladores de canales y redes para medir parámetros a nivel de aplicación, como el consumo de energía, el protocolo, la RF, el rendimiento y la latencia. También pueden replicar escenarios y realizar mediciones utilizando software de automatización.