Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Desde la fase inicial de I+D y pruebas de conformidad con las normas hasta la fabricación.
Caracterización de receptores de alta velocidad para una transmisión de datos sin errores
Ahorre espacio en rack con la adquisición de señales de alta velocidad en formatos PXI y AXI.
Explore nuestros mainframes y módulos de medición de conmutadores para la verificación de diseños y las pruebas automatizadas.
Explore los BERT modulares con componentes personalizables para pruebas de interfaz digital de alta velocidad a medida.
Los BERT de Keysight ahora se ofrecen en una sola clase de capacidad, la clase XE8, e incluyen los BERT de la serie M8000. Estos BERT están diseñados para pruebas de interfaces digitales de alta velocidad, lo que le permite caracterizar, validar y someter a pruebas de estrés a los receptores digitales con precisión. Los BERT son instrumentos modulares que constan de un generador de patrones, un detector o analizador de errores y un módulo de recuperación de datos de reloj. Utilizados en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las interconexiones de centros de datos, los transceptores ópticos, las interfaces de memoria de alta velocidad y los buses serie de próxima generación, los BERT de Keysight son compatibles con estándares críticos como PCIe®, DDR, USB y Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Elija una de nuestras configuraciones BERT más populares en función de las velocidades de datos y la codificación de línea compatibles, o configure una específica para las necesidades de su aplicación.
Los digitalizadores modulares de Keysight son instrumentos de adquisición de señales de alto rendimiento diseñados para la captura rápida y precisa de formas de onda en sistemas automatizados de prueba y medición. Basados en PXIe y AXIe, ofrecen velocidades de muestreo rápidas y amplios anchos de banda en un formato compacto, lo que los hace ideales para entornos de prueba complejos en los sectores aeroespacial y de defensa, comunicaciones y pruebas de semiconductores.
Los sistemas de adquisición de datos (DAQ) de Keysight están diseñados para capturar y digitalizar con precisión señales eléctricas y físicas, como voltaje, corriente, temperatura y presión, de entornos del mundo real. Utilizados en sectores como el aeroespacial, el automovilístico, el energético y el de fabricación de productos electrónicos, estos sistemas admiten una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la validación de sensores, la supervisión medioambiental y las pruebas funcionales. Su diseño modular y la escalabilidad de sus canales los hacen adaptables a todo tipo de entornos, desde pequeñas configuraciones de sobremesa hasta sistemas de pruebas automatizados a gran escala. Con una alta precisión, fiabilidad y fácil integración, los DAQ de Keysight garantizan el rendimiento, la calidad y la eficiencia tanto en I+D como en pruebas de producción.
Con más de 30 módulos enchufables, incluyendo conmutación de baja frecuencia, RF y microondas hasta 26,5 GHz, E/S digital y convertidores D/A, y una selección de chasis de 3 u 8 ranuras, puede configurar el DAQ modular que mejor se adapte a su aplicación.
Los comprobadores modulares de tasa de errores de bits (BERT) de Keysight constan de componentes individuales e intercambiables que conforman las soluciones BERT de alto rendimiento para probar interfaces digitales de alta velocidad. Estos instrumentos incluyen generadores de patrones individuales, detectores de errores, analizadores y módulos de recuperación de datos de reloj para satisfacer las necesidades de prueba en constante evolución. Puede crear su propia configuración BERT en función de la velocidad de datos, el formato de modulación y las necesidades funcionales, personalizando una configuración para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.
Los BERT de Keysight ahora se ofrecen en una sola clase de capacidad, la clase XE8, e incluyen los BERT de la serie M8000. Estos BERT están diseñados para pruebas de interfaces digitales de alta velocidad, lo que le permite caracterizar, validar y someter a pruebas de estrés a los receptores digitales con precisión. Los BERT son instrumentos modulares que constan de un generador de patrones, un detector o analizador de errores y un módulo de recuperación de datos de reloj. Utilizados en una amplia gama de aplicaciones, incluidas las interconexiones de centros de datos, los transceptores ópticos, las interfaces de memoria de alta velocidad y los buses serie de próxima generación, los BERT de Keysight son compatibles con estándares críticos como PCIe®, DDR, USB y Ethernet (100G / 400G / 800G / 1,6T). Elija una de nuestras configuraciones BERT más populares en función de las velocidades de datos y la codificación de línea compatibles, o configure una específica para las necesidades de su aplicación.
Los digitalizadores modulares de Keysight son instrumentos de adquisición de señales de alto rendimiento diseñados para la captura rápida y precisa de formas de onda en sistemas automatizados de prueba y medición. Basados en PXIe y AXIe, ofrecen velocidades de muestreo rápidas y amplios anchos de banda en un formato compacto, lo que los hace ideales para entornos de prueba complejos en los sectores aeroespacial y de defensa, comunicaciones y pruebas de semiconductores.
Los sistemas de adquisición de datos (DAQ) de Keysight están diseñados para capturar y digitalizar con precisión señales eléctricas y físicas, como voltaje, corriente, temperatura y presión, de entornos del mundo real. Utilizados en sectores como el aeroespacial, el automovilístico, el energético y el de fabricación de productos electrónicos, estos sistemas admiten una amplia gama de aplicaciones, entre las que se incluyen la validación de sensores, la supervisión medioambiental y las pruebas funcionales. Su diseño modular y la escalabilidad de sus canales los hacen adaptables a todo tipo de entornos, desde pequeñas configuraciones de sobremesa hasta sistemas de pruebas automatizados a gran escala. Con una alta precisión, fiabilidad y fácil integración, los DAQ de Keysight garantizan el rendimiento, la calidad y la eficiencia tanto en I+D como en pruebas de producción.
Con más de 30 módulos enchufables, incluyendo conmutación de baja frecuencia, RF y microondas hasta 26,5 GHz, E/S digital y convertidores D/A, y una selección de chasis de 3 u 8 ranuras, puede configurar el DAQ modular que mejor se adapte a su aplicación.
Los comprobadores modulares de tasa de errores de bits (BERT) de Keysight constan de componentes individuales e intercambiables que conforman las soluciones BERT de alto rendimiento para probar interfaces digitales de alta velocidad. Estos instrumentos incluyen generadores de patrones individuales, detectores de errores, analizadores y módulos de recuperación de datos de reloj para satisfacer las necesidades de prueba en constante evolución. Puede crear su propia configuración BERT en función de la velocidad de datos, el formato de modulación y las necesidades funcionales, personalizando una configuración para satisfacer los requisitos específicos de su aplicación.
Elija entre una amplia variedad de software y accesorios BERT, digitalizadores y DAQ diseñados para optimizar la configuración, automatizar las mediciones y garantizar el cumplimiento de los estándares del sector. Combine su software con los cables, kits y placas extensoras necesarios para realizar la medición adecuada para su aplicación.
Comunicación por cable
Caracterizar PAM4 con mediciones BER y SER.
Comunicación por cable
Utilice un comprobador de tasa de errores de bits para realizar la calibración del receptor de 100 Gb/s por carril y las pruebas de conformidad.
Comunicación por cable
Calibre y pruebe los DUT PCIe 6.0 para verificar la conformidad del receptor con osciloscopios de alto ancho de banda, BERT y software de automatización.
Comunicación por cable
Validar la conformidad del receptor DDR5 con los estándares JEDEC mediante la automatización de pruebas.
Comunicación por cable
Realice mediciones de corriente multicanal durante la fase de diseño del producto utilizando un sistema DAQ.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.
Un analizador de la tasa de errores de bits (BERT), un digitalizador y un sistema de adquisición de datos (DAQ) desempeñan funciones de medición distintas.
Las especificaciones más importantes dependen de si la medición se centra en los errores de bits, la fidelidad de la forma de onda o la captura de señales a largo plazo.
A diferencia de los instrumentos de uso general, estas especificaciones determinan directamente si un sistema es capaz de capturar, someter a pruebas de estrés o validar señales con precisión en entornos de medición de alta velocidad, de señal mixta o de larga duración.
Los BERT son los más adecuados para validar la fiabilidad y el margen de los enlaces de comunicación serie de alta velocidad. Entre sus aplicaciones típicas se incluyen las pruebas de conformidad de receptores con respecto a normas eléctricas y ópticas, la caracterización de interconexiones y placas base, y las pruebas de estrés de transceptores en condiciones de fluctuación, ruido y atenuación.
A diferencia de los osciloscopios o los digitalizadores, los BERT cuantifican directamente el rendimiento del enlace mediante mediciones de la tasa de error de bits, lo que los convierte en herramientas esenciales para evaluar la estabilidad a largo plazo, la eficiencia de la corrección de errores hacia adelante y la robustez del sistema en aplicaciones de centros de datos, redes y computación de alta velocidad.
Los digitalizadores y los sistemas de adquisición de datos (DAQ) se integran en los sistemas de pruebas automatizadas mediante la activación, la sincronización y la transmisión de datos controladas por software.
Los digitalizadores se utilizan habitualmente cuando es necesario correlacionar la captura de formas de onda de gran ancho de banda con otros instrumentos para garantizar la integridad de la señal o realizar análisis en el dominio del tiempo.
Los DAQ, por el contrario, destacan en los flujos de trabajo de validación y fabricación automatizados que requieren mediciones sincronizadas en numerosos canales durante largos periodos de tiempo.
Ambos tipos de instrumentos admiten arquitecturas de prueba escalables, ya que permiten realizar mediciones repetibles, procesar los datos de forma centralizada e integrarse con los marcos de automatización de pruebas utilizados en entornos de I+D y de producción.
La precisión de las mediciones depende de la calibración, el control de la ruta de la señal y la sincronización entre los instrumentos. Los ingenieros garantizan resultados fiables mediante una calibración trazable, la selección del ancho de banda adecuado y un cableado de alta calidad para minimizar la atenuación y los reflejos. En las mediciones de alta velocidad, la alineación temporal, la estabilidad del reloj y la gestión de la fluctuación son fundamentales para preservar la integridad de la señal. Las rutinas de verificación periódicas y la corrección automática de los errores de ganancia, desviación y sincronización ayudan a mantener la coherencia en todas las configuraciones de prueba.