Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.

alt

Mostrando 10 de 10

Imagen del limitador de potencia, de 0,01 a 18 GHz
Limitador de potencia, de 0,01 a 18 GHz
Modelo
N9356B
Tipo de conector
Tipo-N
Gama de frecuencias
De 10 MHz a 18 GHz
Umbral límite
25 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de potencia, de 0,01 a 26,5 GHz
Limitador de potencia, de 0,01 a 26,5 GHz
Modelo
N9356C
Tipo de conector
3,5 mm
Gama de frecuencias
De 10 MHz a 26.5 GHz
Umbral límite
25 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de RF, de 10 Hz a 1800 MHz.
Limitador de RF, de 10 Hz a 1800 MHz
Modelo
11867A
Tipo de conector
Tipo-N
Gama de frecuencias
De 10 Hz a 1800 MHz
Umbral límite
10 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de potencia, CC a 6 GHz, APC-7
Limitador de potencia, CC a 6 GHz, APC-7
Modelo
11930A
Tipo de conector
APC-7
Gama de frecuencias
CC a 6 GHz
Umbral límite
30 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de potencia, de 5 MHz a 6 GHz, tipo N.
Limitador de potencia, 5 MHz a 6 GHz, tipo N
Modelo
11930B
Tipo de conector
Tipo-N
Gama de frecuencias
De 5 MHz a 6 GHz
Umbral límite
30 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de potencia, de 0,01 a 54 GHz.
Limitador de potencia, de 0,01 a 54 GHz
Modelo
N9355G
Tipo de conector
-
Gama de frecuencias
De 10 MHz a 54 GHz
Umbral límite
23 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de potencia, de 0,01 a 50 GHz.
Limitador de potencia, de 0,01 a 50 GHz
Modelo
N9355F
Tipo de conector
2,4 mm
Gama de frecuencias
De 10 MHz a 50 GHz
Umbral límite
10 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de potencia, de 0,01 a 26,5 GHz
Limitador de potencia, de 0,01 a 26,5 GHz
Modelo
N9355C
Tipo de conector
3,5 mm
Gama de frecuencias
De 10 MHz a 26.5 GHz
Umbral límite
10 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador de potencia, de 0,01 a 18 GHz.
Limitador de potencia, de 0,01 a 18 GHz
Modelo
N9355B
Tipo de conector
Tipo-N
Gama de frecuencias
De 10 MHz a 18 GHz
Umbral límite
10 dBm
Tipo
Limitador de potencia
Imagen del limitador acoplado en CC
Limitador acoplado en CC
Modelo
N9355CK01
Tipo de conector
-
Gama de frecuencias
CC a 26.5 GHz
Umbral límite
10 dBm
Tipo
Limitador de potencia acoplado en CC
Borrar todo