Entdecken Sie das komplette Keysight-Zubehörsortiment, das Ihre Messgeräte optimal ergänzt und erweitert. Nutzen Sie die Filter unten, um schnell kompatibles Zubehör wie Module, Kabel, Adapter und andere Systemkomponenten zu finden und Ihr Testsystem so optimal an Ihre spezifischen Messanforderungen anzupassen.

alt

Angezeigt 10 von 10

Abbildung eines HF-Begrenzers, 10 Hz bis 1800 MHz
HF-Begrenzer, 10 Hz bis 1800 MHz
Modell
11867A
Steckertyp
Typ-N
Frequenzbereich
10 Hz bis 1800 MHz
Grenzwert
10 dBm
Abbildung eines Leistungsbegrenzers, 5 MHz bis 6 GHz, Typ N
Leistungsbegrenzer, 5 MHz bis 6 GHz, Typ N
Modell
11930B
Steckertyp
Typ-N
Frequenzbereich
5 MHz bis 6 GHz
Grenzwert
30 dBm
Abbildung des Leistungsbegrenzers, 0,01 bis 50 GHz
Leistungsbegrenzer, 0,01 bis 50 GHz
Modell
N9355F
Steckertyp
2.4 mm
Frequenzbereich
10 MHz bis 50 GHz
Grenzwert
10 dBm
Abbildung des Leistungsbegrenzers, 0,01 bis 26,5 GHz
Leistungsbegrenzer, 0,01 bis 26,5 GHz
Modell
N9356C
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
10 MHz bis 26.5 GHz
Grenzwert
25 dBm
Abbildung des Leistungsbegrenzers, 0,01 bis 18 GHz
Leistungsbegrenzer, 0,01 bis 18 GHz
Modell
N9356B
Steckertyp
Typ-N
Frequenzbereich
10 MHz bis 18 GHz
Grenzwert
25 dBm
Abbildung des Leistungsbegrenzers, 0,01 bis 26,5 GHz
Leistungsbegrenzer, 0,01 bis 26,5 GHz
Modell
N9355C
Steckertyp
3.5 mm
Frequenzbereich
10 MHz bis 26.5 GHz
Grenzwert
10 dBm
Abbildung des Leistungsbegrenzers, 0,01 bis 18 GHz
Leistungsbegrenzer, 0,01 bis 18 GHz
Modell
N9355B
Steckertyp
Typ-N
Frequenzbereich
10 MHz bis 18 GHz
Grenzwert
10 dBm
Abbildung eines DC-gekoppelten Begrenzers
Gleichstromgekoppelter Begrenzer
Modell
N9355CK01
Steckertyp
-
Frequenzbereich
DC bis 26.5 GHz
Grenzwert
10 dBm
Abbildung des Leistungsbegrenzers, 0,01 bis 54 GHz
Leistungsbegrenzer, 0,01 bis 54 GHz
Modell
N9355G
Steckertyp
-
Frequenzbereich
10 MHz bis 54 GHz
Grenzwert
23 dBm
Abbildung des Leistungsbegrenzers, DC bis 6 GHz, APC-7
Leistungsbegrenzer, DC bis 6 GHz, APC-7
Modell
11930A
Steckertyp
APC-7
Frequenzbereich
DC bis 6 GHz
Grenzwert
30 dBm
Alles löschen