Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Trayectoria de aprendizaje
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
N9356B
Mejora la precisión de las mediciones gracias a un rendimiento de RF superior con un umbral límite típico de 25 dBm.
El limitador de potencia N9356B proporciona la mejor protección de potencia de entrada de banda ancha para instrumentos y componentes sensibles de RF y microondas, como analizadores de redes, analizadores de espectro y amplificadores, frente al exceso de potencia de RF, transitorios de CC y ESD. Minimice la incertidumbre de sus mediciones y mejore su precisión con el rendimiento superior de RF del limitador.
El N9356B incluye un par de conectores macho y hembra tipo N de alta calidad.
N9356C
Mejora la precisión de las mediciones gracias a un rendimiento de RF superior con un umbral límite típico de 25 dBm.
El limitador de potencia N9356C proporciona la mejor protección de potencia de entrada de banda ancha para instrumentos y componentes sensibles de RF y microondas, como analizadores de redes, analizadores de espectro y amplificadores, frente al exceso de potencia de RF, transitorios de CC y ESD. Minimice la incertidumbre de sus mediciones y mejore su precisión con el rendimiento superior de RF del limitador.
El N9356C incluye un par de conectores macho y hembra de 3,5 mm de alta calidad.
11867A
Proteja los circuitos de entrada de los analizadores de espectro, contadores, amplificadores y otros instrumentos contra altos niveles de potencia.
El limitador de RF 11867A se puede utilizar para proteger los circuitos de entrada de analizadores de espectro, contadores, amplificadores y otros instrumentos contra altos niveles de potencia con un efecto mínimo en el rendimiento de la medición. Este limitador (10 Hz a 1800 MHz) refleja señales de hasta 10 vatios de potencia media y 100 vatios de potencia máxima. La pérdida de inserción es inferior a 0,75 dB.
11930B
Proteja los circuitos de entrada de una amplia gama de instrumentos de RF y microondas.
El limitador Keysight 11930B proporciona protección de entrada para una amplia gama de instrumentos de RF y microondas. El modo de fallo del limitador es un circuito abierto o un cortocircuito a tierra, lo que protege al instrumento de posibles daños. El Keysight 11930B proporciona la misma protección a los analizadores de espectro y a las fuentes. .
El Keysight 11930B está equipado con un conector tipo N. Este limitador de potencia ofrece una baja pérdida de inserción y un funcionamiento lineal a bajos niveles de entrada, al tiempo que proporciona protección contra transitorios o sobrecargas de corta duración.
N9355G
Mejora la precisión de las mediciones gracias a un rendimiento de RF superior con un umbral límite típico de 23 dBm.
Proteja su inversión contra el exceso de potencia de RF, transitorios de CC y ESD.
El limitador de potencia N9355G proporciona la mejor protección de potencia de entrada de banda ancha para instrumentos y componentes sensibles de RF y microondas, como analizadores de redes, analizadores de espectro y amplificadores, frente al exceso de potencia de RF, transitorios de CC y ESD. Minimice la incertidumbre de sus mediciones y mejore su precisión con el rendimiento superior de RF del limitador.
N9355F
Mejora la precisión de las mediciones gracias a un rendimiento de RF superior con un umbral límite típico de 10 dBm.
El limitador de potencia N9355F proporciona la mejor protección de potencia de entrada de banda ancha para instrumentos y componentes sensibles de RF y microondas, como analizadores de redes, analizadores de espectro y amplificadores, frente al exceso de potencia de RF, transitorios de CC y ESD. Minimice la incertidumbre de sus mediciones y mejore su precisión con el rendimiento superior de RF del limitador.
El N9355F incluye un par de conectores macho y hembra de 2,4 mm de alta calidad.
N9355C
Mejora la precisión de las mediciones gracias a un rendimiento de RF superior con un umbral límite típico de 10 dBm.
El limitador de potencia N9355C proporciona la mejor protección de potencia de entrada de banda ancha para instrumentos y componentes sensibles de RF y microondas, como analizadores de redes, analizadores de espectro y amplificadores, frente al exceso de potencia de RF, transitorios de CC y ESD. Minimice la incertidumbre de sus mediciones y mejore su precisión con el rendimiento superior de RF del limitador.
El N9355C incluye un par de conectores macho y hembra de 3,5 mm de alta calidad.
N9355B
Mejora la precisión de las mediciones gracias a un rendimiento de RF superior con un umbral límite típico de 10 dBm.
El limitador de potencia N9355B proporciona la mejor protección de potencia de entrada de banda ancha para instrumentos y componentes sensibles de RF y microondas, como analizadores de redes, analizadores de espectro y amplificadores, frente al exceso de potencia de RF, transitorios de CC y ESD. Minimice la incertidumbre de sus mediciones y mejore su precisión con el rendimiento superior de RF del limitador.
El N9355B incluye un par de conectores macho y hembra tipo N de alta calidad.
N9355CK01
Proteja los canales sensibles del osciloscopio contra daños causados por sobrecargas eléctricas y descargas electrostáticas.
Las especificaciones anteriores son valores típicos y no están garantizadas.
El N9355CK01 es un limitador de diodos que protege los canales sensibles de los osciloscopios contra daños causados por sobrecargas eléctricas (EOS) y descargas electrostáticas (ESD). Por ejemplo, voltajes superiores a ±2 V pueden destruir los muestreadores de alto rendimiento utilizados en los osciloscopios. El limitador reduce drásticamente la probabilidad de que dichos voltajes alcancen la parte sensible del instrumento, lo que garantiza que el osciloscopio funcione de forma fiable durante mucho tiempo.
Los instrumentos con canales eléctricos duales, como el 54754A, necesitarán dos N9355CK01. Los generadores de pasos dentro de los módulos TDR utilizan ≤ 0,2 V, lo que es muy inferior al umbral del diodo del limitador N9355CK01. El N9355CK01 también se puede utilizar para proteger el canal eléctrico del 86105X y módulos similares, siempre que la señal no supere el rango de -0,5 V a +0,5 V.
11930A
Proteja los circuitos de entrada de una amplia gama de instrumentos de RF y microondas.
El limitador Keysight 11930A proporciona protección de entrada para una amplia gama de instrumentos de RF y microondas. Por ejemplo, los circuitos de entrada de los analizadores de redes pueden protegerse para entradas de hasta 6 vatios de potencia pico o 3 vatios de potencia media utilizando el Keysight 11930A.
El Keysight 11930A está equipado con un conector APC-7 (7 mm). Este limitador de potencia ofrece una baja pérdida de inserción y un funcionamiento lineal a bajos niveles de entrada, al tiempo que proporciona protección contra transitorios o sobrecargas de corta duración.