Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Explore la gama completa de accesorios de Keysight diseñados para complementar y ampliar sus instrumentos. Utilice los filtros que aparecen a continuación para encontrar rápidamente accesorios compatibles, como módulos, cables, adaptadores y otros componentes del sistema, con los que configurar, ampliar y optimizar su sistema de pruebas para sus necesidades de medición específicas.
No hay filtro disponible
Las mejores sondas para medir las señales de los últimos estándares DDR5 y MIPI.
Las mejores sondas para medir las señales de los últimos estándares DDR5 y MIPI.
MX0025A
Las mejores sondas para medir las señales de los últimos estándares DDR5 y MIPI.
El amplificador de sonda MX0025A InfiniiMax Ultra Series de Keysight mejora la facilidad de uso, ya que permite medir señales diferenciales, de un solo extremo y de modo común con una sola punta de sonda.
Cuando utiliza una sonda para conectar su señal al osciloscopio, esta pasa a formar parte del circuito, lo que afecta a la prueba. Es posible que la sonda oculte detalles de la señal, la sobrecargue o la distorsione. Las sondas de la serie InfiniiMax Ultra tienen la menor carga, lo que minimiza el impacto en el circuito. Aumente los márgenes de prueba y gane confianza en las mediciones gracias a su precisión sin precedentes. Asegúrese de que todo su sistema de medición le ayude a ver la representación más fiel de su señal.
Estas sondas tienen el menor ruido y carga capacitiva, así como la menor carga en más frecuencias gracias a su perfil de alta impedancia RC. La serie InfiniiMax Ultra es compatible con InfiniiMode y cuenta con un modo de calibración CA definido por el usuario, un rango de tensión de entrada más amplio, mayor precisión con caracterización de parámetros S única, menor carga capacitiva, un rango de tensión de entrada más amplio, cabezales de sonda micro/con zócalo para sondeos de menor densidad y más anchos de banda. La serie InfiniiMax Ultra tiene una arquitectura de impedancia de entrada RC con la menor carga y la menor distorsión de señal en el rango de frecuencias más amplio.
Las sondas InfiniiMax Ultra tienen tres rangos de atenuación (1:1, 4:1 y 8:1) que le proporcionan un rendimiento superior en cuanto a ruido y amplios rangos de tensión, todo ello manteniendo el máximo ancho de banda. El rango de entrada se configura automáticamente en función del tamaño de la señal de entrada y la escala vertical de su osciloscopio.
Elija entre los tres rangos dinámicos de entrada flexibles: 600 mVpp a 1:1, 2,5 Vpp a 4:1 y 5 Vpp a 8:1. Vea y sepa claramente cuándo su diseño es satisfactorio, manténgase al día con los estándares, examine fácilmente dispositivos pequeños y reduzca la complejidad de las pruebas con las sondas de la serie InfiniiMax Ultra.
El dispositivo de prueba Ethernet para automoción AE6941A proporciona un fácil acceso a las señales Ethernet para automoción con el fin de realizar pruebas de conformidad y caracterización de dispositivos.
El dispositivo de prueba Ethernet para automoción AE6941A proporciona un fácil acceso a las señales Ethernet para automoción con el fin de realizar pruebas de conformidad y caracterización de dispositivos.
AE6941A
El dispositivo de prueba Ethernet para automoción AE6941A proporciona un fácil acceso a las señales Ethernet para automoción con el fin de realizar pruebas de conformidad y caracterización de dispositivos.
El dispositivo de prueba eléctrica Ethernet para automoción AE6941A proporciona un fácil acceso a las señales eléctricas Ethernet para automoción, lo que le permite realizar pruebas de conformidad y caracterización de dispositivos de forma rápida y sencilla.
Puede utilizar esta placa de conexión con los adaptadores AE6942A, AE6943A y AE6960A para admitir las aplicaciones de conformidad eléctrica Ethernet para automoción AE6900T, AE6900R y AE6900L de Keysight, con el fin de proporcionar una validación de diseño rápida y precisa, así como la depuración de señales de transmisión, recepción y segmentos de enlace.
Características
Ideal para el diseño de sistemas digitales, el diseño y la caracterización de componentes, y aplicaciones de investigación en el ámbito educativo.
Ideal para el diseño de sistemas digitales, el diseño y la caracterización de componentes, y aplicaciones de investigación en el ámbito educativo.
N2796A
Ideal para el diseño de sistemas digitales, el diseño y la caracterización de componentes, y aplicaciones de investigación en el ámbito educativo.
La N2796A es una sonda activa de un solo extremo y bajo coste de nueva generación, equipada con la interfaz AutoProbe. La sonda integra muchas de las características necesarias para las aplicaciones actuales de medición de alta velocidad y uso general, especialmente en el diseño de sistemas digitales, el diseño y la caracterización de componentes, y las aplicaciones de investigación educativa. Su resistencia de entrada de 1 MΩ y su capacitancia de entrada extremadamente baja (1 pF) proporcionan una carga ultrabaja del dispositivo bajo prueba (DUT). Esto, junto con una fidelidad de señal superior, hace que esta sonda sea útil para la mayoría de los voltajes de lógica digital actuales. Además, gracias a su amplio rango dinámico (±8 V) y rango de offset (±12 V), la sonda puede utilizarse en una gran variedad de aplicaciones.
Para realizar mediciones con alta integridad de señal, la sonda activa N2796A de 2 GHz es el complemento perfecto para los osciloscopios de las series Infiniium e InfiniiVision de Keysight con un ancho de banda de 1 GHz. La N2796A también se puede utilizar con los osciloscopios de las series Infiniium 9000 o 90000 de Keysight, con un ancho de banda de 2,5 GHz o superior, como alternativa económica a las sondas activas 1156A-1158A o a la sonda InfiniiMax.
La sonda N2796A está equipada con un faro LED blanco para iluminar el circuito que se está sometiendo a prueba. La sonda se alimenta directamente a través de la interfaz InfiniiVision e Infiniium AutoProbe, lo que elimina la necesidad de una fuente de alimentación adicional. La sonda también incluye varios accesorios que facilitan la conexión al circuito que se está sometiendo a prueba.
Preamplificador 87405B, de 10 MHz a 4 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable directamente en el puerto de prueba.
Preamplificador 87405B, de 10 MHz a 4 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable directamente en el puerto de prueba.
87405B
Preamplificador 87405B, de 10 MHz a 4 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable directamente en el puerto de prueba.
Nota de aplicación sobre preamplificadores y factor de ruido del sistema : en esta nota se analizan los conceptos básicos sobre la figura de ruido, incluidas las aplicaciones y características de la tecnología de amplificadores de Keysight. Se destacan los preamplificadores portátiles 87405C de Keysight, que proporcionan una ganancia excepcional de 25 dB hasta 18 GHz y una conexión de polarización de potencia de sonda que elimina la necesidad de una fuente de alimentación de CC adicional. ¡Lea ahora la nota de aplicación sobre preamplificadores y figura de ruido del sistema!
El amplificador de componentes de microondas Keysight 87405B ofrece un rendimiento compacto y fiable a los integradores de sistemas y diseñadores de microondas. Con un bloque de ganancia mínimo de 22 dB y una potencia de salida superior a 8 dBm, este amplificador ofrece la potencia de salida donde se necesita: en el puerto de prueba.
Para obtener más información sobre preamplificadores USB, amplificadores de microondas y amplificadores de sistema, visite Keysight Amplifiers.
Amplificador para sistemas de microondas 87415A, de 2 a 8 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable en el puerto de prueba.
Amplificador para sistemas de microondas 87415A, de 2 a 8 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable en el puerto de prueba.
87415A
Amplificador para sistemas de microondas 87415A, de 2 a 8 GHz; bloque de ganancia compacto que proporciona una potencia de salida fiable en el puerto de prueba.
El amplificador de componentes de microondas Keysight 87415A ofrece un rendimiento compacto y fiable a los integradores de sistemas y diseñadores de microondas. Con una ganancia mínima de 25 dB y una potencia de salida superior a 23 dBm de 2 a 8 GHz, este amplificador ofrece potencia de salida donde se necesita: en el puerto de prueba.
Divisor de potencia híbrido 87302C, de 0,5 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
Divisor de potencia híbrido 87302C, de 0,5 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
87302C
Divisor de potencia híbrido 87302C, de 0,5 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
El divisor de potencia híbrido Keysight 87302C está diseñado para aplicaciones de división de potencia que requieren una pérdida de inserción mínima y un alto aislamiento entre puertos. Tiene una pérdida de inserción entre la línea principal y el puerto de salida que es de 1 a 2 dB menor que los divisores de potencia resistivos equivalentes. Está diseñado para aplicaciones críticas de procesamiento de señales; el seguimiento de fase y amplitud entre los dos puertos de salida está controlado y especificado.
Divisor de potencia híbrido 87303C, de 1 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
Divisor de potencia híbrido 87303C, de 1 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
87303C
Divisor de potencia híbrido 87303C, de 1 a 26,5 GHz; pérdida de inserción mínima y alto aislamiento entre puertos para la división de potencia.
El divisor de potencia híbrido Keysight 87303C está diseñado para aplicaciones de división de potencia que requieren una pérdida de inserción mínima y un alto aislamiento entre puertos. Tiene una pérdida de inserción entre la línea principal y el puerto de salida que es de 1 a 2 dB menor que los divisores de potencia resistivos equivalentes. Está diseñado para aplicaciones críticas de procesamiento de señales; el seguimiento de fase y amplitud entre los dos puertos de salida está controlado y especificado.
Preamplificador USB U7227C, de 100 MHz a 26,5 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro precisas.
Preamplificador USB U7227C, de 100 MHz a 26,5 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro precisas.
U7227C
Preamplificador USB U7227C, de 100 MHz a 26,5 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro precisas.
El preamplificador USB U7227C (100 MHz a 26,5 GHz) aporta una ganancia fiable y un bajo nivel de ruido a los sistemas de medición. Mejora el rendimiento general del sistema y reduce los errores sistemáticos.
Cuando se conecta a un analizador de señales de la serie X, el preamplificador USB configura automáticamente los analizadores para detectar el preamplificador específico conectado y descarga los datos de calibración integrados, como la ganancia, la figura de ruido y los parámetros S. Los datos de calibración proporcionan datos de corrección precisos y resultados más repetibles para cada medición.
Preamplificador USB U7227F, de 2 a 50 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.
Preamplificador USB U7227F, de 2 a 50 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.
U7227F
Preamplificador USB U7227F, de 2 a 50 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.
El preamplificador USB U7227F (2 a 50 GHz) aporta una ganancia fiable y un bajo nivel de ruido a los sistemas de medición. Mejora el rendimiento general del sistema y reduce los errores sistemáticos.
Cuando se conecta a un analizador de señales de la serie X, el preamplificador USB configura automáticamente los analizadores para detectar el preamplificador específico conectado y descarga los datos de calibración integrados, como la ganancia, la figura de ruido y los parámetros S. Los datos de calibración proporcionan datos de corrección precisos y resultados más repetibles para cada medición.
Preamplificador USB U7227A, de 10 MHz a 4 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.
Preamplificador USB U7227A, de 10 MHz a 4 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.
U7227A
Preamplificador USB U7227A, de 10 MHz a 4 GHz; mejora la figura de ruido y la ganancia del sistema para obtener mediciones de espectro más precisas.
El preamplificador USB U7227A (10 MHz a 4 GHz) aporta una ganancia fiable y un bajo nivel de ruido a los sistemas de medición. Mejora el rendimiento general del sistema y reduce los errores sistemáticos.
Cuando se conecta a un analizador de señales de la serie X, el preamplificador USB configura automáticamente los analizadores para detectar el preamplificador específico conectado y descarga los datos de calibración integrados, como la ganancia, la figura de ruido y los parámetros S. Los datos de calibración proporcionan datos de corrección precisos y resultados más repetibles para cada medición.
Conjunto de cable de 11500A de tipo N (m) a tipo N (m), de CC a 6 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y durabilidad.
Conjunto de cable de 11500A de tipo N (m) a tipo N (m), de CC a 6 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y durabilidad.
11500A
Conjunto de cable de 11500A de tipo N (m) a tipo N (m), de CC a 6 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y durabilidad.
El conjunto de cables Keysight 11500B es de 58 cm (23 pulgadas) de tipo N macho a tipo N macho con un rango de frecuencia de CC a 6,0 GHz.
Cable de tipo N (m) a tipo N (m) 11500D, de CC a 18 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y resistencia mecánica.
Cable de tipo N (m) a tipo N (m) 11500D, de CC a 18 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y resistencia mecánica.
11500D
Cable de tipo N (m) a tipo N (m) 11500D, de CC a 18 GHz; ofrece baja reflexión, alta repetibilidad y resistencia mecánica.
El conjunto de cables Keysight 11500B es de 58 cm (23 pulgadas) de tipo N macho a tipo N macho con un rango de frecuencia de CC a 6,0 GHz.