Modelo:
E36154AGVX
Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Las fuentes de alimentación de CC de sobremesa Keysight NB6-class Pro incluyen la serie B2960.
El Keysight E36154AGVX consta de una fuente de alimentación de CC Keysight E36154A, un Keysight E36150ADVU Scope View y capacidades de generación de forma de onda arbitraria (AWG), y un Keysight E36150ATMU Automotive Standards Testing Capabilities con velocidad de programación mejorada, biblioteca de preajustes ISO, simulación de reproducción y funciones E-Logging. El E36154A incluye capacidades de salida única y rango automático, 30 V, 80 A, 800 W e interfaces LAN y USB.
Maximum current per output
80 A
Maximum power
800 W
Maximum voltage per output
30 V
Number of outputs
1
Adjustable slew rate
Yes
Data logger
Yes
LIST mode
Yes
Arbitrary waveform generation
Yes
4-wire remote sense
Yes
Up / down programming settling time
15 ms
Vea qué incluye y cómo puede mejorar su experiencia con Keysight.
Precio de catálogo:
€ 4,956
Modelo:
E36154AGVX
Entrega:
Cantidad
Opciones
1
Paquete automotriz con buena relación calidad-precio compuesto por una fuente de alimentación de CC E36154A, salida única, rango automático: 30 V, 80 A, 800 W: LAN, USB, E36150ADVU y E36150ATMU | Asistencia técnica KeysightCare: 3 años | Garantía de devolución a Keysight: 3 años.
1
Capacidades de prueba de estándares automotrices con velocidad de programación mejorada y formas de onda preestablecidas para fuentes de alimentación de banco de la serie E36150.
1
Funciones de visualización del alcance y generación de formas de onda arbitrarias para las fuentes de alimentación de banco de la serie E36150
1
CA 230 V monofásica de 3 hilos. Funcionamiento a 230 VCA +/- 23 V, de 47 a 63 Hz.
El Keysight E36154AGVX consta de una fuente de alimentación de CC Keysight E36154A, un Keysight E36150ADVU Scope View y capacidades de generación de forma de onda arbitraria (AWG), y un Keysight E36150ATMU Automotive Standards Testing Capabilities con velocidad de programación mejorada, biblioteca de preajustes ISO, simulación de reproducción y funciones E-Logging. El E36154A incluye capacidades de salida única y rango automático, 30 V, 80 A, 800 W e interfaces LAN y USB.
El AWG le permite crear y simular formas de onda complejas con hasta 512 puntos de ajuste con tiempo de permanencia configurable. Las formas de onda arbitrarias compatibles incluyen sinusoidal, escalonada, rampa, escalera, pulso, trapezoidal y exponencial. Scope View admite una frecuencia de muestreo de hasta 10 us / 100 kHz y 256K muestras. Estas capacidades permiten un análisis preciso de los comportamientos transitorios dinámicos, incluidos los pulsos de carga de corriente, las demandas máximas, las caídas, los tiempos de subida y otros transitorios y perturbaciones de CC en el dispositivo sometido a prueba.
Velocidad de programación de salida mejorada hasta 7,5 veces más rápida para soportar las rápidas caídas y subidas de tensión que requieren algunas de las pruebas ISO.
La biblioteca de preajustes ISO incluye hasta siete formas de onda, entre las que se incluyen el perfil de arranque, el comportamiento de reinicio, la regeneración del motor, la descarga de carga, etc., que se derivan de la norma ISO. La biblioteca permite a los usuarios cargar fácilmente la forma de onda ISO sin necesidad de realizar una tediosa programación manual de la salida y, al mismo tiempo, ofrece a los usuarios la flexibilidad de acceder fácilmente a los distintos segmentos de las formas de onda y modificar los ajustes con la intuitiva interfaz de usuario integrada, de acuerdo con la aplicación de su caso de prueba.
La función de simulación de reproducción permite al usuario importar y generar fácilmente formas de onda complejas con hasta 10 000 puntos de ajuste de permanencia constante. Más allá de garantizar el cumplimiento de la norma ISO, esta función le permite capturar las condiciones de potencia reales en el sistema real del vehículo en el que funcionará su DUT desde un osciloscopio en formato CSV y, a continuación, reproducirlas repetidamente en el laboratorio con su serie E36150.
La función de registro electrónico permite una rápida frecuencia de muestreo de hasta 1 ms de mediciones simultáneas de trazas de tensión y corriente. La frecuencia de muestreo y la resolución del sistema de medición para aplicaciones de pruebas ISO en automoción deben adaptarse para registrar todos los valores máximos/mínimos (picos o mínimos) y detectar sin ambigüedades cualquier interrupción y cortocircuito mientras se realizan las pruebas ISO. La función de registro electrónico es capaz de satisfacer este requisito enviando continuamente estos datos de medición críticos a su PC a través de una interfaz LAN o USB en un intervalo configurable (por defecto, cada 0,1 segundos), lo que garantiza una actualización en tiempo real y el registro preciso de todos los datos.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.