Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
3D Interconnect Designer ofrece un entorno flexible de modelado y optimización para cualquier estructura de interconexión avanzada, incluyendo chiplets, chips apilados, encapsulados y placas de circuito impreso.
Consigue una validación digital más rápida y económica con una oferta de intercambio.
Emule cada parte de la infraestructura de su centro de datos. Emule cualquier cosa. Optimice todo.
Utilice más de 25 aplicaciones de la serie X para analizar, demodular y resolver problemas en señales de los sectores inalámbrico, aeroespacial y de defensa, interferencias electromagnéticas (EMI) y ruido de fase.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Realice pruebas rápidas y precisas a nivel de placa con un ICT en línea y fuera de línea robusto, diseñado para la fabricación moderna.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Detecte con precisión las interferencias con el software de gestión del espectro de posprocesamiento en el laboratorio.
Utilice esta herramienta de selección para identificar rápidamente la fuente de alimentación más adecuada para sus necesidades de equipos de pruebas automáticas (ATE) en los sectores aeroespacial y de defensa.
Explore contenidos elaborados por ingenieros y una amplia base de conocimientos con miles de oportunidades de aprendizaje.
Keysight Learn ofrece contenido inmersivo sobre temas de interés, incluyendo soluciones, blogs, eventos y mucho más.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El visor de trazas del protocolo de carga CCS (CPT) permite a los usuarios descodificar los protocolos de comunicación del sistema de carga combinado (CCS) utilizados para la carga.
Applications
Charging communication test
Maximum power
N/A
Supported standards
CCS, NACS
Use cases
Analysis
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Al analizar la comunicación entre un vehículo eléctrico (EV) y un equipo de suministro para vehículos eléctricos (EVSE), se puede obtener información valiosa. Esto no solo facilita la identificación de las causas por las que fallan las sesiones de carga, sino que también permite avances significativos en la tecnología de carga de vehículos eléctricos. Descifre los protocolos de comunicación del sistema de carga combinada (CCS) y aumente sus capacidades de depuración con el visor de trazas del protocolo de carga CCS (CPT) SL1487A de Keysight. El software es compatible con las normas DIN 70121 e ISO 15118-2/-20 para la comunicación entre vehículos y redes eléctricas (V2G). Además, el CPT se puede utilizar junto con Wireshark, una herramienta de análisis de paquetes, para realizar un seguimiento fácil y detallado de la comunicación entre el EV y el EVSE.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.