Conjunto de herramientas RF Field-to-Lab

Solución para validar el rendimiento real de los dispositivos móviles, las estaciones base y los puntos de acceso WLAN en el laboratorio con datos medidos sobre el terreno.

imagen_del_producto
  • Workflow stage

    Development, interoperability, and deployment

  • Technology

    5G NR, LTE, WLAN

  • Test types

    5G FR1 massive MIMO base station testing

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Todo el ecosistema móvil, incluyendo dispositivos, chipsets y operadores de redes móviles, se beneficia de las pruebas de laboratorio con dispositivos reales.El conjunto de herramientas S8809A RF Field-to-Lab Toolset crea una representación de las condiciones del mundo real en un entorno de laboratorio.

  • Prueba la interoperabilidad de dispositivos y redes reales.​
  • Compare el rendimiento de los dispositivos en condiciones reales de movilidad e interferencias de radiofrecuencia.
  • Verificar la implementación de nuevas tecnologías. Identificar y resolver problemas en una fase más temprana del proceso de I+D.​
  • Realice pruebas en un laboratorio en condiciones de campo medidas para obtener una alta cobertura de pruebas en un entorno de pruebas repetible y controlado.
    ​

El conjunto de herramientas S8809A se puede ampliar con:

Preguntas frecuentes