Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
Elimine los ciclos de diseño creando modelos de dispositivos de potencia del mundo real que den como resultado simulaciones en las que puede confiar.
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7
Maximum output voltage
3000 V
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El mercado de los vehículos híbridos eléctricos y eléctricos (HEV/EV) está creciendo rápidamente. La creciente electrificación de los vehículos en el mercado automovilístico plantea nuevos retos en materia de diseño y fabricación. Muchos fabricantes de HEV y EV están migrando sus diseños de conversión de energía a dispositivos de banda ancha (WBG), como el carburo de silicio y el nitruro de galio, para obtener una mayor eficiencia (rango ampliado) y una mayor potencia en paquetes más pequeños, ligeros y fríos. Sin embargo, existe una gran preocupación por garantizar que estos nuevos diseños sean fiables y seguros.
Keysight colabora con líderes del sector en el mercado de la conversión de potencia para vehículos híbridos (HEV) y eléctricos (EV) con el fin de facilitarles una transición fluida hacia el uso de dispositivos WBG en sus diseños. Como resultado de estas colaboraciones, Keysight ha desarrollado un conjunto de herramientas de simulación de circuitos de potencia de última generación que permite a los diseñadores de dispositivos WBG crear fácilmente modelos que antes eran imposibles. El conjunto de pruebas, que consta de hardware de trazado de curvas, parámetros S y probador de doble pulso, toma mediciones de los dispositivos WBG y utiliza software avanzado para crear sofisticados modelos de simulación exclusivos de Keysight. Estos modelos de simulación pueden utilizarse en el software Advanced System de Keysight para simular y analizar los efectos que los componentes de alta frecuencia tienen sobre la fiabilidad y la interferencia electromagnética del diseño. Los cambios de diseño pueden realizarse antes del primer prototipo, lo que ahorra tiempo y costes al eliminar ciclos de diseño innecesarios.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.