Láser sintonizable de clase XP4, alta potencia y bajo SSE

El equilibrio entre características, rendimiento y precio del nuevo N7778C lo hace adecuado para pruebas de componentes en plantas de fabricación rentables y de alto rendimiento.

imagen_del_producto
  • Signal to SSE ratio

    75 dB/nm

  • Tunability

    Continuous sweep

  • Maximum power

    18 dBm

  • Absolute wavelength accuracy

    ±4 pm

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Longitud de onda: 1240-1380 nm o 1340-1495 nm o 1450-1650 nm o 1490-1640 nm
  • Velocidades de barrido: hasta 200 nm/s, bidireccionales
  • Potencia máxima: > +12 dBm pico típico (opciones 114, 116, 216) o > +13 dBm pico típico (opción 113)
  • Novedad: opción de potencia extra alta con pico > 18 dBm (Opción 013)
  • Relación señal/ruido: ≥ 75 dB/nm típica (≥ 50 dB/nm típica para la opción 013)
  • Precisión absoluta de la longitud de onda: ±5 pm en estado estático, ±10 pm en barrido típico

La fuente láser sintonizable de la línea económica N7778C ofrece una potencia de salida máxima de más de +12 dBm, al menos 75 dB/nm por encima de su nivel de emisión espontánea. Presenta una repetibilidad de longitud de onda típica de ±1,5 pm en barridos bidireccionales de hasta 200 nm/s. El equilibrio entre las características, el rendimiento y el precio de la N7778C la hace adecuada para pruebas de componentes en plantas de fabricación rentables y de alto rendimiento, así como para experimentos de transmisión coherente.

La nueva opción 013 es especialmente adecuada para probar y desarrollar componentes con tecnología fotónica de silicio/fotónica integrada. La verificación de la sensibilidad espectral y la sensibilidad de los subconjuntos ópticos receptores (ROSA) para Ethernet se beneficia de una potencia de salida superior a +16 dBm entre 1290 nm y 1340 nm, suficiente para permitir la modulación externa en las pruebas de BER.

Se ha mejorado el rendimiento de sintonización de la longitud de onda para proporcionar una sintonización fina predeterminada sin sobreimpulso. No se necesita un control de sintonización fina independiente para una sintonización fluida con una resolución de 0,1 pm, gracias a la coordinación automática del motor y el actuador piezoeléctrico. Esto simplifica los procedimientos de optimización de la longitud de onda.

Al igual que sus predecesores 81600B y 81608A, la nueva fuente láser sintonizable N7778C es compatible con el software de aplicaciones fotónicas para mediciones espectrales de pérdida de inserción, pérdida dependiente de la polarización y dispersión. En combinación con los medidores de potencia multipuerto N774xC y el sintetizador de polarización N7786C, los nuevos láseres proporcionan una precisión óptima de barrido de longitud de onda y un excelente rango dinámico para medir tanto las bandas de rechazo como las bandas de paso de los filtros.

Todos los láseres sintonizables N777xC se basan en un diseño común de cavidad y módulo láser y comparten un ancho de línea estrecho, una excelente estabilidad a largo plazo y un bajo nivel de emisión espontánea. Son compatibles con el software de los láseres 8160xA y 81600B, estándares del sector desde hace más de una década, pero ocupan una unidad de altura menos de espacio en rack. Se puede acceder a la interfaz de usuario remota del instrumento con solo un navegador web, ya sea a través de LAN o de una conexión USB. Una pantalla táctil opcional proporciona acceso al operador local y muestra los parámetros de funcionamiento actuales.

Más información sobre los productos de fuentes láser ópticas