Fuente láser sintonizable de puerto único

El nuevo láser sintonizable de puerto único N7711A es una fuente ideal para la carga realista de los últimos sistemas de transmisión. Disponible en versiones de banda C y L, tiene un ancho de media unidad de 19 pulgadas y una altura de una unidad.

imagen_del_producto
  • Signal to SSE ratio

    Typical 50 dB/nm

  • Tunability

    Stepped

  • Absolute wavelength accuracy

    ±22 pm

  • Maximum power

    15 dBm

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

  • Cobertura de longitud de onda sin interrupciones: las nuevas opciones 3xx eliminan la brecha de longitud de onda entre los canales de banda C y banda L.
  • Formato de instrumento compacto con un ancho de media unidad de 19 pulgadas y una altura de una unidad.
  • Ajustable a cualquier rejilla de longitud de onda (ITU-T 100 GHz, 50 GHz, 25 GHz y rejillas arbitrarias)
  • Ancho de línea estrecho inferior a 100 kHz y sintonización de rejilla de desplazamiento superior a ±6 GHz, ideal para aplicaciones de mezcla coherente y nuevos formatos de modulación complejos.
  • Potencia de salida de hasta +15 dBm, con un rango de ajuste de potencia de 6 dB.
  • Equipado con fibra de mantenimiento de polarización Panda.

Los láseres sintonizables Keysight N7711A y N7714A son fuentes de un solo puerto y de cuatro puertos, disponibles con cobertura de longitud de onda en banda C o banda L. Su ancho de línea estrecho y su capacidad de ajuste fino de la rejilla de compensación los convierten en fuentes ideales para la carga realista de los últimos sistemas de transmisión. Todos los modelos pueden alcanzar cualquier punto de longitud de onda dentro de su rango de longitud de onda especificado, al igual que todos los demás láseres sintonizables de Keysight. En este modo, la compatibilidad de código con las configuraciones de prueba existentes basadas en la gama de láseres sintonizables compactos y de tamaño completo de Keysight es una gran ventaja. En aplicaciones de carga del sistema, puede ser preferible sintonizar los láseres como transmisores del sistema, simplemente cambiando el índice del canal. La rejilla de canales es ajustable al espaciado estándar de la ITU-T, como 50 GHz, y a rejillas arbitrarias. Del mismo modo, la frecuencia cero (canal base) de la rejilla elegida es ajustable. Un rango de sintonización fina de 12 GHz permite desintonizar la frecuencia.