Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Combinar el diseño con los ensayos físicos para evaluar el cumplimiento de los requisitos relativos a caídas, impactos, golpes y vibraciones antes de que el hardware exista.
Activa tu mejora gratuita al siguiente nivel de ancho de banda.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Explore planes de asistencia curados, priorizados para mantenerle innovando a toda velocidad.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Descubre el análisis de señales de doble canal y de banda ultraancha para flujos de trabajo de RF exigentes.
Obtén información más rápida y clara con nuestro nuevo osciloscopio multinúcleo de 12 bits con una frecuencia de hasta 33 GHz. Entrega tu antiguo osciloscopio y obtén un crédito para adquirir un nuevo XR8.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Casos de éxito
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El generador de señales de microondas PXIe M9383A es un instrumento modular compacto que proporciona una cobertura de frecuencia de 1 MHz a 44 GHz, con un ancho de banda de RF de hasta 1 GHz.
Baseband Generator Mode
Waveform Playback
Waveform Playback Memory
1024 MSa
Frequency
44 GHz
Harmonics @ 1 GHz
-46 dBc
Non-Harmonics @1 GHz
-45 dBc
Output power @1 GHz
19 dBm
Phase noise @1 GHz (20 kHz offset)
-118 dBc/Hz
Frequency Options
14 GHz, 20 GHz, 31.8 GHz, 44 GHz
Performance Level
◆◆◆◆◇◇
Sweep Mode
Step
Bandwidth options
40 MHz, 160 MHz, 500 MHz, 1 GHz
Form factor
PXIe, Modular
Type
Vector
Maximum frequency
44 GHz
Maximum modulation bandwidth
1 GHz
Maximum output power
19 dBm
Platform
PXIe
Phase noise @1 GHz (10 kHz offset)
-118 dBc/Hz
Maximum bandwidth
1 GHz
Frequency switching speed
250 µs
Number of outputs
1
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
Basado en el estándar industrial PXIe, el generador de señales de microondas Keysight M9383A PXIe es lo suficientemente flexible como para satisfacer sus necesidades de prueba inmediatas y actualizable para lo que venga después, ya sea probar a frecuencias más altas o pasar a la producción de gran volumen.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.