Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El adaptador host PCIe M9049A de Keysight con dos enlaces de cable PCIe Gen 3 x8 capaces de alcanzar velocidades de hasta 8 GB/s para ordenadores externos de sobremesa o montados en rack con ranuras de expansión PCIe.
Description
Gen 3 host adapter link
null
Two x8 PCIe iPass
Slots
1
Bandwidth
16 GB/s
Connectivity
2x Gen 3 x8 PCIe Cable Links
Ports
2 PCIe Gen 3 (2x8 GB/s)
Platform
PXIe
Type
Host Adapter
Form factor
PCIe
Module type
PCIe Host Adapter
Ports
2
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El adaptador host PCIe M9049A de Keysight para ordenadores con ranuras de expansión PCIe proporciona un enlace de alto rendimiento desde un ordenador externo a un chasis AXIe o PXIe. El adaptador host PCIe M9049A tiene una capacidad de configuración flexible: cada tarjeta tiene dos enlaces de cable PCIe Gen 3 x8 que alcanzan velocidades de hasta 8 GB/s en cada puerto.
La combinación de estos dos puertos en un único enlace de cable x16 ofrece una velocidad de hasta 16 GB/s. Ahora puede crear un sistema de gran volumen de datos utilizando un ordenador de sobremesa de alto rendimiento o ordenadores montados en rack.
El adaptador host PCIe M9049A utiliza un conmutador PCIe y aislamiento de reloj para crear una fuente de reloj de alta calidad a través del cable PCIe al chasis PXIe o AXIe. Puede colocar el enlace PCIe en cualquier ordenador y obtener el mismo alto rendimiento. El adaptador host PCIe M9049A utiliza dos conectores de cable Molex x8 con cables PCIe x8 a x8 probados para funcionar a velocidades Gen 3. El funcionamiento es transparente para la aplicación de software y no se necesitan controladores de software.
Aplicaciones
Funcionalidad
Características de rendimiento
El adaptador host PCIe M9049A de Keysight para ordenadores con ranuras de expansión PCIe proporciona un enlace de alto rendimiento desde un ordenador externo a un chasis AXIe o PXIe. El adaptador host PCIe M9049A tiene una capacidad de configuración flexible: cada tarjeta tiene dos enlaces de cable PCIe Gen 3 x8 que alcanzan velocidades de hasta 8 GB/s en cada puerto.
La combinación de estos dos puertos en un único enlace de cable x16 ofrece una velocidad de hasta 16 GB/s. Ahora puede crear un sistema de gran volumen de datos utilizando un ordenador de sobremesa de alto rendimiento o ordenadores montados en rack.
El adaptador host PCIe M9049A utiliza un conmutador PCIe y aislamiento de reloj para crear una fuente de reloj de alta calidad a través del cable PCIe al chasis PXIe o AXIe. Puede colocar el enlace PCIe en cualquier ordenador y obtener el mismo alto rendimiento. El adaptador host PCIe M9049A utiliza dos conectores de cable Molex x8 con cables PCIe x8 a x8 probados para funcionar a velocidades Gen 3. El funcionamiento es transparente para la aplicación de software y no se necesitan controladores de software.
PCI-SIG®, PCIe® y PCI Express® son marcas registradas en EE. UU.
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.