Solución de pruebas inalámbricas para IoT

Solución de pruebas de señalización por aire (OTA) que ofrece mediciones rápidas, fiables y eficientes para probar dispositivos IoT masivos.

imagen_del_producto
  • Supported standards

    Bluetooth® Low Energy, WLAN

  • Workflow stage

    Functional

  • Number of DUTs

    4

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Genere confianza en el IoT, cuatro veces más rápido. Los clientes necesitan confiar en sus dispositivos IoT de alto valor o críticos para su misión. Para ofrecer una mayor tranquilidad, es necesario encontrar el equilibrio adecuado entre el tiempo de prueba y la cobertura de la prueba. Obtenga pruebas verdaderamente paralelas con Keysight y genere confianza hasta cuatro veces más rápido.

  • Consiga un mayor rendimiento de producción con mediciones paralelas reales de hasta 4 dispositivos Bluetooth® Low Energy (BLE).
  • Prueba de señalización con y sin conducción de dispositivos Bluetooth® Low Energy y WLAN (a/b/g/n/ac)
  • Amplios rangos de medición de potencia de entrada de -50 a +17 dBm y rango de potencia de salida de -28 a -100 dBm.
  • Verifique el rendimiento del transmisor del dispositivo que cubre parámetros de prueba importantes, como la potencia del canal del transmisor, la envolvente de potencia del transmisor, el intervalo de publicidad y más.
  • Caracterizar el rendimiento del receptor del dispositivo en parámetros de prueba cruciales, como el PER basado en canales, el PER compuesto y las mediciones del rendimiento de datos de respuesta de exploración.
  • Ahorre tiempo y simplifique el desarrollo de pruebas con el intuitivo y fácil de usar IoT Soft Front Panel Pro, y automatice sus pruebas de fabricación con el flexible plan de pruebas de IoT Signaling Measurement Suite.

Para dispositivos WLAN y Bluetooth® Low Energy (BLE), la serie IOT8700 de Keysight es una solución completa para pruebas inalámbricas: hardware, software y carcasa blindada contra radiofrecuencias. En su proceso de producción, nuestras soluciones simplifican las pruebas de señalización por aire (OTA) de los dispositivos que ejecutan su firmware final. Para optimizar su inversión, esta solución rentable incluye funciones de medición esenciales, pruebas de señalización y capacidades mejoradas, como control de radio profundo y lectura/escritura de UUID. Y para simplificar y acelerar el proceso de desarrollo de pruebas, considere la posibilidad de utilizar el software de automatización basado en Keysight PathWave como base de su solución.

La serie IOT8700 está diseñada específicamente para la prueba de fabricación de dispositivos IoT. Estas soluciones, que permiten ahorrar tiempo, ayudan a los equipos de desarrollo de pruebas a cumplir con los plazos de introducción de nuevos productos, y la combinación única de tamaño, velocidad y funcionalidad ayudará a los responsables de desarrollo de pruebas a reducir el coste total de las pruebas. Para los ingenieros de validación de I+D, la serie IOT8700 facilita la obtención rápida de información sobre el rendimiento de los dispositivos y el establecimiento de parámetros y márgenes de prueba cruciales. Además, la inclusión de pruebas de señalización para BLE y WLAN también convierte a la serie IOT8700 en un excelente dispositivo complementario para laboratorios de pruebas de conformidad internos o independientes.

Preguntas frecuentes