Choose a country or area to see content specific to your location
¿Qué busca?
Diseña, simula y valida arquitecturas complejas de interconexión en 3D con un potente entorno de diseño autónomo.
Automatizar la validación de transmisores y receptores en las interfaces de E/S, memoria y estructura de red de próxima generación.
Reforzar la fiabilidad de la red 1.6T para cargas de trabajo a escala de IA, desde los transceptores hasta las interconexiones.
Combina el software VSA de Keysight con el nuevo analizador de señales XA5 para disfrutar de funciones avanzadas de visualización, demodulación y análisis: empieza hoy mismo tu periodo de prueba de 30 días.
Con memoria y almacenamiento adicionales, estos NPB mejorados ejecutan el software de seguridad y supervisión del rendimiento de IA de Keysight y la pila de IA.
Explora flujos de trabajo integrales que abarcan el diseño de circuitos integrados, la validación, las pruebas de obleas y la fotónica.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Consiga señales moduladas multinivel de más de 200 Gbaud con AWG de alta velocidad para estándares digitales y ópticos.
Optimice la precisión y el rendimiento con accesorios de alta precisión diseñados específicamente para los instrumentos de Keysight.
Ahorra hasta un 50 % en nuestros instrumentos más recientes con la entrega de productos Keysight o de la competencia que cumplan los requisitos.
Cuatro canales por cada 1U de espacio en rack, un ancho de banda de hasta 1 GHz y sincronización entre varios osciloscopios.
Soluciones diseñadas específicamente para hacer frente a los retos de diseño y ensayo propios de su sector.
Casos de uso asignados a cada etapa del ciclo de vida de tu producto, desde el diseño hasta las operaciones.
Casos de éxito
Notas de aplicación fiables, fichas técnicas, diseños de referencia y procedimientos de prueba para agilizar las decisiones de diseño y validación.
Cursos intensivos prácticos que enseñan diseño de sistemas, métodos de prueba y flujos de trabajo de producción que los ingenieros pueden aplicar de inmediato.
Centro de Aprendizaje
Explora metodologías, estrategias de prueba y recursos técnicos para diseñar, validar y ampliar sistemas y redes de inteligencia artificial.
Acceso rápido a tareas de autoayuda relacionadas con el apoyo.
Contenido adicional para apoyar sus necesidades de productos.
Explore los servicios para acelerar cada paso de su viaje hacia la innovación.
El analizador de dispositivos de potencia/trazador de curvas B1506A puede ayudar a evaluar los parámetros de los dispositivos de potencia en condiciones de funcionamiento establecidas para mejorar el rendimiento del diseño de los circuitos.
Supported measurements
DC I/V, Pulsed I/V, 1 kHz to 5 MHz CV, 3 kV high voltage CV, Gate charge (Qg), On-wafer I/V, Thermal test, Power loss calculation
Maximum output current
1500 A
Maximum output voltage
3 kV
Minimum current measurement resolution
10 fA
Number of channels
7
Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.
El B1506A cuenta con una amplia gama de capacidades que le ayudan a identificar dispositivos defectuosos en condiciones reales de funcionamiento del circuito, incluyendo un amplio rango de tensión y corriente (3 kV y 1500 A), un amplio rango de medición de temperatura (-50 °C a +250 °C), capacidad de pulsos rápidos y resolución de medición de corriente de nivel sub-nA. Su interfaz de software única presenta al usuario un formato de hoja de datos de dispositivos familiar que facilita la caracterización de los dispositivos sin necesidad de formación específica. Los circuitos de conmutación integrados en el dispositivo de prueba permiten realizar pruebas totalmente automatizadas, con la capacidad de cambiar automáticamente entre pruebas de alta tensión y alta corriente, así como entre mediciones IV y CV.
Además, un adaptador de enchufe para dispositivos de prueba de estilo enchufable único elimina la conexión por cable y otros errores relacionados con el factor humano. El B1506A también admite la automatización completa de la caracterización térmica. Esto se puede lograr a través del control Thermostream integrado o mediante la placa térmica. Dado que el DUT se encuentra muy cerca de los recursos de medición del B1506A, no existen las grandes parásitas causadas por las extensiones de cable que conducen a una cámara de temperatura.
Por este motivo, se pueden evaluar con precisión corrientes ultraaltas sin oscilaciones de hasta 1500 A, tanto a bajas como a altas temperaturas. Las capacidades del B1506A revolucionan el diseño de circuitos electrónicos de potencia, ya que ayudan a maximizar el valor del producto final y aceleran los ciclos de desarrollo del producto.
Los precios de los paquetes IV (H20, H50, H70) son comparables a los de los trazadores de curvas convencionales, y con el B1506A se obtienen funciones avanzadas adicionales. También puede actualizar cualquiera de los paquetes IV del B1506A (H20, H50, H70) para aumentar el rango de corriente o añadir la capacidad de medición CV/Qg (opciones H21, H51, H71).
Innovar rápidamente con planes de asistencia personalizados y tiempos de respuesta y resolución priorizados.
Obtenga suscripciones predecibles basadas en arrendamiento y soluciones completas de gestión del ciclo de vida, para que pueda alcanzar sus objetivos empresariales más rápidamente.
Disfrute de un servicio superior como suscriptor de KeysightCare y obtenga una respuesta técnica comprometida y mucho más.
Asegúrese de que su sistema de pruebas funcione según las especificaciones y cumpla con las normas locales y globales.
Realice mediciones rápidamente con formación interna impartida por instructores y aprendizaje electrónico.
Descargue el software de Keysight o actualice su software a la versión más reciente.