Solución de pruebas de canal Ethernet para automoción

La solución de conformidad con el canal Ethernet automotriz AE6000L proporciona una forma automatizada de comprobar el funcionamiento correcto o incorrecto de conectores, cables y arneses.

imagen_del_producto
  • Measurement type

    Channel (Lx)

  • Technology

    Automotive Ethernet

  • Data rate

    10 Mb/s - 10 Gb/s

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

Software de pruebas de conformidad con Ethernet para automoción para cables, conectores y mazos de cables

AE6900L ahora es AE6000L, la funcionalidad es la misma, solo cambia el número de modelo de nivel superior.
Los sistemas ADAS de última generación requieren cámaras y radares de alta resolución, lo que exige una mayor velocidad y ancho de banda. El estándar Ethernet para automoción permite una comunicación de datos más rápida para satisfacer las demandas de los vehículos actuales y los vehículos conectados del futuro. Sin embargo, el canal o enlace de un sistema puede crear un punto de fallo y, por lo tanto, debe someterse a pruebas exhaustivas.

La solución de pruebas de canales de conformidad Ethernet para automoción de Keysight verifica que la información se transmite sin pérdidas ni interferencias hasta su destino previsto.

La solución garantiza los requisitos de calidad de la señal con pruebas de conformidad para el canal, incluidos los arneses, cables o conectores. La solución se basa en hardware funcional y polivalente que puede utilizarse plenamente para otras tareas y pruebas cuando no se utiliza activamente para pruebas de canales Ethernet para automoción.

La solución AE6000L proporciona un paquete de hardware, software y accesorios que le ayudará a comprender la integridad de su canal Ethernet para automoción.

Estándares compatibles

  • Pruebas de canal según OPEN Alliance (1000BASE-T1) - Especificaciones TC9 UTP y STP
  • Definiciones de OPEN Alliance 100BASE-T1 para canales de comunicación
  • IEEE 802.3bw, 802.3bp y 802.3ch

Capacidades clave

  • Pruebas de cables, arneses y conectores para canales Ethernet automotrices.
  • Agrupa todo el hardware, software y accesorios relevantes en un solo número de modelo.
  • El software crea un plan de pruebas y configura automáticamente el analizador de redes para cada medición, aplicando las líneas límite.
  • Resultados precisos y repetibles con cualquiera de los tres factores de forma diferentes de los analizadores de redes vectoriales de clase mundial de Keysight.

Información para realizar pedidos

  • La solución funciona en un VNA con opción TDR. Elija entre mesa (E5080B), PXI (serie M980xA) o USB (serie P5000A). Consulte las directrices de configuración disponibles en la hoja de datos.
  • El software requiere el software Keysight PathWave Test Automation.