Nodo de cálculo APS-ONE-100 con 4 puertos de E/S frontales de 100GE

El nodo de cálculo Keysight APS-ONE-100, diseñado para el controlador de gestión APS-M1010 (941-0113), viene equipado con 4 puertos de E/S frontales de 100GE.

imagen_del_producto
  • Software compatibility

    BreakingPoint, IxLoad

  • Includes Transceivers

    No

  • Additional features

    Fusion; triple-speed

  • Interface

    QSFP28

  • Interface speed modes

    100GE, 25GE, 10GE

  • TAA compliant

    No

  • Ports

    4

¿Listo para un presupuesto?

Descubra qué incluye y explore las opciones de actualización disponibles de Keysight.

Destacados

La gestión centralizada en un único panel de hasta 16 dispositivos Keysight APS-ONE-100 simplifica las pruebas y las actualizaciones de software, proporcionando una única dirección IP para todo el sistema.

Aproveche al máximo su presupuesto para pruebas con un modelo flexible de pago según crezca: utilice el dispositivo APS-ONE-100 en modo independiente o cree un sistema apilado con el APS-M8400 400GE QSFP-DD para agregar hasta 16 nodos de computación.

  • Alcanza un rendimiento de flujo de elefante de hasta 65 Gbps por cada conexión TCP individual.
  • Genera hasta 2,4 Tbps de rendimiento TLS, 1,6 millones de conexiones TLS por segundo y 51 millones de conexiones TLS simultáneas.
  • Garantice un rendimiento a hiperescala en condiciones de tráfico realistas con las herramientas de pruebas de aplicaciones y seguridad de Keysight.
  • Proteja su inversión con una ruta de actualización a 8 x 400GE QSFP-DD y compatibilidad con modos multivelocidad 400/100/50/40/25/10GE.

Preguntas frecuentes