A la carta

End-to-End PIC Design with Keysight: From Device Physics to System Simulation (European Session)

October 4, 2023

Fecha

10:00 - 12:30 PT

Tiempo

2 horas

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora

Acerca de este acto

El diseño de sistemas modernos requiere, cada vez más, una ingeniería multidisciplinar y la cosimulación de múltiples dominios físicos, entre los que se incluyen la fotónica, la electrónica de alta velocidad, la radiofrecuencia, el electromagnetismo y los efectos térmicos. Si bien los solucionadores numéricos especializados y las herramientas de diseño abordan cada dominio de forma independiente, la integración de modelos a nivel de dispositivo en simulaciones a nivel de circuito y de sistema sigue siendo un gran reto. La interoperabilidad de los modelos, la complejidad computacional y los flujos de trabajo fragmentados pueden limitar la eficiencia del diseño e impedir una predicción precisa del rendimiento del sistema de extremo a extremo.

Este seminario web presenta un flujo de trabajo unificado de Keysight para modelar y validar tecnologías avanzadas, desde la física fundamental de los dispositivos hasta el funcionamiento completo del sistema. El flujo de trabajo combina la simulación electromagnética y multifísica, la generación de modelos compactos, el diseño de circuitos integrados fotónicos y la simulación de sistemas eléctrico-óptico-eléctricos (EOE).

Se presenta un enlace óptico WDM PAM4 multicanal como ejemplo de aplicación. Se hace especial hincapié en el diseño y la optimización de dispositivos y componentes fotónicos, incluidos moduladores, resonadores y filtros, así como en la conversión de los resultados de sus simulaciones basadas en la física en modelos compactos reutilizables. A continuación, estos modelos de filtro se utilizan para implementar multiplexores y demultiplexores WDM, que se integran con fuentes eléctricas PAM4, láseres, canales ópticos, fotodetectores y circuitos receptores para evaluar el rendimiento del sistema de extremo a extremo.

¿Quién debe asistir a este acto?


Este seminario web es ideal para diseñadores de circuitos integrados fotónicos (PIC), ingenieros de dispositivos fotónicos, arquitectos de comunicaciones ópticas, ingenieros de modelización compacta y de PDK, especialistas en simulación multifísica, investigadores y directores de ingeniería que busquen un flujo de trabajo unificado, desde la física de los dispositivos hasta la simulación de sistemas de extremo a extremo.

October 4, 2023

Fecha

10:00 H PT

Tiempo

90

Duración

Virtual

Ubicación

Regístrese ahora