Webinar

End-to-End PIC Design with Keysight: From Device Physics to System Simulation (European Session)

October 4, 2023

Datum

10:00 - 12:30 UHR PT

Zeit

2 Stunden

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren

Über diese Veranstaltung

Moderne Systementwicklung erfordert zunehmend multidisziplinäres Engineering und die gemeinsame Simulation mehrerer physikalischer Bereiche, darunter Photonik, Hochgeschwindigkeitselektronik, Hochfrequenztechnik, Elektromagnetik und thermische Effekte. Während spezialisierte numerische Löser und Designwerkzeuge jeden Bereich unabhängig bearbeiten, bleibt die Integration von Gerätemodellen in Schaltungs- und Systemsimulationen eine große Herausforderung. Modellinteroperabilität, Rechenkomplexität und fragmentierte Arbeitsabläufe können die Designeffizienz einschränken und eine präzise Vorhersage der Gesamtleistung des Systems verhindern.

Dieses Webinar stellt einen einheitlichen Keysight-Workflow zur Modellierung und Validierung fortschrittlicher Technologien vor – von der grundlegenden Bauelementphysik bis zum vollständigen Systembetrieb. Der Workflow kombiniert elektromagnetische und multiphysikalische Simulationen, die Generierung kompakter Modelle, den Entwurf photonischer integrierter Schaltungen und die Simulation elektrisch-optisch-elektrischer (EOE) Systeme.

Als Anwendungsbeispiel wird eine optische Mehrkanal-WDM-PAM4-Verbindung vorgestellt. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Entwurf und der Optimierung photonischer Bauelemente und Komponenten, darunter Modulatoren, Resonatoren und Filter, sowie auf der Umwandlung ihrer physikalisch basierten Simulationsergebnisse in wiederverwendbare Kompaktmodelle. Diese Filtermodelle dienen anschließend zur Implementierung von WDM-Multiplexern und -Demultiplexern, die mit elektrischen PAM4-Quellen, Lasern, optischen Kanälen, Fotodetektoren und Empfängerschaltungen integriert werden, um die Gesamtleistung des Systems zu bewerten.

Wer sollte an dieser Veranstaltung teilnehmen?


Dieses Webinar ist ideal für PIC-Designer, Ingenieure für photonische Bauelemente, Architekten für optische Kommunikation, Ingenieure für kompakte Modellierung und PDK, Spezialisten für Multiphysik-Simulation, Forscher und Engineering-Manager, die einen einheitlichen Workflow von der Bauelementephysik bis zur durchgängigen Systemsimulation anstreben.

October 4, 2023

Datum

10:00AM PT

Zeit

90

Dauer

Virtuell

Standort

Jetzt registrieren